피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
R1M - Precision Racks - 1.5/0.25 Module - 20° Pressure Angle - Stainless Steel DIN 1.4005 - Quality Class DIN 7/AGMA 10
WMBerg
METRIC
Gears
Precision Racks
Powered by
CAD모델 선택
{wmberg/m2001/m_gears/precision_racks/b137m.prj},{NB=R1M-9},{PN=R1M-9},{DES=STRAIGHT TOOTH RECT RACK GEAR},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=B137},{MAT=Stainless Steel DIN 1.4005},{QC=DIN 7/AGMA 10},{PA=20},{MOD=0.25},{LP=0.780},{A=279.6},{P=8.64},{H=8.89},{F=4.2},{B=4.0},{DRILL=3.1},{TAP=M3.0 X 0.5},{PSTOL=0.0100},{DX=3.1000},{NDM=3.0000},{TYP=1.0000},{P1=0.500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
PN
Product No.
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
CN
Catalog Name
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
QC
Quality Class
ⁿ/ₐ
PA
Pressure Angle
[°]
MOD
Module
ⁿ/ₐ
LP
Linear Pitch
[mm]
A
Overall Length
[mm]
P
Pitch Height
[mm]
H
Overall Height H (+0.00/-0.13)
[mm]
F
Face Width
[mm]
B
Height
[mm]
DRILL
Drill
[mm]
TAP
Tap
ⁿ/ₐ
R1M-1
R1M-1
STRAIGHT TOOTH RECT RACK ...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.400...
DIN 7/AGMA 10
20
1.5
4.710
282.7
16.91
18.42
9.0
7.9
7.0
M5.0 X 0.8
R1M-2
R1M-2
STRAIGHT TOOTH RECT RACK ...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.400...
DIN 7/AGMA 10
20
1.25
3.930
282.8
17.17
18.42
9.0
7.9
7.0
M5.0 X 0.8
R1M-3
R1M-3
STRAIGHT TOOTH RECT RACK ...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.400...
DIN 7/AGMA 10
20
1.0
3.140
279.6
11.07
12.07
5.8
5.5
3.8
M4.0 X 0.7
R1M-4
R1M-4
STRAIGHT TOOTH RECT RACK ...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.400...
DIN 7/AGMA 10
20
0.8
2.510
281.5
11.26
12.07
5.8
5.5
3.8
M4.0 X 0.7
R1M-5
R1M-5
STRAIGHT TOOTH RECT RACK ...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.400...
DIN 7/AGMA 10
20
0.6
1.880
280.9
11.47
12.07
5.8
5.5
3.8
M4.0 X 0.7
R1M-6
R1M-6
STRAIGHT TOOTH RECT RACK ...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.400...
DIN 7/AGMA 10
20
0.5
1.570
279.6
11.56
12.07
5.8
5.5
3.8
M4.0 X 0.7
R1M-7
R1M-7
STRAIGHT TOOTH RECT RACK ...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.400...
DIN 7/AGMA 10
20
0.4
1.260
280.2
11.66
12.07
5.8
5.5
3.8
M4.0 X 0.7
R1M-8
R1M-8
STRAIGHT TOOTH RECT RACK ...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.400...
DIN 7/AGMA 10
20
0.3
0.940
280.9
8.59
8.89
4.2
4.0
3.1
M3.0 X 0.5
R1M-9
R1M-9
STRAIGHT TOOTH RECT RACK ...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.400...
DIN 7/AGMA 10
20
0.25
0.780
279.6
8.64
8.89
4.2
4.0
3.1
M3.0 X 0.5
R1M-1-SB
R1M-1-SB
PITCH BLOCK SPACER
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.400...
DIN 7/AGMA 10
20
1.5
4.710
282.7
16.91
18.42
9.0
7.9
7.0
M5.0 X 0.8
R1M-2-SB
R1M-2-SB
PITCH BLOCK SPACER
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.400...
DIN 7/AGMA 10
20
1.25
3.930
282.8
17.17
18.42
9.0
7.9
7.0
M5.0 X 0.8
R1M-3-SB
R1M-3-SB
PITCH BLOCK SPACER
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.400...
DIN 7/AGMA 10
20
1.0
3.140
279.6
11.07
12.07
5.8
5.5
3.8
M4.0 X 0.7
R1M-4-SB
R1M-4-SB
PITCH BLOCK SPACER
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.400...
DIN 7/AGMA 10
20
0.8
2.510
281.5
11.26
12.07
5.8
5.5
3.8
M4.0 X 0.7
R1M-5-SB
R1M-5-SB
PITCH BLOCK SPACER
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.400...
DIN 7/AGMA 10
20
0.6
1.880
280.9
11.47
12.07
5.8
5.5
3.8
M4.0 X 0.7
R1M-6-SB
R1M-6-SB
PITCH BLOCK SPACER
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.400...
DIN 7/AGMA 10
20
0.5
1.570
279.6
11.56
12.07
5.8
5.5
3.8
M4.0 X 0.7
R1M-7-SB
R1M-7-SB
PITCH BLOCK SPACER
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.400...
DIN 7/AGMA 10
20
0.4
1.260
280.2
11.66
12.07
5.8
5.5
3.8
M4.0 X 0.7
R1M-8-SB
R1M-8-SB
PITCH BLOCK SPACER
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.400...
DIN 7/AGMA 10
20
0.3
0.940
280.9
8.59
8.89
4.2
4.0
3.1
M3.0 X 0.5
R1M-9-SB
R1M-9-SB
PITCH BLOCK SPACER
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.400...
DIN 7/AGMA 10
20
0.25
0.780
279.6
8.64
8.89
4.2
4.0
3.1
M3.0 X 0.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
R4M - Precision Racks - 1.5/0.25 Module - 20° Pressure Angle - Stainless St...
WMBerg
06.06.2023
CHS50 & CHA50 - Precision Spur Gears - 0.3 Module 3mm Bore 3mm Face Clamp H...
WMBerg
06.06.2023
PGS80 & PGA80 - Precision Spur Gears - 0.4 Module 3mm Bore 3mm Face Pin Hub...
WMBerg
06.06.2023
R11M - Linear Drive Gear Racks - Stainless Steel DIN 1.4005 20° Pressure An...
WMBerg
06.06.2023
APF & ACF - Anti-Backlash Pinions - 0.25 to 0.5 Module 3, 5 and 8 (mm) Bore...
WMBerg
06.06.2023
CBS65 - Precision Spur Gears - 1.25 Module 8mm Bore 5mm Face Clamp Hub Styl...
WMBerg
06.06.2023
K-Standard Pinion Gear module 1
KANA (Katayama Chain)
20.12.2023
PD1M - Knurled Thumb Nuts - 3mm to 6mm Head Diameter - Stainless Steel DIN ...
WMBerg
06.06.2023
B11M - ABEC 1 Ball Bearings - Plain 3mm to 10mm Bores - Stainless Steel DIN...
WMBerg
06.06.2023
26103 - Rubber buffers type E
norelem
30.05.2024
SR - Narrow spur rack - Stainless steel - Module 0.25 to 2
HPC
17.02.2022
R2M & R3M - Gear Racks - 0.5/0.25 Module - 20° Pressure Angle - Stainless S...
WMBerg
06.06.2023
MAE-PR-ZST-M1-M3-ST-VZGUG - Precision Gear Racks Made from Steel 16MnCr5, T...
MÄDLER
10.04.2024
PFS95 & PFA95 - Precision Spur Gears - 0.5 Module 8mm Bore 5mm Face Pin Hub...
WMBerg
06.06.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성