피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
English
품질보증 정보
카탈로그: PHD
생성됨: 03.11.2011
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english, spanish
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.1
PHD
2000 8000 AO M - 2000-8000 Metric Air/Oil Tandem Rotary Actuators
PHD
Rotary Actuators
2000-8000 Rotary Actuators
Powered by
CAD모델 선택
{phd/rotary-actuators/2000_8000_ao_tandem/2000_8000_ao_metric.prj},{NB=R18R-445-Open-Extend},{BW=5.200},{B=0.6600},{C=108.000},{D=76.000},{E=50.800},{FA=10.000},{GA=18.000},{H=6.000},{JA=29.000},{KA=48.000},{L=53.000},{MOD=8.000},{MID=6.800},{MDEPTH=13.000},{MTAPDEPTH=15.000},{NB1=50.8000},{NBDEPTH=1.000},{O=76.200},{PA=48.000},{Q=76.200},{R=16.000},{S=13.000},{TA=50.800},{U1=3.000},{U2=14.000},{XOD=13.716},{XID=11.100},{Y2=102.000},{YA=171.000},{YB=85.000},{ROTPOSITION=},{TYPE=R18R},{ANGROTATION=45},{ANGROTMID=0},{CUSHION=},{ANGLEADJ=},{CROSSKEY=},{MAGPISTON=},{SWITCH=},{SHAFTSEAL=},{HOLLOWPINION=},{IPORTPOSITION=},{PRELOADKEYWAY=},{UNIDIRCLUTCH=},{PVA=},{TPORTPOSITION=},{VSEALS=},{CLOSETOLROT=},{TANDEMCAP=},{NICKELPLATE=},{POSITION=Open-Extend}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
BW
Base Weight
[kg]
A1
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
FA
[mm]
G
[mm]
GA
[mm]
H
[mm]
JA
[mm]
KA
[mm]
L
[mm]
LA
[mm]
LB
[mm]
M
ⁿ/ₐ
NBM
NB Metric
ⁿ/ₐ
O
[mm]
PA
[mm]
Q
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
TA
[mm]
U1
[mm]
U2
[mm]
V1
ⁿ/ₐ
W
ⁿ/ₐ
X
ⁿ/ₐ
Y1
[mm]
Y2
[mm]
YA
[mm]
YB
[mm]
Z
[mm]
ZA
[mm]
R18R-245
2
2.000
158.000
0.4400
76.000
51.000
38.100
6.000
13.000
13.000
19.000
0.000
19.000
35.000
36.000
73.000
44.000
M6 x 1.0 x 8
28.58 x 1.4 DP
50.800
22.000
50.800
13.000
6.000
38.100
3.000
8.000
12.00/11.97
4 x 2.5 x 15
G1/8
72.000
85.000
152.000
66.000
0.2200
29.000
R18R-445
4
5.200
203.000
0.6600
108.000
76.000
50.800
9.000
10.000
17.000
18.000
6.000
29.000
48.000
53.000
106.000
70.000
M8 x 1.25 x 13
50.80 x 1.0 DP
76.200
48.000
76.200
16.000
13.000
50.800
3.000
14.000
22.00/21.96
6 x 3.5 x 32
G1/4
100.000
102.000
171.000
85.000
0.3300
38.000
R18R-645
6
8.200
233.000
0.6600
127.000
102.000
63.500
10.000
9.000
19.000
18.000
5.000
29.000
57.000
58.000
119.000
70.000
M10 x 1.5 x 16
55.00 x 1.3 DP
76.200
48.000
88.900
19.000
13.000
50.800
3.000
10.000
28.00/27.96
8 x 5 x 40
G1/4
116.000
118.000
186.000
101.000
0.3300
48.000
R18R-845
8
18.600
283.000
1.3200
203.000
127.000
76.200
12.000
12.000
27.000
27.000
11.000
48.000
89.000
92.000
156.000
76.000
M20 x 2.5 x 32
85.00 x 3.0 DP
127.000
89.000
127.000
38.000
32.000
63.500
25.000
19.000
44.00/43.96
12 x 5 x 56
G3/8
154.000
128.000
251.000
133.000
0.6600
73.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성