피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
Nederlands
svenska
English
Guide Pillar Type A
Danly
RINGAB
Guiding Elements
Guide Pillar
Guide Pillar Type A
Powered by
CAD모델 선택
{danly/ringab/fuehrungselemente/fuehrungssaulen/fuehrungssaeulen_typ_a/fuehrungssaeulen_typ_a.prj},{NB=R02011180800000},{BESTNR=R02011180800000},{KATNR=},{D=18},{L1=20},{L=80},{D2=22},{K=5.0},{XX1=10.000},{XX2=5.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTNR
Part No.
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L1
[mm]
L
[mm]
D2
[mm]
K
[mm]
R02011120500000
R02011120500000
12
12
50
16
5.0
R02011120600000
R02011120600000
12
15
60
16
5.0
R02011120700000
R02011120700000
12
17
70
16
5.0
R02011120800000
R02011120800000
12
20
80
16
5.0
R02011120900000
R02011120900000
12
22
90
16
5.0
R02011121000000
R02011121000000
12
25
100
16
5.0
R02011121200000
R02011121200000
12
30
120
16
5.0
R02011121400000
R02011121400000
12
35
140
16
5.0
R02011140500000
R02011140500000
14
12
50
18
5.0
R02011140600000
R02011140600000
14
15
60
18
5.0
R02011140700000
R02011140700000
14
17
70
18
5.0
R02011140800000
R02011140800000
14
20
80
18
5.0
R02011140900000
R02011140900000
14
22
90
18
5.0
R02011141000000
R02011141000000
14
25
100
18
5.0
R02011141200000
R02011141200000
14
30
120
18
5.0
R02011141400000
R02011141400000
14
35
140
18
5.0
R02011141600000
R02011141600000
14
40
160
18
5.0
R02011160500000
R02011160500000
16
12
50
20
5.0
R02011160600000
R02011160600000
16
15
60
20
5.0
R02011160700000
R02011160700000
16
17
70
20
5.0
R02011160800000
R02011160800000
16
20
80
20
5.0
R02011160900000
R02011160900000
16
22
90
20
5.0
R02011161000000
R02011161000000
16
25
100
20
5.0
R02011161200000
R02011161200000
16
30
120
20
5.0
R02011161400000
R02011161400000
16
35
140
20
5.0
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Type 4
Danly
28.04.2021
B - SELF-LUBRICATING BUSH
Royme
11.10.2022
Type 7137 - Diagonal Pillar Die Set Demountable Pillars & Bushes
Berger Tools
25.05.2021
Guide Pillar Typ B
Danly
28.04.2021
202.19. - Guide pillar DIN 9825/ISO 9182-2
FIBRO
22.11.2023
CACI - CONICAL BUSH
Royme
18.11.2022
Z65 - Guide pillar
STRACK
16.09.2022
Z66 - Guide pillar
STRACK
21.07.2022
Demountable Pillar RINGSYSTEM
Danly
28.04.2021
N982-50 - Guide pillar DIN 9825 / ISO 9182
Intercom
15.07.2022
Model 33301 - Countersunk flat head self drilling screw cross recess "Phill...
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
12.06.2024
Demountable Pillar with flange
Danly
28.04.2021
Demountable Guide Pillar
Danly
28.04.2021
C00M - Guide pillar with centring collar
ENS
11.06.2020
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성