Messaggio pubblicitario
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Impostazioni del filtro

Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
    Parker
    F37 - Flare flange | ISO 6164 Bohrbild
    Parker
    PSC - Pipe seal carrier | ISO 6164 footprint
    Parker
    BFV - Blind flange | ISO 6164
    Parker
    R - Retaining ring flange | SAE 6000/ISO 6162-2 footprint
    Parker
    R - Retaining ring | ISO 6164
    Parker
    G EO - Union
    Parker
    BS - Bonded seal | ISO 6164
    Parker
    F37S - F37 seal | SAE 3000/ISO 6162-1 | SAE 6000/ISO 6162-2
    Parker
    CPML - F37 inner plate | SAE 1000/ISO 6162-1 footprint
    Parker
    LB - Flange L-block | ISO 6164
    Parker
    PSF-B EO - Square flange (butt weld adapter coupling)
    Parker
    TBR - Flange T-block reducer | ISO 6164
    Parker
    F37 - Flare flange | SAE 3000/ISO 6162-1 footprint
    HAVIT
    VKR / VKR-X - Retain welding flange - 350-400 Bar
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD