피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
polski
русский
Türkçe
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
GN 704 - Quick release set collars
Elesa+Ganter
Machine elements
GN 704
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/machine_elements/gn704/gn_704_asmtab.prj},{NB=Schnellspann-Klemmring GN 704-75-B32 (closed)},{PARTNUMBER=GN 704-75-B32},{POS=1},{D1=75},{D2=B32},{D2X='B32','B32','B35','B35','B38','B38'},{B=15},{S=1.5},{POSX=geschlossen,offen},{PPATH=gn_704_asmtpl.prj},{AM=1.5},{AB=467/534},{MAT=Aluminium},{WEIGHT=0.126},{CTN=73182900},{ROHS=YES},{INFOEG=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
recommended shaft tolerance h8
ⁿ/ₐ
B
[mm]
S
[mm]
AM
Tightening torque of the screw
[Nm]
AB
Axial load
[N]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Quick release set collar ...
GN 704-38-B6
38
B6
10
1.5
0.5
133/267
0.027
73182900
YES
Quick release set collar ...
GN 704-38-B8
38
B8
10
1.5
0.5
133/267
0.025
73182900
YES
Quick release set collar ...
GN 704-38-B10
38
B10
10
1.5
0.5
133/267
0.025
73182900
YES
Quick release set collar ...
GN 704-38-B12
38
B12
10
1.5
0.5
133/267
0.025
73182900
YES
Quick release set collar ...
GN 704-38-B14
38
B14
10
1.5
0.5
133/267
0.024
73182900
YES
Quick release set collar ...
GN 704-38-B15
38
B15
10
1.5
0.5
133/267
0.022
73182900
YES
Quick release set collar ...
GN 704-38-B16
38
B16
10
1.5
0.5
133/267
0.023
73182900
YES
Quick release set collar ...
GN 704-50-B20
50
B20
13
1.5
0.7
311/445
0.054
73182900
YES
Quick release set collar ...
GN 704-50-B25
50
B25
13
1.5
0.7
311/445
0.049
73182900
YES
Quick release set collar ...
GN 704-50-B28
50
B28
13
1.5
0.7
311/445
0.043
73182900
YES
Quick release set collar ...
GN 704-50-B30
50
B30
13
1.5
0.7
311/445
0.041
73182900
YES
Quick release set collar ...
GN 704-75-B32
75
B32
15
1.5
1.5
467/534
0.126
73182900
YES
Quick release set collar ...
GN 704-75-B35
75
B35
15
1.5
1.5
467/534
0.119
73182900
YES
Quick release set collar ...
GN 704-75-B38
75
B38
15
1.5
1.5
467/534
0.113
73182900
YES
Quick release set collar ...
GN 704-100-B40
100
B40
19
4.5
1.5
467/534
0.309
73182900
YES
Quick release set collar ...
GN 704-100-B42
100
B42
19
4.5
4.5
556/867
0.303
73182900
YES
Quick release set collar ...
GN 704-100-B45
100
B45
19
4.5
4.5
556/867
0.292
73182900
YES
Quick release set collar ...
GN 704-100-B48
100
B48
19
4.5
4.5
556/867
0.281
73182900
YES
Quick release set collar ...
GN 704-100-B50
100
B50
19
4.5
4.5
556/867
0.273
73182900
YES
Quick release set collar ...
GN 704-120-B54
120
B54
19
4.5
4.5
890/1379
0.436
73182900
YES
Quick release set collar ...
GN 704-120-B55
120
B55
19
4.5
4.5
890/1379
0.431
73182900
YES
Quick release set collar ...
GN 704-120-B60
120
B60
19
4.5
4.5
890/1379
0.408
73182900
YES
Quick release set collar ...
GN 704-120-B65
120
B65
19
4.5
4.5
890/1379
0.383
73182900
YES
Quick release set collar ...
GN 704-120-B70
120
B70
19
4.5
4.5
890/1379
0.355
73182900
YES
Quick release set collar ...
GN 704-120-B75
120
B75
19
4.5
4.5
890/1379
0.326
73182900
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GN 6341 A - Washers, Type A with cylindrical bore
Ganter
12.04.2024
DIN 6319 NI - Edelstahl-Kugelscheibe, Form C, Kugelscheibe
Ganter
12.04.2024
DIN 6319 NI - Edelstahl-Kegelpfanne, Form D, Kegelpfanne mit d4 = d3
Ganter
12.04.2024
GN 6341 B - Washers, Type B with bore for countersunk screw
Ganter
12.04.2024
GN 706.4 - Semi-split set collars with adjustable hand lever, Steel
Ganter
12.04.2024
DIN 6319 - Sphercial washers, Type C, male
Ganter
12.04.2024
DIN 6319 - Spherical washers, Type D, female with d4 = d3
Ganter
12.04.2024
GN 706.4 - Semi-split set collars Aluminium, with adjustable hand lever
Ganter
12.04.2024
GN 706.4 - Semi-split set collars with adjustable hand lever, Stainless Ste...
Ganter
12.04.2024
GN 6339 - Heavy Duty Washers, Low Type, Steel
Ganter
12.04.2024
GN 6339 - Heavy Duty Washers, High Type, Steel
Ganter
12.04.2024
GN 6341 A - Washers, Type A with cylindrical bore
Ganter
12.04.2024
GN 184.5 - Stainless Steel-Countersunk washers
Ganter
12.04.2024
GN 184 - C-Washers
Ganter
12.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성