QICAW-QIAW-QICSU-QISU - Parallel line coupling / screw clamped type / screw fixed type
HEFA
13-coupling-universal_joint
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/13-coupling-universal_joint/qicaw-qiaw-qicsu-qisu.prj},{NB=QIAW-12X18.5-2X2},{CODE=QIAW},{TYPE=Screw_fixed_type},{MAT=aluminium_alloy},{SUR=Anodizing_treatment},{FJ=Hexagon socket set screw},{D=12.0},{L=18.5},{D1=2.000},{D2=2.000},{JYCO=},{JYCOO=},{INFOTEXT=website}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types
ⁿ/ₐ
MAT
Main_Body
ⁿ/ₐ
SUR
Surface_treatment
ⁿ/ₐ
FJ
enclosure
ⁿ/ₐ
F
[mm]
MM
M
ⁿ/ₐ
B
b
[mm]
BTOL
b tolerance
[mm]
T
t
[mm]
TTOL
t tolerance
[mm]
B1
b1
[mm]
B1TOL
b1 tolerance
[mm]
T1
t1
[mm]
T1TOL
t1 tolerance
[mm]
TT
Tightening torque
[N.m]
RT
Rated torque
[N.m]
AE
Allowable eccentricity
[mm]
ADA
Allowable deflection angle
[°]
AAD
Allowable axial deviation
[mm]
AS
Allowable speed
[RPM]
STS
Static torsional stiffness
[N.m/rad]
MOI
Moment of inertia
[N.m]
CW
Coupling weight
[g]
QICAW-12X18.5-2X2
QICAW-12X18.5-2X2
QICAW
Screw_clamping_type
aluminium_alloy
Anodizing_treatment
Hexagon socket head cap s...
2.50
M2.5
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
0.8
0.5
0.1
1.5
±0.2
10000
32
7.6x10^-8
4.8
QIAW-12X18.5-2X2
QIAW-12X18.5-2X2
QIAW
Screw_fixed_type
aluminium_alloy
Anodizing_treatment
Hexagon socket set screw
2.50
M3
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
1.2
0.5
0.1
1.5
±0.2
30000
31
8.3x10^-8
3.7
QICSU-12X18.5-2X2
QICSU-12X18.5-2X2
QICSU
Screw_clamping_type
SUS304
-
Hexagon socket head cap s...
2.50
M2.5
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
0.8
0.8
0.1
1.5
±0.2
10000
60
7.6x10^-8
14.0
QISU-12X18.5-2X2
QISU-12X18.5-2X2
QISU
Screw_fixed_type
SUS304
-
Hexagon socket set screw
2.50
M3
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
1.2
0.8
0.1
1.5
±0.2
30000
60
8.4x10^-7
12.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성