您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
QFC-QF - 铝合金梅花型联轴器-螺钉夹紧型/螺钉固定型
HEFA
13-联轴节/万向节
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/13-coupling-universal_joint/qfc-qf.prj},{NB=QFCAW-14X22-3X3},{CODE=QFCAW},{TYPE=Screw_clamping_type},{MAT=aluminium_alloy},{MAT1=polyurethane},{SUR=Anodizing_treatment},{YS=red},{FJ=Hexagon socket head cap screw},{D=14},{L=22},{D1=3.000},{D2=3.000},{JYCO=},{JYCOO=},{INFOTEXT=website},{PPATH=qfc-qf/assembiles/1qfc-qf_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
CODE
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
主体材质
ⁿ/ₐ
MAT1
间隔环材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
YS
间隔环颜色
ⁿ/ₐ
FJ
附件
ⁿ/ₐ
LF
[mm]
F
[mm]
MM
M
ⁿ/ₐ
B
b
[mm]
BTOL
b公差
[mm]
T
t
[mm]
TTOL
t公差
[mm]
B1
b1
[mm]
B1TOL
b1公差
[mm]
T1
t1
[mm]
T1TOL
t1公差
[mm]
TT
紧固扭力
[N*m]
RT
额定扭距
[N*m]
AE
容许偏心
[mm]
ADA
容许偏角
[°]
AAD
容许轴向偏差
ⁿ/ₐ
AS
容许转速
[RPM]
STS
静态扭转刚度
[N.m/rad]
MOI
惯性矩
[N.m]
CW
联轴器重量
[g]
QFCAW-14X22-3X3
QFCAW-14X22-3X3
QFCAW
螺钉夹紧型
铝合金
聚氨酯
阳极氧化处理
红色
内六角圆柱头螺钉
13.90
3.80
M2.5
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
0.8
1.1
0.2
1
±0.6
19000
46
2.0*10^-7
10
QFAW-14X22-3X3
QFAW-14X22-3X3
QFAW
螺钉固定型
铝合金
聚氨酯
阳极氧化处理
红色
内六角紧定螺钉
13.90
3.80
M3
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
1.2
1.1
0.2
1
±0.6
19000
46
2.0*10^-7
7
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
DIN 808 - Universal joints with needle bearing, Type EW, single, with bore
JW Winco
02.04.2024
PXR - 行星减速机-PXR系列
HEFA
29.04.2024
CPHC/CPHCK - 梅花式联轴器-止动螺丝型
上隆SAMLO
23.01.2024
QFCSF-QFSF - 碳钢梅花型联轴器-螺钉夹紧型/螺钉固定型
HEFA
29.04.2024
CEA01
安昂商城 - FA工厂自动化零件
26.01.2024
MHMD
松下机电株式会社 FA ・ 一般产业用电机
01.04.2024
DEP01_12 - 经济型梅花式联轴器·螺钉固定/螺钉夹紧型·铝合金
怡合达3D电子图库
09.05.2024
CAJN,CAJP,CAJCN,CAJCP - 联轴器-梅花形联轴器-止动螺丝固定型/夹持型
仕瑞达3D电子目录
04.07.2022
QHC-QH - 铝合金十字滑块联轴器-螺钉夹紧型/螺钉固定型
HEFA
29.04.2024
QFCSU-QFSU - 不锈钢梅花型联轴器-螺钉夹紧型/螺钉固定型
HEFA
29.04.2024
LC01FK-FL - 门锁-把手拉起式-转动式
HEFA
29.04.2024
GCJS - 【经济型】爪形联轴器 夹持型
Misumi
28.09.2022
CPJ, CPJK - 联轴器 爪形螺塞固定型·键槽型
Misumi
29.05.2023
外径55 - 梅花联轴器
尚坤工业KUNLONG
10.01.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表