피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: IMI Norgren
생성됨: 01.01.2020
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
IMI Norgren
Motor QE/M06730/* - Accessories
IMI Norgren
Actuators
Electric Motion
Electric Cylinder
Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{imi_precision/1_actuators/6_e_actuator/electric_cylinder/accessories/accessories_qe_m06730.prj},{NB=QE/M06730/JN/14_63},{CNSORDERNO=QE/M06730/JN/14},{BS=63},{P1=available},{P2=-},{CODE=JN},{M=QE/M06730/*},{FS=Absolute (Multi turn)},{RT=2.45},{RP=0.77},{SC=1.59},{MST=2.55},{MPT=7.65},{BHB=2},{I=0.000053},{B=x},{LL=210.7},{RN=067UDB306BAEGA},{CNSMASSEXACT=3.3},{VERS=1},{NAME=Frame 67 motor, 2,45 Nm, with brake, Multiturn},{AUS=large / small / small},{L=153.300},{INFOWWW=Link}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
BS
Bore Size
[mm]
P1
E/809000
ⁿ/ₐ
P2
E/14x000
ⁿ/ₐ
CODE
Motor-code
ⁿ/ₐ
FS
Feedback system
ⁿ/ₐ
RT
Roted torque
[Nm]
RP
Roted power
[kW]
SC
Stall current
[A]
MST
Motor stall torque
[Nm]
MPT
Motor peak torque
[Nm]
BHB
Braking torque holding brake
[Nm]
I
Inertia
[kg/m^2]
B
Brake
ⁿ/ₐ
LL
L
[mm]
RN
Nidec reference number
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
QE/M06730/JA/14_40
QE/M06730/JA/14
40
available
JA
Resolver
2.45
0.77
1.59
2.55
7.65
0
0.000053
-
175.7
067UDB300BAARA
2.6
QE/M06730/JB/14_40
QE/M06730/JB/14
40
available
JB
Absolute (Multi turn)
2.45
0.77
1.59
2.55
7.65
0
0.000053
-
175.7
067UDB300BAEGA
2.6
QE/M06730/JM/14_40
QE/M06730/JM/14
40
available
JM
Resolver
2.45
0.77
1.59
2.55
7.65
2
0.000053
x
210.7
067UDB306BAARA
3.3
QE/M06730/JN/14_40
QE/M06730/JN/14
40
available
-
JN
Absolute (Multi turn)
2.45
0.77
1.59
2.55
7.65
2
0.000053
x
210.7
067UDB306BAEGA
3.3
QE/M06730/JA/14_50
QE/M06730/JA/14
50
available
-
JA
Resolver
2.45
0.77
1.59
2.55
7.65
0
0.000053
-
175.7
067UDB300BAARA
2.6
QE/M06730/JB/14_50
QE/M06730/JB/14
50
available
-
JB
Absolute (Multi turn)
2.45
0.77
1.59
2.55
7.65
0
0.000053
-
175.7
067UDB300BAEGA
2.6
QE/M06730/JM/14_50
QE/M06730/JM/14
50
available
-
JM
Resolver
2.45
0.77
1.59
2.55
7.65
2
0.000053
x
210.7
067UDB306BAARA
3.3
QE/M06730/JN/14_50
QE/M06730/JN/14
50
available
-
JN
Absolute (Multi turn)
2.45
0.77
1.59
2.55
7.65
2
0.000053
x
210.7
067UDB306BAEGA
3.3
QE/M06730/JA/14_60
QE/M06730/JA/14
60
-
available
JA
Resolver
2.45
0.77
1.59
2.55
7.65
0
0.000053
-
175.7
067UDB300BAARA
2.6
QE/M06730/JB/14_60
QE/M06730/JB/14
60
-
available
JB
Absolute (Multi turn)
2.45
0.77
1.59
2.55
7.65
0
0.000053
-
175.7
067UDB300BAEGA
2.6
QE/M06730/JM/14_60
QE/M06730/JM/14
60
-
available
JM
Resolver
2.45
0.77
1.59
2.55
7.65
2
0.000053
x
210.7
067UDB306BAARA
3.3
QE/M06730/JN/14_60
QE/M06730/JN/14
60
-
available
JN
Absolute (Multi turn)
2.45
0.77
1.59
2.55
7.65
2
0.000053
x
210.7
067UDB306BAEGA
3.3
QE/M06730/JA/14_63
QE/M06730/JA/14
63
available
-
JA
Resolver
2.45
0.77
1.59
2.55
7.65
0
0.000053
-
175.7
067UDB300BAARA
2.6
QE/M06730/JB/14_63
QE/M06730/JB/14
63
available
-
JB
Absolute (Multi turn)
2.45
0.77
1.59
2.55
7.65
0
0.000053
-
175.7
067UDB300BAEGA
2.6
QE/M06730/JM/14_63
QE/M06730/JM/14
63
available
-
JM
Resolver
2.45
0.77
1.59
2.55
7.65
2
0.000053
x
210.7
067UDB306BAARA
3.3
QE/M06730/JN/14_63
QE/M06730/JN/14
63
available
-
JN
Absolute (Multi turn)
2.45
0.77
1.59
2.55
7.65
2
0.000053
x
210.7
067UDB306BAEGA
3.3
QE/M06730/JA/14_80
QE/M06730/JA/14
80
-
available
JA
Resolver
2.45
0.77
1.59
2.55
7.65
0
0.000053
-
175.7
067UDB300BAARA
2.6
QE/M06730/JB/14_80
QE/M06730/JB/14
80
-
available
JB
Absolute (Multi turn)
2.45
0.77
1.59
2.55
7.65
0
0.000053
-
175.7
067UDB300BAEGA
2.6
QE/M06730/JM/14_80
QE/M06730/JM/14
80
-
available
JM
Resolver
2.45
0.77
1.59
2.55
7.65
2
0.000053
x
210.7
067UDB306BAARA
3.3
QE/M06730/JN/14_80
QE/M06730/JN/14
80
-
available
JN
Absolute (Multi turn)
2.45
0.77
1.59
2.55
7.65
2
0.000053
x
210.7
067UDB306BAEGA
3.3
QE/M06730/NA/14_50
QE/M06730/NA/14
50
available
-
NA
Resolver
3.50
1.10
2.31
3.70
11.10
0
0.000075
-
205.7
067UDC300BAARA
3.2
QE/M06730/NB/14_50
QE/M06730/NB/14
50
available
-
NB
Absolute (Multi turn)
3.50
1.10
2.31
3.70
11.10
0
0.000075
-
205.7
067UDC300BAEGA
3.2
QE/M06730/NM/14_50
QE/M06730/NM/14
50
available
-
NM
Resolver
3.50
1.10
2.31
3.70
11.10
2
0.000075
x
240.7
067UDC306BAARA
3.8
QE/M06730/NN/14_50
QE/M06730/NN/14
50
available
-
NN
Absolute (Multi turn)
3.50
1.10
2.31
3.70
11.10
2
0.000075
x
240.7
067UDC306BAEGA
3.8
QE/M06730/NA/14_80
QE/M06730/NA/14
80
available
available
NA
Resolver
3.50
1.10
2.31
3.70
11.10
0
0.000075
-
205.7
067UDC300BAARA
3.2
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성