피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
Q51 N..PS - Nipple with SERTO connection no shut-off
SERTO
Quick-disconnect couplings
Quick coupling inox series 51
Powered by
CAD모델 선택
{serto/14_schnellkupplungen/02_serie51/q51_n_ps.prj},{NB=Q51 N04PS-6 C58.4151.060},{TYPE=Q51 N04PS-6},{MATNR=C58.4151.060},{DK=6.00},{BAR=200},{DN=4},{M=10x1.0},{NDM=10},{P1=1.0},{SW1=12},{SW2=11},{L=28.0},{ZK=11.5},{EK=3.0},{KG=1.500},{WERKSTOFF=1.4571 (Edelstahl)},{X1=15.5},{X2=3.7},{X3=7.1},{Y3=5.2},{Z3=3.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
DK
D
[mm]
BAR
Working pressure (PN)
[bar]
DN
ⁿ/ₐ
M
Thread M
ⁿ/ₐ
SW1
[mm]
SW2
[mm]
L
[mm]
ZK
z
[mm]
EK
e
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
Q51 N04PS-4 C58.4151.040
Q51 N04PS-4
C58.4151.040
4.00
200
4
10x1.0
12
11
28.0
11.5
3.0
1.200
1.4571 (inox)
Q51 N04PS-5 C58.4151.050
Q51 N04PS-5
C58.4151.050
5.00
200
4
10x1.0
12
11
28.0
11.5
3.0
1.190
1.4571 (inox)
Q51 N04PS-6 C58.4151.060
Q51 N04PS-6
C58.4151.060
6.00
200
4
10x1.0
12
11
28.0
11.5
3.0
1.500
1.4571 (inox)
Q51 N06PS-8 C58.4152.080
Q51 N06PS-8
C58.4152.080
8.00
100
6
14x1.0
17
14
40.0
15.0
6.0
2.740
1.4571 (inox)
Q51 N06PS-10 C58.4152.100
Q51 N06PS-10
C58.4152.100
10.00
100
6
14x1.0
17
14
40.0
15.0
6.0
4.170
1.4571 (inox)
Q51 N08PS-12 C58.4153.120
Q51 N08PS-12
C58.4153.120
12.00
65
8
16x1.0
19
19
45.0
16.0
8.0
5.300
1.4571 (inox)
Q51 N10PS-15 C58.4154.150
Q51 N10PS-15
C58.4154.150
15.00
65
10
20x1.5
24
24
52.5
21.0
10.0
10.300
1.4571 (inox)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Q51 N..PF - Nipple with female thread no shut-off
SERTO
08.03.2024
Q51 N..VS - Nipple with SERTO connection shut-off
SERTO
08.03.2024
Q51 C..VS - Coupler with SERTO connection shut-off
SERTO
08.03.2024
Q51 C..VF - Coupler with female thread shut-off
SERTO
08.03.2024
SO 51124 - Male adaptor union with edge seal
SERTO
11.03.2024
Q51 N..PN - Nipple with hose nozzle no shut-off
SERTO
08.03.2024
SO 51121 - Male adaptor union
SERTO
11.03.2024
SO 51521 - Panel mount union max. panel thickness 5 mm
SERTO
11.03.2024
SO 81121 - Male adaptor union
SERTO
30.04.2024
SO 50526 - Hose nozzle pre-assembled
SERTO
11.03.2024
SGPNPR, SUTNPR - Long Nipple Low Pressure Pipe Fitting (MISUMI)
Misumi
29.05.2023
SO 52121 - Elbow union with male adaptor SO 50040
SERTO
11.03.2024
Q51 C..VM - Coupler with male thread with Conovor O-ring seal (FKM), shut-o...
SERTO
08.03.2024
PA23 - Female tee
C Matic
02.04.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성