您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
PXNKN, SXNKN,PMXNKN,SMXNKN - 旋钮柱塞 - 无旋钮型-螺帽
Misumi
FA工厂自动化
15_定位导向零件/柱塞
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/15_locating_components/pxnkn_asmtab.prj},{NB=PXNKN10L},{TPS=FT},{MATMB=1},{M=10L},{D1=13.8},{B=5},{S=8},{L1=17},{L2=5},{L3=15},{L4=5},{M2=4},{SW1=12},{SW2=17},{R1=2.5},{LOADMIN=5.0},{PPATH=pxnan_temp.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
STMB
主体表面处理
ⁿ/ₐ
MATP
销部材质
ⁿ/ₐ
HARDP
销硬度
ⁿ/ₐ
STP
销部表面处理
ⁿ/ₐ
MATS
弹簧材质
ⁿ/ₐ
MATLN
锁紧螺帽材质
ⁿ/ₐ
STLN
锁紧螺帽表面处理
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
P
间距
[mm]
D1
[mm]
B
[mm]
S
S 最小
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
M2
M2 (粗牙螺纹)
ⁿ/ₐ
SW1
[mm]
SW2
[mm]
R1
[mm]
LOADMIN
最小负载
[N]
LOADMAX
最大负载
[N]
MASS
重量
[g]
PXNKN8
PXNKN8
四氧化三铁保护膜
S45C
40~45HRC
四氧化三铁保护膜
SUS631J1
SS400
四氧化三铁保护膜
8
1.00
11.5
4
4
30
16
5
14
4
3
10
13
2.0
3.0
9.0
15
PXNKN8L
PXNKN8L
四氧化三铁保护膜
S45C
40~45HRC
四氧化三铁保护膜
SUS631J1
SS400
四氧化三铁保护膜
8L
1.00
11.5
4
6
32
16
5
14
4
3
10
13
2.0
3.0
12.0
15
PXNKN10
PXNKN10
四氧化三铁保护膜
S45C
50~60HRC (渗碳淬火)
四氧化三铁保护膜
SUS631J1
SS400
四氧化三铁保护膜
10
1.00
13.8
5
5
32
17
5
15
5
4
12
17
2.5
5.0
11.5
22
PXNKN10L
PXNKN10L
四氧化三铁保护膜
S45C
50~60HRC (渗碳淬火)
四氧化三铁保护膜
SUS631J1
SS400
四氧化三铁保护膜
10L
1.00
13.8
5
8
35
17
5
15
5
4
12
17
2.5
5.0
16.0
22
PXNKN12
PXNKN12
四氧化三铁保护膜
S45C
50~60HRC (渗碳淬火)
四氧化三铁保护膜
SUS631J1
SS400
四氧化三铁保护膜
12
1.50
16.2
6
6
39
20
6
17
6
5
14
19
3.0
6.5
14.5
35
PXNKN12L
PXNKN12L
四氧化三铁保护膜
S45C
50~60HRC (渗碳淬火)
四氧化三铁保护膜
SUS631J1
SS400
四氧化三铁保护膜
12L
1.50
16.2
6
10
44
20
6
17
6
5
14
19
3.0
6.5
20.0
35
PXNKN16
PXNKN16
四氧化三铁保护膜
S45C
50~60HRC (渗碳淬火)
四氧化三铁保护膜
SUS631J1
SS400
四氧化三铁保护膜
16
1.50
21.9
8
7
49
26
8
23
8
6
19
24
4.0
7.5
18.0
77
PXNKN16L
PXNKN16L
四氧化三铁保护膜
S45C
50~60HRC (渗碳淬火)
四氧化三铁保护膜
SUS631J1
SS400
四氧化三铁保护膜
16L
1.50
21.9
8
12
54
26
8
23
8
6
19
24
4.0
7.5
25.0
77
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
WSSB, WSSM, WSSS,WSSA,WSSAB - 金属垫圈 -普通级 T尺寸选择型-
Misumi
07.06.2021
CB - 内六角螺栓
Misumi
30.06.2021
SCB - 内六角螺栓 不锈钢
Misumi
03.06.2021
CB - 内六角螺栓
Misumi
30.06.2021
LHZR, LHFR-N, LHFR, LHFRF, LHFRR, LHFRM, LHFRM-N, LHFRMF, SLHFR, SLHFRS, LH...
Misumi
16.11.2023
SFJ, SFU, SSFJ, SSFU, PSFJ, PSFU, PSSFJ, PSSFU, RSFJ, RSSFJ, PSFG, PSSFG, S...
Misumi
27.05.2023
CBSS, CBSM, CBSA, CBSR, CBSTS - 超短头内六角螺栓
Misumi
29.05.2023
B6_ _ _ZZ, SB6_ _ _ZZ - 深沟滚珠轴承 - 双密封型
Misumi
30.06.2021
LBNR, LBNL, SLBNR, SLBNL, KNTR, KNTL, SKNTR - 螺帽
Misumi
30.06.2021
MSB, SMSB - 等高螺栓 轴径公差 e9
Misumi
30.06.2021
WY, WR, WF, WL, WT, WM, WH, WB - 压缩弹簧
Misumi
30.06.2021
AWA ,AUA ,AWY, BWY, AUY, BUY, AWU, BWU, AUU, BUU, AWS, BWS, AUS, BUSS, AWF...
Misumi
15.09.2021
SSEB, SSEB-MX, SSE2B, SSE2B-MX, RSEB, RSE2B - 微型直线导轨标准型/精密级预压型-选择型
Misumi
04.04.2024
HTPA__S5M100, HTPA__S5M150, HTPA__S5M200, HTPA__S5M250, HTPB__S5M100, HTPB_...
Misumi
13.01.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表