피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Pedrotti
생성됨: 26.11.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pedrotti
PX - Support plates
Pedrotti
Mould Bases
Selects Series
Powered by
CAD모델 선택
{pedrotti/portastampi/selezione_della_serie_piastre/px.prj},{NB=PX 296x496-36-Acciaio 1.1730RettificataYes},{IDNR=},{TYP=296x496},{S=36},{MAT=Acciaio 1.1730},{MATX='Acciaio 1.1730','Acciaio 1.1730','Acciaio 1.2085','Acciaio 1.2085'},{FT=Rettificata},{A=496},{B=436},{C=366},{D=150},{DD=150},{E=296},{F=234},{G=150},{H=228},{D1=34},{D2=15},{N=4},{SM=2.3},{TIP=106},{SMUSSI=Yes}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
S
Thickness
[mm]
FT
Fine treatment
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
D1
ø
[mm]
D2
ø
[mm]
SM
[mm]
PX 156x156-26
156x156
26
Grinded
156
120
76
-
156
110
57
65
22
11
2.0
PX 156x196-26
156x196
26
Grinded
196
160
116
-
156
110
57
85
22
11
2.0
PX 156x246-26
156x246
26
Grinded
246
210
166
-
156
110
57
110
22
11
2.0
PX 156x296-26
156x296
26
Grinded
296
260
216
-
156
110
57
135
22
11
2.3
PX 156x346-26
156x346
26
Grinded
346
310
266
-
156
110
57
160
22
11
2.3
PX 196x196-26
196x196
26
Grinded
196
160
116
-
196
150
94
85
22
11
2.0
PX 196x246-26
196x246
26
Grinded
246
210
166
-
196
150
94
110
22
11
2.0
PX 196x296-26
196x296
26
Grinded
296
260
216
-
196
150
94
135
22
11
2.0
PX 196x346-26
196x346
26
Grinded
346
310
266
-
196
150
94
160
22
11
2.0
PX 196x396-26
196x396
26
Grinded
396
346
286
-
196
140
72
182
28
13
2.3
PX 196x446-26
196x446
26
Grinded
446
396
336
130
196
140
72
207
28
13
2.3
PX 246x246-36
246x246
36
Grinded
246
196
136
-
246
190
120
107
28
13
2.0
PX 246x296-36
246x296
36
Grinded
296
246
186
-
246
190
120
132
28
13
2.0
PX 246x346-36
246x346
36
Grinded
346
296
236
-
246
190
120
157
28
13
2.0
PX 246x396-36
246x396
36
Grinded
396
346
286
-
246
190
120
182
28
13
2.0
PX 246x446-36
246x446
36
Grinded
446
396
336
130
246
190
120
207
28
13
2.3
PX 246x496-36
246x496
36
Grinded
496
446
386
150
246
190
120
232
28
13
2.3
PX 296x296-36
296x296
36
Grinded
296
236
166
-
296
234
150
128
34
15
3.0
PX 296x346-36
296x346
36
Grinded
346
286
216
-
296
234
150
153
34
15
3.0
PX 296x396-36
296x396
36
Grinded
396
336
266
-
296
234
150
178
34
15
3.0
PX 296x446-36
296x446
36
Grinded
446
386
316
130
296
234
150
203
34
15
3.0
PX 296x496-36
296x496
36
Grinded
496
436
366
150
296
234
150
228
34
15
2.3
PX 296x546-36
296x546
36
Grinded
546
486
416
150
296
234
150
253
34
15
2.3
PX 346x346-46
346x346
46
Grinded
346
286
206
-
346
280
198
153
34
15
3.0
PX 346x396-46
346x396
46
Grinded
396
336
256
-
346
280
198
178
34
15
3.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
D-H - Spacer and small tables
Pedrotti
29.09.2021
D - Spacer and small tables
Pedrotti
29.09.2021
PF-G - Bracket plates
Pedrotti
29.09.2021
PF - Bracket plates
Pedrotti
29.09.2021
PI-Z - Plates for inserts
Pedrotti
29.09.2021
TE-I - Spacer and small tables
Pedrotti
29.09.2021
TE-S - Spacer and small tables
Pedrotti
29.09.2021
TE-G-I - Spacer and small tables
Pedrotti
29.09.2021
TE-G-S - Spacer and small tables
Pedrotti
29.09.2021
TE-Z-S - Spacer and small tables
Pedrotti
29.09.2021
PD - Bracket plates
Pedrotti
29.09.2021
9241C - Quartz Transverse Measuring Pin
Kistler
17.05.2024
9837A - Measuring Screwdriver
Kistler
17.05.2024
Distributor BG4 - Multi-Fix series
Knocks Fluid-Technik
26.08.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성