PVX11-FE - Air muffler with stainless steel wire
C Matic
Category Fittings
Function Fittings
PV Line - Inch NPT Function Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{cmatic/typology/function_fittings/pv_line_inch-npt_function_fittings/pvx11-fe_air_muffler_with_stainless_steel_wire.prj},{NB=I4010002},{SHA256=G7WiguJD7dwWtxR+0WeNoAQnYVckKmKEES9UyR2aESw=},{INAME=i4010002},{NAME=i4010002},{NNCUSTOM=PVX11-FE},{NTCUSTOM=Air muffler with stainless steel wire},{NBCUSTOM=I4010002},{LINACUSTOM=I4010002},{STEPFILE=I4010002},{PNGFILE=PVX11-FE},{DWGFILE=PVX11-FE},{CODE=I4010002},{TIPO=PVX11 00 14-FE},{MAT=304 Stainless Steel},{D1=1/4},{L1=10.0},{L1IN=.394},{L2=20.5},{L2IN=.807},{HEX=16},{GOZ=.388},{HEXIN=.630},{G=11},{NL=72},{FT=100-200},{WT=-20 ÷ 150},{WTF=-4 ÷ 302},{WP=0 ÷ 12},{WPP=174},{CONF=RoHS},{AF=Pneumatic installations fed with filtered, lubricated air}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TIPO
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L1IN
[in]
L2
[mm]
L2IN
[in]
HEX
[mm]
GOZ
[oz]
HEXIN
[in]
G
[g]
NL
Noise level at 6 bar
[dB]
FT
Filtration threshold
[µm]
WT
Working Temperature
[°C]
WTF
Working Temperature
[°F]
WP
Working Pressure
[bar]
WPP
Working Pressure (max)
[psi]
CONF
Conformity
ⁿ/ₐ
AF
Application fields
ⁿ/ₐ
I4010001
I4010001
PVX11 00 18-FE
304 Stainless Steel
1/8
7.5
.295
16.5
.650
13
.265
.512
7.5
74
100-200
-20 ÷ 150
-4 ÷ 302
0 ÷ 12
174
RoHS
Pneumatic installations f...
I4010002
I4010002
PVX11 00 14-FE
304 Stainless Steel
1/4
10.0
.394
20.5
.807
16
.388
.630
11
72
100-200
-20 ÷ 150
-4 ÷ 302
0 ÷ 12
174
RoHS
Pneumatic installations f...
I4010003
I4010003
PVX11 00 38-FE
304 Stainless Steel
3/8
11.0
.433
22.0
.866
19
.748
-
88
100-200
-20 ÷ 150
-4 ÷ 302
0 ÷ 12
174
RoHS
Pneumatic installations f...
I4010004
I4010004
PVX11 00 12-FE
304 Stainless Steel
1/2
13.0
.512
26.0
1.024
24
.945
-
90
100-200
-20 ÷ 150
-4 ÷ 302
0 ÷ 12
174
RoHS
Pneumatic installations f...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
AMC - Taper male stem adaptor BSPT
FBO
06.05.2014
Silencers Series 2901
Camozzi
11.06.2024
ADH HNIC 50 - Male threaded adaptor G-R 60° inner cone / tapered male threa...
EXMAR
02.12.2021
F 111 N ( ISO 8434-6) - Adaptors; Adaptor BSP cylindrical 60° - NPT
VOSS
14.04.2021
bslm - Silencers
AirTAC
13.05.2020
MV11-VE - Exhaust control with sintered bronze air muffler
C Matic
11.03.2021
97100 NAMUR - 3/2 & 5/2 Indirect solenoid actuated spool valves
IMI Norgren
17.11.2023
W097 - Silencer MW SFE
Metalwork
01.09.2023
VX11-FE - Air muffler with stainless steel wire
C Matic
11.03.2021
GBSLM - Silencers
AirTAC
13.05.2020
C-MSSLB - C-VALUE Silencers - Metal Silencers -
Misumi
31.05.2023
NBSLM series - silencer
AirTAC
19.05.2020
WHT21_23 - Muffler, short
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
MV11-P - Flat muffler
C Matic
11.03.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성