피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
polski
русский
Türkçe
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
GN 9190 - Pull-down clamps with spiral tension lever, Type E, with serrated clamping jaw
Elesa+Ganter
Machine elements
GN 9190
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/machine_elements/gn9190/gn9190_e_asmtab.prj},{NB=Niederzugspanner GN 9190-12-M12-E-R (0)},{PARTNUMBER=GN 9190-12-M12-E-R},{A=12},{D1=M12},{D1X=12.000},{KEN=R - Spannhub durch Rechtsdrehung},{ROT=0},{FS=7.0},{B=48},{D2=12.5},{H1=38},{H2=16},{H3=62},{H4=63},{H5=-},{H5X=0.0},{L1=190},{L2=40},{L3=72},{S=4},{WEIGHT=0.8700},{CTN=84662098},{ROHS=YES},{INFOEG=Produktdetails},{PPATH=gn9190_e_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
A
Slot width
[mm]
D1
ⁿ/ₐ
KEN
Coding
ⁿ/ₐ
FS
max. clamping force
[kN]
B
[mm]
D2
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
S
Clamping stroke
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Pull-down clamp GN 9190-1...
GN 9190-10-M8-E-R
10
M8
R - Clamping by clockwise...
3.5
32
8.4
20
8
40
30
12.6
132
32
50
3
0.2620
84662098
YES
Pull-down clamp GN 9190-1...
GN 9190-10-M8-E-L
10
M8
L - Clamping by anti-cloc...
3.5
32
8.4
20
8
40
30
12.6
132
32
50
3
0.2620
84662098
YES
Pull-down clamp GN 9190-1...
GN 9190-12-M12-E-R
12
M12
R - Clamping by clockwise...
7.0
48
12.5
38
16
62
63
-
190
40
72
4
0.8700
84662098
YES
Pull-down clamp GN 9190-1...
GN 9190-12-M12-E-L
12
M12
L - Clamping by anti-cloc...
7.0
48
12.5
38
16
62
63
-
190
40
72
4
0.8700
84662098
YES
Pull-down clamp GN 9190-1...
GN 9190-14-M12-E-R
14
M12
R - Clamping by clockwise...
7.0
48
12.5
38
16
62
40
19.1
190
40
72
4
0.8450
84662098
YES
Pull-down clamp GN 9190-1...
GN 9190-14-M12-E-L
14
M12
L - Clamping by anti-cloc...
7.0
48
12.5
38
16
62
40
19.1
190
40
72
4
0.8450
84662098
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GN 9190 - Pull-down clamps with spiral tension lever, Type P, with prism cl...
Elesa+Ganter
28.03.2024
GN 9190 - Pull-down clamps with spiral tension lever, Type E, with serrated...
Ganter
12.04.2024
GN 918 - Eccentric Cams, Steel, Radial Clamping, with Threaded Bolt, Type K...
Elesa+Ganter
22.03.2024
GN 843.1 - Plunger clamps for push-pull clamping, type AS
Elesa+Ganter
28.03.2024
GN 9190.3 - Support strips for pull-down clamps GN 9190 / GN 9190.1 / GN 91...
Elesa+Ganter
28.03.2024
RDB - ELESA-Toothed clamping elements
Elesa
13.05.2024
GN 842 - Push-Pull Type Toggle Clamps, Steel, for Push-Pull Clamping, Type ...
Elesa+Ganter
28.03.2024
GN 918.5 - Eccentric Cams, Stainless Steel, Radial Clamping, with Threaded ...
Ganter
12.04.2024
GN 844 - Plunger clamps for push-pull clamping, type ASS
Ganter
12.04.2024
GN 843.1 - Plunger clamps for push-pull clamping, type AS
Ganter
12.04.2024
GN 9192.2 - Positioning ring for down-thrust clamps GN 9192
Elesa+Ganter
28.03.2024
GN 187.2 - Thrust springs
Elesa+Ganter
28.03.2024
GN 187.5 - Stainless Steel-Locking plates, Type C, Stud, with male thread
Elesa+Ganter
28.03.2024
GN 917 - Double cam levers
Ganter
12.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성