피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
português
中文 (繁體)
English
Zeilen-Sensoren Sender
Ipf Electronic
laser-sensoren
Powered by
CAD모델 선택
{ipf_electronic/laser-sensoren/zeilen-sensoren20sender.prj},{NB=PS500046},{IDNR=PS500046},{ARDTEEL_POLZAHL=4},{ARDTEEL_POLZAHLDERKOMMUNIKATIONSSCHNITTSTELLEZWISCHENSENDERUNDEMPFAENGER=4},{DESCSHORT=Sensor Laser, Zeilensensor Sender, 105x30x125mm, Blende 48, Sn: 2m, 22-26V DC, Steckverbinder M9 4polig, IP54, Aluminium anodisiert/eloxiert, Laserdiode, Rotlicht}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
IDNR
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Langbeschreibung
ⁿ/ₐ
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
ⁿ/ₐ
DELTIME
Planlieferzeit
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_ARTDESSTECKKONTAKTES_KOMMUNIKATIONSSCHNITTSTELLE
Art des Steckkontaktes, Kommunikationsschnittstelle
ⁿ/ₐ
ARDTE00_AUSFUEHRUNG
Ausführung
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERKOMMUNIKATIONSSCHNITTSTELLEZWISCHENSENDERUNDEMPFAENGER
Ausführung der Kommunikationsschnittstelle zwischen Sender und Empänger
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
Ausführung des elektrischen Anschlusses
ⁿ/ₐ
ARDTEME_BAUFORM
Bauform
ⁿ/ₐ
ARDTEME_BESCHICHTUNGGEHAEUSE
Beschichtung Gehäuse
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_EINSTELLVERFAHREN
Einstellverfahren
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_FILTER
Filter
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_LASERKLASSE
Laserklasse
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_LICHTART
Lichtart
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_LICHTSTRAHLFORM
Lichtstrahlform
ⁿ/ₐ
ARDTE00_LIEFERUMFANG
Lieferumfang
ⁿ/ₐ
ARDTEME_SCHUTZARTIP
Schutzart (IP)
ⁿ/ₐ
ARDTEME_VOLUMEN
Volumen
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_BLENDEBREITE
Blende-Breite
ⁿ/ₐ
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
Werkstoff des Gehäuses
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_ABSOLUTEWIEDERHOLGENAUIGKEIT
Absolute Wiederholgenauigkeit
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUFLOESUNG
Auflösung
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_BLENDELAENGE
Blende-Länge
ⁿ/ₐ
ARDTEME_FELDHOEHE
Feldhöhe
ⁿ/ₐ
ARDTEME_BREITE
Breite
ⁿ/ₐ
ARDTEME_BREITEDESSENSORS
Breite des Sensors
ⁿ/ₐ
ARDTEME_HOEHE
Höhe
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_LASERLEISTUNG
Laserleistung
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_LEERLAUFSTROM
Leerlaufstrom
ⁿ/ₐ
ARDTEME_LAENGE
Länge
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_POLZAHL
Polzahl
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_POLZAHLDERKOMMUNIKATIONSSCHNITTSTELLEZWISCHENSENDERUNDEMPFAENGER
Polzahl der Kommunikationsschnittstelle zwischen Sender und Empfänger
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_SCHALTFREQUENZ
Schaltfrequenz
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_WELLENLAENGEDESSENSORS
Wellenlänge des Sensors
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_MESSBEREICH
Messbereich
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
Betriebsspannung (DC)
ⁿ/ₐ
ARDTEME_LAGERTEMPERATUR
Lagertemperatur
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_SCHALTABSTANDRANGE
Schaltabstand
ⁿ/ₐ
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Umgebungstemperatur
ⁿ/ₐ
ISSUE_DATE
Letzte Aktualisierung
ⁿ/ₐ
PS060046
PS060046
Sensor Laser, Zeilensenso...
Optische Sensoren arbeite...
PS060046
42
Female (Buchse)
Zeilensensor Sender
Steckverbinder M9
Steckverbinder M9
Quader
anodisiert/eloxiert
Parametrierung
Klasse 1
Laserdiode, Rotlicht
Linie
Sender
IP54
Mittel
1mm
Aluminium
6,4mm
6,4mm
40mm
40mm
24mm
200mA
80mm
4
4
670nm
0 - 2.000
21,6 - 26,4
-20 - 85
-10 - 50
02.11.2023
PS280046
PS280046
Sensor Laser, Zeilensenso...
Optische Sensoren arbeite...
PS280046
42
Female (Buchse)
Zeilensensor Sender
Steckverbinder M9
Steckverbinder M9
Quader
anodisiert/eloxiert
Parametrierung
Klasse 1
Laserdiode, Rotlicht
Linie
Sender
IP54
Groß
Aluminium
28mm
28mm
100mm
100mm
20mm
200mA
98mm
4
4
670nm
21,6 - 26,4
-20 - 85
0 - 2.000
-10 - 50
02.11.2023
PS500046
PS500046
Sensor Laser, Zeilensenso...
Optische Sensoren arbeite...
PS500046
42
Female (Buchse)
Zeilensensor Sender
Steckverbinder M9
Steckverbinder M9
Quader
anodisiert/eloxiert
Parametrierung
Interferenzfilter
Klasse 1
Laserdiode, Rotlicht
Linie
Sender
IP54
Groß
Aluminium
48mm
48mm
125mm
125mm
105mm
0,4mW
200mA
30mm
4
4
670nm
21,6 - 26,4
-20 - 85
0 - 2.000
-10 - 50
02.11.2023
PS750046
PS750046
Sensor Laser, Zeilensenso...
Optische Sensoren arbeite...
PS750046
42
Female (Buchse)
Zeilensensor Sender
Steckverbinder M9
Steckverbinder M9
Quader
anodisiert/eloxiert
Parametrierung
Interferenzfilter
Klasse 1
Laserdiode, Rotlicht
Linie
Sender
IP54
Groß
Aluminium
73mm
73mm
130mm
130mm
118mm
0,4mW
200mA
20mm
4
4
670nm
21,6 - 26,4
-20 - 85
0 - 2.000
-10 - 50
02.11.2023
PSK00046
PSK00046
Sensor Laser, Zeilensenso...
Optische Sensoren arbeite...
PSK00046
42
Female (Buchse)
Zeilensensor Sender
Steckverbinder M9
Steckverbinder M9
Quader
anodisiert/eloxiert
Parametrierung
Interferenzfilter
Klasse 1
Laserdiode, Rotlicht
Linie
Sender
IP54
Groß
Aluminium
98mm
98mm
170mm
170mm
145mm
0,4mW
200mA
30mm
4
4
670nm
21,6 - 26,4
-20 - 85
0 - 2.000
-10 - 50
02.11.2023
PSSI0160
PSSI0160
Sensor Laser, Zeilensenso...
Optische Sensoren arbeite...
PSSI0160
21
Female (Buchse)
Zeilensensor Sender
Steckverbinder M9
Steckverbinder M9
Quader
anodisiert/eloxiert
Parametrierung
Interferenzfilter
Klasse 1
Laserdiode, Rotlicht
Linie
Sender
IP54
Groß
Aluminium
0,01mm
0,01mm
72mm
130mm
130mm
125mm
0,4mW
200mA
30mm
3
3
400Hz
670nm
15 - 30
-20 - 85
0 - 2.000
-10 - 50
02.11.2023
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Line sensors receivers
Ipf Electronic
09.01.2024
Mounting
Ipf Electronic
09.01.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성