피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
中文
English
PSK - Pressure switch with graduated knob
Elettrotec
Pressure
Pressure switches
Powered by
CAD모델 선택
{elettrotec/pressure/pressure_switches/psk.prj},{NB=PSK10N},{NNCUSTOM=PSK},{NTCUSTOM=Pressostato regolabile con manopola graduata},{NBCUSTOM=PSK10N},{LINACUSTOM=PSK10N},{STEPFILE=CADENAS-PSK10XX},{PNGFILE=CADENAS PSK},{DWGFILE=},{CODE=PSK10N},{RNG=10 - (1-10bar)},{MMB=N - NBR},{GLD=- Contatti standard},{CNN=- DIN EN 175301-803 (DIN 43650) PG09 form A},{FLT=CE-TOP},{CNT=Contatti in Scambio},{CRP=Alluminio anodizzato giallo},{PMAX=30},{TMIN=-5},{TMAX=90},{TENSMAX=250},{CURRMAX=3},{IP=65},{A=63},{B=40}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
RNG
Pressure range
ⁿ/ₐ
MMB
Membrane material
ⁿ/ₐ
GLD
Gold contacts for low current
ⁿ/ₐ
CNN
Connector type
ⁿ/ₐ
FLT
Process connection
ⁿ/ₐ
CNT
Contact type
ⁿ/ₐ
CRP
Body material
ⁿ/ₐ
PMAX
Maximum static pressure
[bar]
TMIN
Minimum temperature
[°C]
TMAX
Maximum temperature
[°C]
TENSMAX
Maximum Voltage
[V (ac)]
CURRMAX
Max current
[A]
IP
IP Protection
ⁿ/ₐ
A
Height
[mm]
B
Width
[mm]
PSK100N
PSK100N
100 - (10-100bar)
N - NBR
- Standard contacts
- DIN EN 175301-803 (DIN ...
G1/4" Female
SPDT Contacts
A - Yellow Anodized alumi...
300
-5
90
250
3
65
77
40
PSK150N
PSK150N
150 - (50-150bar)
N - NBR
- Standard contacts
- DIN EN 175301-803 (DIN ...
G1/4" Female
SPDT Contacts
A - Yellow Anodized alumi...
600
-5
90
250
3
65
90
40
PSK360N
PSK360N
360 - (100-360bar)
N - NBR
- Standard contacts
- DIN EN 175301-803 (DIN ...
G1/4" Female
SPDT Contacts
A - Yellow Anodized alumi...
600
-5
90
250
3
65
90
40
PSK10NT
PSK10NT
10 - (1-10bar)
NT - HNBR
- Standard contacts
- DIN EN 175301-803 (DIN ...
CE-TOP
SPDT Contacts
A - Yellow Anodized alumi...
30
-25
140
250
3
65
63
40
PSK100NT
PSK100NT
100 - (10-100bar)
NT - HNBR
- Standard contacts
- DIN EN 175301-803 (DIN ...
G1/4" Female
SPDT Contacts
A - Yellow Anodized alumi...
300
-25
140
250
3
65
77
40
PSK150NT
PSK150NT
150 - (50-150bar)
NT - HNBR
- Standard contacts
- DIN EN 175301-803 (DIN ...
G1/4" Female
SPDT Contacts
A - Yellow Anodized alumi...
600
-25
140
250
3
65
90
40
PSK360NT
PSK360NT
360 - (100-360bar)
NT - HNBR
- Standard contacts
- DIN EN 175301-803 (DIN ...
G1/4" Female
SPDT Contacts
A - Yellow Anodized alumi...
600
-25
140
250
3
65
90
40
PSK10V
PSK10V
10 - (1-10bar)
V - FKM
- Standard contacts
- DIN EN 175301-803 (DIN ...
CE-TOP
SPDT Contacts
A - Yellow Anodized alumi...
30
-5
90
250
3
65
63
40
PSK100V
PSK100V
100 - (10-100bar)
V - FKM
- Standard contacts
- DIN EN 175301-803 (DIN ...
G1/4" Female
SPDT Contacts
A - Yellow Anodized alumi...
300
-5
90
250
3
65
77
40
PSK150V
PSK150V
150 - (50-150bar)
V - FKM
- Standard contacts
- DIN EN 175301-803 (DIN ...
G1/4" Female
SPDT Contacts
A - Yellow Anodized alumi...
600
-5
90
250
3
65
90
40
PSK360V
PSK360V
360 - (100-360bar)
V - FKM
- Standard contacts
- DIN EN 175301-803 (DIN ...
G1/4" Female
SPDT Contacts
A - Yellow Anodized alumi...
600
-5
90
250
3
65
90
40
PSK10NG
PSK10NG
10 - (1-10bar)
N - NBR
G - Gold plated contacts
- DIN EN 175301-803 (DIN ...
CE-TOP
SPDT Contacts
A - Yellow Anodized alumi...
30
-5
90
30
0,03
65
63
40
PSK100NG
PSK100NG
100 - (10-100bar)
N - NBR
G - Gold plated contacts
- DIN EN 175301-803 (DIN ...
G1/4" Female
SPDT Contacts
A - Yellow Anodized alumi...
300
-5
90
30
0,03
65
77
40
PSK150NG
PSK150NG
150 - (50-150bar)
N - NBR
G - Gold plated contacts
- DIN EN 175301-803 (DIN ...
G1/4" Female
SPDT Contacts
A - Yellow Anodized alumi...
600
-5
90
30
0,03
65
90
40
PSK360NG
PSK360NG
360 - (100-360bar)
N - NBR
G - Gold plated contacts
- DIN EN 175301-803 (DIN ...
G1/4" Female
SPDT Contacts
A - Yellow Anodized alumi...
600
-5
90
30
0,03
65
90
40
PSK10NTG
PSK10NTG
10 - (1-10bar)
NT - HNBR
G - Gold plated contacts
- DIN EN 175301-803 (DIN ...
CE-TOP
SPDT Contacts
A - Yellow Anodized alumi...
30
-25
140
30
0,03
65
63
40
PSK100NTG
PSK100NTG
100 - (10-100bar)
NT - HNBR
G - Gold plated contacts
- DIN EN 175301-803 (DIN ...
G1/4" Female
SPDT Contacts
A - Yellow Anodized alumi...
300
-25
140
30
0,03
65
77
40
PSK150NTG
PSK150NTG
150 - (50-150bar)
NT - HNBR
G - Gold plated contacts
- DIN EN 175301-803 (DIN ...
G1/4" Female
SPDT Contacts
A - Yellow Anodized alumi...
600
-25
140
30
0,03
65
90
40
PSK360NTG
PSK360NTG
360 - (100-360bar)
NT - HNBR
G - Gold plated contacts
- DIN EN 175301-803 (DIN ...
G1/4" Female
SPDT Contacts
A - Yellow Anodized alumi...
600
-25
140
30
0,03
65
90
40
PSK10VG
PSK10VG
10 - (1-10bar)
V - FKM
G - Gold plated contacts
- DIN EN 175301-803 (DIN ...
CE-TOP
SPDT Contacts
A - Yellow Anodized alumi...
30
-5
90
30
0,03
65
63
40
PSK100VG
PSK100VG
100 - (10-100bar)
V - FKM
G - Gold plated contacts
- DIN EN 175301-803 (DIN ...
G1/4" Female
SPDT Contacts
A - Yellow Anodized alumi...
300
-5
90
30
0,03
65
77
40
PSK150VG
PSK150VG
150 - (50-150bar)
V - FKM
G - Gold plated contacts
- DIN EN 175301-803 (DIN ...
G1/4" Female
SPDT Contacts
A - Yellow Anodized alumi...
600
-5
90
30
0,03
65
90
40
PSK360VG
PSK360VG
360 - (100-360bar)
V - FKM
G - Gold plated contacts
- DIN EN 175301-803 (DIN ...
G1/4" Female
SPDT Contacts
A - Yellow Anodized alumi...
600
-5
90
30
0,03
65
90
40
PSK10NM12
PSK10NM12
10 - (1-10bar)
N - NBR
- Standard contacts
M12 - DIN 43650 form A - ...
CE-TOP
SPDT Contacts
A - Yellow Anodized alumi...
30
-5
90
250
3
65
63
40
PSK100NM12
PSK100NM12
100 - (10-100bar)
N - NBR
- Standard contacts
M12 - DIN 43650 form A - ...
G1/4" Female
SPDT Contacts
A - Yellow Anodized alumi...
300
-5
90
250
3
65
77
40
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
60D - Pneumatic-/Allfluid-/Hydraulic- Pressure Switch
IMI Norgren
17.11.2023
AMF 6982-02 /-04 - Piston Pressure Switch, electric-hydraulic
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
11.12.2023
IF…VE - Adjustable Visual and Electric Flow meter
Elettrotec
13.04.2023
LM - Level switches
Elettrotec
05.05.2023
AMF 6910-06-04/05 - Seat Valve, 3/2 Way, max. operating pressure 450 bar
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
11.12.2023
PFMB7501_7102 - Digital Flow Switch
SMC
28.09.2023
MPSS - Pressure Switches
Misumi
30.06.2021
PPC - Pressure switch with one or two SPDT contacts
Elettrotec
07.04.2023
PRS L THREAD - PIPE
Metalwork
14.06.2024
ZSE(F)20/ISE20 - 3-Screen Display High-Precision Digital Pressure Switch
SMC
26.09.2023
PRS L PIPE - PIPE
Metalwork
14.06.2024
PP - Pressure switch
Pneumax
19.02.2024
PEV - pressure switch
Festo
29.08.2023
EPF - Variable Area flow meter for mounting in any positions
Elettrotec
11.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성