피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
한국어
PSHMC,PSHPA - MC나일론/폴리아세탈푸셔 -암나사 세트품플랫-
Misumi
誘명꽣
실린더/실린더 관련 부품/연결 부품
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/34_cylinders/pshmc_asmtab.prj},{NB=PSHMC15},{MAT=1},{MATCR=304 Stainless Steel},{D=15},{L=20},{MP=M6x1.0},{M=6},{P=1.000},{M1P=M10x1.5},{M1=10},{P1=1.500},{LL=10.0},{R2=2},{LL1=6},{LL2=5},{W=14},{PPATH=pshmc_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
MATCR
심금 재질
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
MP
Mx 피치
ⁿ/ₐ
M1P
M1x피치
ⁿ/ₐ
LL
l
[mm]
R2
[mm]
LL1
l1
[mm]
LL2
l2
[mm]
W
[mm]
PSHMC8
PSHMC8
SUS 304
8
12
M3x0.5
M5x0.8
4.5
1
5
4
7
PSHMC10
PSHMC10
SUS 304
10
15
M4x0.7
M6x1.0
7.0
1
5
4
8
PSHMC12
PSHMC12
SUS 304
12
16
M5x0.8
M8x1.25
8.0
2
5
4
10
PSHMC15
PSHMC15
SUS 304
15
20
M6x1.0
M10x1.5
10.0
2
6
5
14
PSHMC16
PSHMC16
SUS 304
16
20
M6x1.0
M10x1.5
10.0
2
6
5
14
PSHMC20
PSHMC20
SUS 304
20
25
M8x1.25
M12x1.75
12.0
3
8
6
17
PSHMC25
PSHMC25
SUS 304
25
30
M10x1.5
M16x2.0
14.0
3
10
8
22
PSHMC30
PSHMC30
SUS 304
30
35
M12x1.75
M16x2.0
18.0
3
10
8
27
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
WSSB, WSSM, WSSS,WSSA,WSSAB - 금속와셔 -일반급 T치수 선택타입-
Misumi
07.06.2021
CB - 육각홀붙이볼트
Misumi
30.06.2021
CBSS, CBSM, CBSA, CBSR, CBSTS - 납작머리 육각홀붙이볼트
Misumi
29.05.2023
LBNR, LBNL, SLBNR, SLBNL, KNTR, KNTL, SKNTR - 너트
Misumi
30.06.2021
AWA ,AUA ,AWY, BWY, AUY, BUY, AWU, BWU, AUU, BUU, AWS, BWS, AUS, BUSS, AWF...
Misumi
15.09.2021
HTPA__S5M100, HTPA__S5M150, HTPA__S5M200, HTPA__S5M250, HTPB__S5M100, HTPB_...
Misumi
13.01.2023
B6_ _ _ZZ, SB6_ _ _ZZ - 깊은홈베어링 - 양씰타입
Misumi
30.06.2021
CBS, CBSST - 낮은머리육각홀붙이볼트
Misumi
22.04.2022
NEFS6-3030, NEFSB6-3030, NEFSY6-3030, EFS6-3030, EFSB6-3030, HFS6-3030, HFS...
Misumi
31.05.2024
WY, WR, WF, WL, WT, WM, WH, WB - 압축스프링
Misumi
30.06.2021
SFJ, SFU, SSFJ, SSFU, PSFJ, PSFU, PSSFJ, PSSFU, RSFJ, RSSFJ, PSFG, PSSFG, S...
Misumi
27.05.2023
CB - 육각홀붙이볼트
Misumi
30.06.2021
SCB - 육각홀붙이볼트 - 스테인리스형
Misumi
03.06.2021
ANBM, ANB, ANBH, ANBS, SANB, ANBNM, ANBN, ANBNH, ANBNS, SANBN - 조정나사세트-육각홀붙...
Misumi
30.06.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성