您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
PSFCA, PPSFCA - 轴 - 全长表面处理型 - - 单侧阶梯双侧内螺纹型 -
Misumi
FA工厂自动化
01_导向轴
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/01_linear_shafts/psfca.prj},{NB=PSFCA20-25-F2-P8-M4-N4},{ST=ENP},{D=20},{ALT1=},{L=25.0},{F=2},{P=8},{ALT13=},{MSC=0},{M=4},{ALT14=},{NSC=0},{N=4},{Y=1000},{ALT3=},{SC=0},{ALT4=},{FC=0},{E=0},{ALT40=},{FCJ=0},{EJ=0},{HHALT40=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
D
[mm]
Y
(Y)最大
[mm]
R
[mm]
LSC
左侧C
[mm]
RSC
右侧C
[mm]
W
[mm]
LL1
l1
[mm]
HHALT4
h
[mm]
PSFCA8-25-F2-P6-M3-N3
PSFCA8-25-F2-P6-M3-N3
8
800
0.4
0.5
0.5
0
0
0
PSFCA10-25-F2-P6-M3-N3
PSFCA10-25-F2-P6-M3-N3
10
800
0.4
0.5
0.5
0
0
0
PSFCA12-25-F2-P6-M3-N4
PSFCA12-25-F2-P6-M3-N4
12
1000
0.4
0.5
0.5
0
0
0
PSFCA15-25-F2-P6-M3-N4
PSFCA15-25-F2-P6-M3-N4
15
1000
0.4
0.5
0.5
0
0
0
PSFCA20-25-F2-P8-M4-N4
PSFCA20-25-F2-P8-M4-N4
20
1000
0.4
1.0
1.0
0
0
0
PSFCA25-25-F2-P8-M4-N4
PSFCA25-25-F2-P8-M4-N4
25
1000
0.4
1.0
1.0
0
0
0
PSFCA30-25-F2-P9-M6-N6
PSFCA30-25-F2-P9-M6-N6
30
1000
0.4
1.0
1.0
0
0
0
PSFCA35-25-F7-P11-M8-N8
PSFCA35-25-F7-P11-M8-N8
35
1000
0.5
1.0
1.0
0
0
0
PSFCA40-29-F11-P13-M10-N1...
PSFCA40-29-F11-P13-M10-N1...
40
1000
0.5
1.0
1.0
0
0
0
PSFCA50-34-F12-P11-M6-N12
PSFCA50-34-F12-P11-M6-N12
50
1000
0.5
1.0
1.0
0
0
0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
C-PKWSA0 - 弹簧卡 - 间距39 - 带吊孔型 -
Misumi
28.04.2022
PSFCW, PPSCFW - 轴 - 全长表面处理型 - - 双侧内螺纹型 -
Misumi
21.04.2022
SFAY, SSFAY, PSFAY, PSSFAY, SFUY, SSFUY, PSFUY, PSSFUY, RSFAY, RSSFAY, PSFG...
Misumi
27.05.2023
PSFCN, PSFCQ, PPSFCN, PPSFCQ - 全长表面处理的导向轴·一端外螺纹/一端外螺纹型·轴同径型
Misumi
27.05.2023
SAFD, SSAFD, PSAFD, PSSAFD, RSAFD, RSSAFD, SFDU, SSFDU, PSFDU, PSSFDU, PSAG...
Misumi
27.05.2023
SFAS, SSFAS, PSFAS, PSSFAS, SFUS, SSFUS, PSFUS, PSSFUS, RSFAS, RSSFAS, PSFG...
Misumi
27.05.2023
BSSR1405, BSRR1405, BSSZ1405, BSSRK1405, BSRRK1405, BSSZK1405 - 压轧滚珠丝杠 - 轴径...
Misumi
08.06.2021
SFTN, SSFTN, PSFTN, PSSFTN, RSFTN, RSSFTN, SFKU, SSFKU, PSFKU, PSSFKU, PSGT...
Misumi
27.05.2023
SFJW, SSFJW, PSFJW, PSSFJW, RSFJW, RSSFJW, SFUW, SSFUW, PSFUW, PSSFUW, PSFG...
Misumi
27.05.2023
C-BSST1204, C-BSSTK1204, C-BSSC1204, C-BSSCK1204 - 压轧滚珠丝杠 标准型螺帽 - 轴径12 导程4 ...
Misumi
21.04.2022
BSWG, BSWGN - 丝杠支座组件·方形-带定位孔标准型
Misumi
30.06.2021
BSS1202, BSSE1202, BSSK1202, BSSEK1202 - 精密滚珠丝杠 轴径12、螺距2
Misumi
30.06.2021
C-BSW#-SET - 支座组件 方型 -标准型- 组件
Misumi
28.04.2022
BSS1204, BSSK1204 - 精密滚珠丝杠 轴径12、螺距4
Misumi
30.06.2021
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表