피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
한국어
PSE, PSEM, PSEK, PSES - 파이프스탠다드-브라켓-원형플랜지-1개타입
Misumi
誘명꽣
지주/스탠드/지주 클램프
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/19_posts_stands/pse_asmtab.prj},{NB=PSE50-200},{MATP=1020},{ST=1},{NO=50},{TOL2=+/-0.20},{TOL1=+/-0.51},{L=200},{L1=[200:1000/1]},{D11=51.5},{D12=51.5},{D21=65.0},{D22=60.5},{A=110},{PCD=90},{DD=9},{T=10},{H=75},{LL1=30},{LL2=30},{M=M6},{LL3=15},{PPATH=psew_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
PN
부품No.
ⁿ/ₐ
MATB
브라켓 재질
ⁿ/ₐ
NO
호칭
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D 허용공차
[mm]
TT
t
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
A
[mm]
PCD
P.C.D.
[mm]
DD
d
[mm]
T
[mm]
H
[mm]
LL1
l1
[mm]
LL2
l2
[mm]
M
M (일반나사)
ⁿ/ₐ
LL3
l3
[mm]
PSE30-200
PSE30-200
SS400
30
30.0
+/-0.15
4.0
30.5
42.7
90
70
9
10
50
25
15
M6
15
PSE40-200
PSE40-200
SS400
40
40.0
+/-0.15
4.0
40.5
54.0
100
80
9
10
60
25
25
M6
15
PSE50-200
PSE50-200
SS400
50
50.8
+/-0.20
4.0
51.5
65.0
110
90
9
10
75
30
30
M6
15
PSE60-200
PSE60-200
SS400
60
60.5
+/-0.23
4.0
61.0
76.3
120
100
9
12
90
35
40
M8
20
PSE70-300
PSE70-300
SS400
70
70.0
+/-0.23
6.0
70.5
89.1
130
110
9
12
105
40
45
M8
20
PSE80-300
PSE80-300
SS400
80
82.6
+/-0.30
6.0
83.0
101.6
140
120
9
12
120
40
60
M8
20
PSE100-350
PSE100-350
SS400
100
101.6
+/-0.50
6.0
102.0
120.0
160
140
9
12
150
40
90
M8
20
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
CB - 육각홀붙이볼트
Misumi
30.06.2021
WSSB, WSSM, WSSS,WSSA,WSSAB - 금속와셔 -일반급 T치수 선택타입-
Misumi
07.06.2021
SFJ, SFU, SSFJ, SSFU, PSFJ, PSFU, PSSFJ, PSSFU, RSFJ, RSSFJ, PSFG, PSSFG, S...
Misumi
27.05.2023
AWA ,AUA ,AWY, BWY, AUY, BUY, AWU, BWU, AUU, BUU, AWS, BWS, AUS, BUSS, AWF...
Misumi
15.09.2021
B6_ _ _ZZ, SB6_ _ _ZZ - 깊은홈베어링 - 양씰타입
Misumi
30.06.2021
CBSS, CBSM, CBSA, CBSR, CBSTS - 납작머리 육각홀붙이볼트
Misumi
29.05.2023
LHZR, LHFR-N, LHFR, LHFRF, LHFRR, LHFRM, LHFRM-N, LHFRMF, SLHFR, SLHFRS, LH...
Misumi
16.11.2023
CB - 육각홀붙이볼트
Misumi
30.06.2021
NEFS6-3030, NEFSB6-3030, NEFSY6-3030, EFS6-3030, EFSB6-3030, HFS6-3030, HFS...
Misumi
31.05.2024
LBNR, LBNL, SLBNR, SLBNL, KNTR, KNTL, SKNTR - 너트
Misumi
30.06.2021
ATP__XL025, ATP__XL031, ATP__ XL037, ATP__XL050, BTP__XL025, BTP__XL031, BT...
Misumi
06.01.2023
SSEB, SSEB-MX, SSE2B, SSE2B-MX, RSEB, RSE2B - 미니츄어 리니어 가이드 표준/상급예압-선택 타입
Misumi
04.04.2024
SFJW, SSFJW, PSFJW, PSSFJW, RSFJW, RSSFJW, SFUW, SSFUW, PSFUW, PSSFUW, PSFG...
Misumi
27.05.2023
HTPA__S5M100, HTPA__S5M150, HTPA__S5M200, HTPA__S5M250, HTPB__S5M100, HTPB_...
Misumi
13.01.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성