085-1 (12,7 x 6,4 x 8,51 mm) - Sprockets for simplex, chain to: DIN 8187 - ISO/R 606
Sati
Sprockets and plate wheels
Sprockets
Simplex sprockets
Powered by
CAD모델 선택
{sati/pignoni_e_corone/pignoni/a_pignoni_semplici/sp085_1_2.prj},{NB=PS17023},{CODE=PS17023},{P=12.7},{W=6.40},{DR=8.51},{R=13},{C=1.3},{H1=5.9},{Z=23},{DE=98.2},{DP=93.27},{DD=70.0},{D=14},{H=28}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
P
Pitch
[mm]
W
Internal width
[mm]
DR
Roller
[mm]
R
Tooth radius
[mm]
C
Radius width
[mm]
H1
Tooth width
[mm]
Z
[mm]
DE
[mm]
DP
[mm]
DD
[mm]
D
[mm]
H
[mm]
PS17008
PS17008
12.7
6.40
8.51
13
1.3
5.9
8
37.2
33.18
20.0
10
25
PS17009
PS17009
12.7
6.40
8.51
13
1.3
5.9
9
41.0
37.13
24.0
10
25
PS17010
PS17010
12.7
6.40
8.51
13
1.3
5.9
10
45.2
41.10
26.0
10
25
PS17011
PS17011
12.7
6.40
8.51
13
1.3
5.9
11
48.7
45.07
29.0
10
25
PS17012
PS17012
12.7
6.40
8.51
13
1.3
5.9
12
53.0
49.07
33.0
10
28
PS17013
PS17013
12.7
6.40
8.51
13
1.3
5.9
13
57.4
53.06
37.0
10
28
PS17014
PS17014
12.7
6.40
8.51
13
1.3
5.9
14
61.8
57.07
41.0
10
28
PS17015
PS17015
12.7
6.40
8.51
13
1.3
5.9
15
65.5
61.09
45.0
10
28
PS17016
PS17016
12.7
6.40
8.51
13
1.3
5.9
16
69.5
65.10
50.0
12
28
PS17017
PS17017
12.7
6.40
8.51
13
1.3
5.9
17
73.6
69.11
52.0
12
28
PS17018
PS17018
12.7
6.40
8.51
13
1.3
5.9
18
77.8
73.14
56.0
12
28
PS17019
PS17019
12.7
6.40
8.51
13
1.3
5.9
19
81.7
77.16
60.0
12
28
PS17020
PS17020
12.7
6.40
8.51
13
1.3
5.9
20
85.8
81.19
64.0
12
28
PS17021
PS17021
12.7
6.40
8.51
13
1.3
5.9
21
89.7
85.22
68.0
14
28
PS17022
PS17022
12.7
6.40
8.51
13
1.3
5.9
22
93.8
89.24
70.0
14
28
PS17023
PS17023
12.7
6.40
8.51
13
1.3
5.9
23
98.2
93.27
70.0
14
28
PS17024
PS17024
12.7
6.40
8.51
13
1.3
5.9
24
101.8
97.29
70.0
14
28
PS17025
PS17025
12.7
6.40
8.51
13
1.3
5.9
25
105.8
101.33
70.0
14
28
PS17026
PS17026
12.7
6.40
8.51
13
1.3
5.9
26
110.0
105.36
70.0
16
30
PS17027
PS17027
12.7
6.40
8.51
13
1.3
5.9
27
114.0
109.40
70.0
16
30
PS17028
PS17028
12.7
6.40
8.51
13
1.3
5.9
28
118.0
113.42
70.0
16
30
PS17029
PS17029
12.7
6.40
8.51
13
1.3
5.9
29
122.0
117.46
80.0
16
30
PS17030
PS17030
12.7
6.40
8.51
13
1.3
5.9
30
126.1
121.50
80.0
16
30
PS17031
PS17031
12.7
6.40
8.51
13
1.3
5.9
31
130.2
125.54
90.0
16
30
PS17032
PS17032
12.7
6.40
8.51
13
1.3
5.9
32
134.3
129.56
90.0
16
30
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
085-1 (12,7 x 6,4 x 7,75 mm) - Sprockets for simplex, chain to: DIN 8187 - ...
Sati
11.11.2022
08B-1 (12,7 x 7,75 mm) - Sprockets for simplex, chain to: DIN 8187 - ISO/R ...
Sati
11.11.2022
Sprocket 5/8" x 3/8" - 10 B1 - 5/8 x 3/8" aus rostfreiem Stahl, für Rollenk...
Ketten Fuchs
22.09.2021
08B-1 (12,7 x 7,75 mm) - Simplex sprockets in stainless-steel 304 L (DIN 81...
Sati
11.11.2022
Idler sprocket for TH Series
Tsubakimoto Chain Co.
20.06.2023
Sprocket 1/2 x 1/4 " - 1/2 x 1/4" aus Stahl, für Rollendurchmesser 8,51mm, ...
Ketten Fuchs
22.11.2013
081-1 (12,7 x 3,33 mm) - Plate wheels for simplex chain (DIN 8187 - ISO/R 6...
Sati
11.11.2022
083-1/084-1 (12,7 x 4,88 mm) - Plate wheels for simplex chain (DIN 8187 - I...
Sati
11.11.2022
Sprocket 1/2 x 3/16 " - Sprocket 1/2 x 3/16 "for roller chain according to ...
Ketten Fuchs
22.09.2021
sprocket40B - Sprocket-40B
STAMPINGMASTERS
21.06.2024
08B-1 (12,7 x 7,75 mm) - Sprockets with hardened teeth (45 ÷ 55 HRC)
Sati
11.11.2022
Sprocket 1/2 x 1/8 " - Sprocket 1/2 x 1/8 ", for roller chains according to...
Ketten Fuchs
22.09.2021
MAE-KR-KRG-06B-1 - Sprockets KRG with One-Sided Hub, ISO 06 B-1, Pitch 3/8 ...
MÄDLER
26.04.2024
Sprocket 1/2" x 5/16" - 1/2 x 5/16" aus Stahl, für Rollenkette nach DIN 818...
Ketten Fuchs
22.09.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성