피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
08B-1 (12,7 x 7,75 mm) - Sprockets with hardened teeth (45 ÷ 55 HRC)
Sati
Sprockets and plate wheels
Sprockets
Simplex sprockets with hardened teeth
Powered by
CAD모델 선택
{sati/pignoni_e_corone/pignoni/c_pignoni_temprati_semplici/sp08b_1_hrc.prj},{NB=PS09T21},{CODE=PS09T21},{P=12.7},{W=7.75},{DR=8.51},{R=13},{C=1.3},{H1=7.2},{Z=21},{DE=89.7},{DP=85.22},{DD=68},{D=12},{H=28}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
P
Pitch
[mm]
W
Internal width
[mm]
DR
Roller
[mm]
R
Tooth radius
[mm]
C
Radius width
[mm]
H1
Tooth width
[mm]
Z
ⁿ/ₐ
DE
[mm]
DP
[mm]
DD
[mm]
D
[mm]
H
[mm]
PS09T08
PS09T08
12.7
7.75
8.51
13
1.3
7.2
8
37.2
33.18
20
10
25
PS09T09
PS09T09
12.7
7.75
8.51
13
1.3
7.2
9
41.0
37.13
24
10
25
PS09T10
PS09T10
12.7
7.75
8.51
13
1.3
7.2
10
45.2
41.10
26
10
25
PS09T11
PS09T11
12.7
7.75
8.51
13
1.3
7.2
11
48.7
45.07
29
10
25
PS09T12
PS09T12
12.7
7.75
8.51
13
1.3
7.2
12
53.0
49.07
33
10
28
PS09T13
PS09T13
12.7
7.75
8.51
13
1.3
7.2
13
57.4
53.06
37
10
28
PS09T14
PS09T14
12.7
7.75
8.51
13
1.3
7.2
14
61.8
57.07
41
10
28
PS09T15
PS09T15
12.7
7.75
8.51
13
1.3
7.2
15
65.5
61.09
45
10
28
PS09T16
PS09T16
12.7
7.75
8.51
13
1.3
7.2
16
69.5
65.10
50
12
28
PS09T17
PS09T17
12.7
7.75
8.51
13
1.3
7.2
17
73.6
69.11
52
12
28
PS09T18
PS09T18
12.7
7.75
8.51
13
1.3
7.2
18
77.8
73.14
56
12
28
PS09T19
PS09T19
12.7
7.75
8.51
13
1.3
7.2
19
81.7
77.16
60
12
28
PS09T20
PS09T20
12.7
7.75
8.51
13
1.3
7.2
20
85.8
81.19
64
12
28
PS09T21
PS09T21
12.7
7.75
8.51
13
1.3
7.2
21
89.7
85.22
68
12
28
PS09T22
PS09T22
12.7
7.75
8.51
13
1.3
7.2
22
93.8
89.24
70
12
28
PS09T23
PS09T23
12.7
7.75
8.51
13
1.3
7.2
23
98.2
93.27
70
14
28
PS09T24
PS09T24
12.7
7.75
8.51
13
1.3
7.2
24
101.8
97.29
70
14
28
PS09T25
PS09T25
12.7
7.75
8.51
13
1.3
7.2
25
105.8
101.33
70
14
28
PS09T26
PS09T26
12.7
7.75
8.51
13
1.3
7.2
26
110.0
105.36
70
16
30
PS09T27
PS09T27
12.7
7.75
8.51
13
1.3
7.2
27
114.0
109.40
70
16
30
PS09T28
PS09T28
12.7
7.75
8.51
13
1.3
7.2
28
118.0
113.42
70
16
30
PS09T30
PS09T30
12.7
7.75
8.51
13
1.3
7.2
30
126.1
121.50
80
16
30
PS09T32
PS09T32
12.7
7.75
8.51
13
1.3
7.2
32
134.3
129.56
90
16
30
PS09T34
PS09T34
12.7
7.75
8.51
13
1.3
7.2
34
142.6
137.64
90
16
30
PS09T35
PS09T35
12.7
7.75
8.51
13
1.3
7.2
35
146.7
141.68
90
16
30
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
08B-2 (12,7 x 7,75 mm) - Sprockets with hardened teeth (45 ÷ 55 HRC)
Sati
11.11.2022
08B-1 (12,7 x 7,75 mm) - Sprockets for simplex, chain to: DIN 8187 - ISO/R ...
Sati
11.11.2022
Torsional flexible couplings SG-M with solid hub
Sati
11.11.2022
Taper bushes (Standard stock bores metric series) - Taper bushes (Standard ...
Sati
11.11.2022
16B-1 (25,4 x 17,02 mm) - Sprockets with hardened teeth (45 ÷ 55 HRC)
Sati
11.11.2022
Simplex sprockets 08B-1 - Sprockets for roller chains - DIN 8187 - ISO 606
BEA Ingranaggi
06.07.2020
08B-1 (12,7 x 7,75 mm) - Plate wheels for simplex chain (DIN 8187 - ISO/R 6...
Sati
11.11.2022
12B-1 (19,05 x 11,68 mm) - Sprockets with hardened teeth (45 ÷ 55 HRC)
Sati
11.11.2022
085-1 (12,7 x 6,4 x 7,75 mm) - Sprockets for simplex, chain to: DIN 8187 - ...
Sati
11.11.2022
06B-2 (9,525 x 5,72 mm) - Sprockets with hardened teeth (45 ÷ 55 HRC)
Sati
11.11.2022
10B-1 (15,875 x 9,65 mm) - Sprockets for simplex, chain to: DIN 8187 - ISO/...
Sati
11.11.2022
08B-1 (12,7 x 7,75 mm) - Taper bored sprockets (DIN 8187 ISO/R 606)
Sati
11.11.2022
10B-1 (15,875 x 9,65 mm) - Sprockets with hardened teeth (45 ÷ 55 HRC)
Sati
11.11.2022
08B-2 (12,7 x 7,75 mm) - Sprockets for duplex, chain to: DIN 8187 - ISO/R 6...
Sati
11.11.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성