피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
06B-1 (9,525 x 5,72 mm) - Sprockets for simplex, chain to: DIN 8187 - ISO/R 606
Sati
Sprockets and plate wheels
Sprockets
Simplex sprockets
Powered by
CAD모델 선택
{sati/pignoni_e_corone/pignoni/a_pignoni_semplici/sp06b_1.prj},{NB=PS05029},{CODE=PS05029},{P=9.525},{W=5.72},{DR=6.35},{R=10},{C=1},{H1=5.3},{Z=29},{DE=92.0},{DP=88.09},{DD=60},{NOTE=-},{D=12},{H=28}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
P
Pitch
[mm]
W
Internal width
[mm]
DR
Roller
[mm]
R
Tooth radius
[mm]
C
Radius width
[mm]
H1
Tooth width
[mm]
Z
[mm]
DE
[mm]
DP
[mm]
DD
[mm]
NOTE
Note
ⁿ/ₐ
D
[mm]
H
[mm]
PS05008
PS05008
9.525
5.72
6.35
10
1
5.3
8
28.0
24.89
15
-
8
22
PS05009
PS05009
9.525
5.72
6.35
10
1
5.3
9
31.0
27.85
18
-
8
22
PS05010
PS05010
9.525
5.72
6.35
10
1
5.3
10
34.0
30.82
20
-
8
22
PS05011
PS05011
9.525
5.72
6.35
10
1
5.3
11
37.0
33.80
22
-
8
25
PS05012
PS05012
9.525
5.72
6.35
10
1
5.3
12
40.0
36.80
25
-
8
25
PS05013
PS05013
9.525
5.72
6.35
10
1
5.3
13
43.0
39.80
28
-
10
25
PS05014
PS05014
9.525
5.72
6.35
10
1
5.3
14
46.3
42.80
31
-
10
25
PS05015
PS05015
9.525
5.72
6.35
10
1
5.3
15
49.3
45.81
34
-
10
25
PS05016
PS05016
9.525
5.72
6.35
10
1
5.3
16
52.3
48.82
37
-
10
28
PS05017
PS05017
9.525
5.72
6.35
10
1
5.3
17
55.3
51.83
40
-
10
28
PS05018
PS05018
9.525
5.72
6.35
10
1
5.3
18
58.3
54.85
43
-
10
28
PS05019
PS05019
9.525
5.72
6.35
10
1
5.3
19
61.3
57.87
45
-
10
28
PS05020
PS05020
9.525
5.72
6.35
10
1
5.3
20
64.3
60.89
46
-
10
28
PS05021
PS05021
9.525
5.72
6.35
10
1
5.3
21
68.0
63.91
48
-
12
28
PS05022
PS05022
9.525
5.72
6.35
10
1
5.3
22
71.0
66.93
50
-
12
28
PS05023
PS05023
9.525
5.72
6.35
10
1
5.3
23
73.5
69.95
52
-
12
28
PS05024
PS05024
9.525
5.72
6.35
10
1
5.3
24
77.0
72.97
54
-
12
28
PS05025
PS05025
9.525
5.72
6.35
10
1
5.3
25
80.0
76.00
57
-
12
28
PS05026
PS05026
9.525
5.72
6.35
10
1
5.3
26
83.0
79.02
60
-
12
28
PS05027
PS05027
9.525
5.72
6.35
10
1
5.3
27
86.0
82.04
60
-
12
28
PS05028
PS05028
9.525
5.72
6.35
10
1
5.3
28
89.0
85.07
60
-
12
28
PS05029
PS05029
9.525
5.72
6.35
10
1
5.3
29
92.0
88.09
60
-
12
28
PS05030
PS05030
9.525
5.72
6.35
10
1
5.3
30
94.7
91.12
60
-
12
30
PS05031
PS05031
9.525
5.72
6.35
10
1
5.3
31
98.3
94.15
65
-
14
30
PS05032
PS05032
9.525
5.72
6.35
10
1
5.3
32
101.3
97.17
65
-
14
30
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
08B-1 (12,7 x 7,75 mm) - Sprockets for simplex, chain to: DIN 8187 - ISO/R ...
Sati
11.11.2022
Taper bushes (Standard stock bores metric series) - Taper bushes (Standard ...
Sati
11.11.2022
06B-1 (9,525 x 5,72 mm) - Plate wheels for simplex chain (DIN 8187 - ISO/R ...
Sati
11.11.2022
10B-1 (15,875 x 9,65 mm) - Sprockets for simplex, chain to: DIN 8187 - ISO/...
Sati
11.11.2022
06B-2 (9,525 x 5,72 mm) - Sprockets for duplex, chain to: DIN 8187 - ISO/R ...
Sati
11.11.2022
12B-1 (19,05 x 11,68 mm) - Sprockets for simplex, chain to: DIN 8187 - ISO/...
Sati
11.11.2022
16B-1 ( 25,4 x 17,02 mm) - Sprockets for simplex, chain to: DIN 8187 - ISO/...
Sati
11.11.2022
06B-1 (9,525 x 5,72 mm) - Taper bored sprockets (DIN 8187 ISO/R 606)
Sati
11.11.2022
06B-1 (9,525 x 5,72 mm) - Sprockets with hardened teeth (45 ÷ 55 HRC)
Sati
11.11.2022
Reference 66601 - Hexagon nut - Stainless steel A4L-80
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
25.06.2018
08B-2 (12,7 x 7,75 mm) - Sprockets for duplex, chain to: DIN 8187 - ISO/R 6...
Sati
11.11.2022
06B-1 (9,525 x 5,72 mm) - Simplex sprockets in stainless-steel 304 L (DIN 8...
Sati
11.11.2022
K0739 - Levelling feet steel or stainless steel
KIPP
27.05.2024
Torsional flexible couplings SG-M with solid hub
Sati
11.11.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성