품질보증 정보
카탈로그: Motovario
생성됨: 14.04.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Motovario
PS - Parallel shaft mount gear reducer with input coupling
Motovario
Gear motors and gear units
Shaft mounted geared motors and gear units
Powered by
CAD모델 선택
{motovario/motoriduttori_e_riduttori/pendolare/ps_asmtab.prj},{NB=PS082C7.340080 B54000NO---(--------)},{GR=082},{VERSALBE=C},{RAP=7.34},{PAM=80 B5},{ACU1=40},{TFU=0},{AL=0},{PAL=0},{BR=0},{GR1=82},{TFUX=0,'NO',1,'FA',2,'FB',3,'FC'},{TIP=NO},{GRA=-},{SIGLA=-},{ALI=-},{GIRI=-},{POTE=-},{CTRL=-},{MODU=-},{FLAX=D},{TF=-},{RF=-},{ACC=-},{SER=-},{MOR=-},{PPATH=ps_asmtpl.prj},{BB1=12},{C=37},{C1=60},{D1=40},{E=106},{E1=190},{F=383},{G=207},{G1=180},{H=107},{H1=218},{I=170},{K=112.5},{O=M12x20},{O1=14},{Q=44},{R=41},{S=20},{TT1=43.3},{U=-},{V=42},{BX=80},{BBX=12},{TTX=43},{DX=40},{FFX=M16},{FONT=12}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
GR
Size
ⁿ/ₐ
DFU
Output flange dimension (d)
ⁿ/ₐ
RAF
Cooling
ⁿ/ₐ
FC
Motor execution
ⁿ/ₐ
AF
Brake power supply
ⁿ/ₐ
COP
Terminal box cover
ⁿ/ₐ
CVE
Fan cover
ⁿ/ₐ
A
[mm]
AC
[mm]
B
[mm]
BB
[mm]
BB1
[mm]
BM
[mm]
BM1
[mm]
C
[mm]
C1
[mm]
D
[mm]
DM
[mm]
DM1
[mm]
D1
[mm]
E
[mm]
EE
[mm]
E1
[mm]
F
[mm]
FF
[mm]
F1
[mm]
G
[mm]
G1
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
I
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
LB
[mm]
O
[mm]
O1
[mm]
Q
[mm]
PM
[mm]
PM1
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
TM
[mm]
TM1
[mm]
TT
[mm]
TT1
[mm]
U
[mm]
V
[mm]
PS 052 C - 8.63 160x14 - ...
052
-
-
-
-
-
-
69
-
-
-
8
5
-
26.5
40
-
14
-
30
70
-
130
311
-
-
137.5
120
107
158
125
90.5
-
-
M10x18
14
30
160
-
31.5
15
16.3
-
-
33.3
-
30
PS 053 C - 74.20 160x14 -...
053
-
-
-
-
-
-
69
-
-
-
8
5
-
26.5
40
-
14
-
30
70
-
130
311
-
-
137.5
120
107
158
125
90.5
-
-
M10x18
14
30
160
-
31.5
15
16.3
-
-
33.3
-
30
PS 062 C - 8.00 200x19 - ...
062
-
-
-
-
-
-
90
-
-
-
10
6
-
30
45
-
19
-
35
80
-
147
320
-
-
158.5
140
97
170
143
96.5
-
-
M12x20
14
40
200
-
32
15
21.8
-
-
38.3
-
35
PS 063 C - 81.43 160x14 -...
063
-
-
-
-
-
-
69
-
-
-
10
5
-
30
45
-
14
-
35
80
-
147
320
-
-
158.5
140
97
170
143
96.5
-
-
M12x20
14
40
160
-
32
15
16.3
-
-
38.3
-
35
PS 082 C - 7.34 200x19 - ...
082
-
-
-
-
-
-
70
-
-
-
12
6
-
37
60
-
19
-
40
106
-
190
383
-
-
207
180
107
218
170
112.5
-
-
M12x20
14
44
200
-
41
20
21.8
-
-
43.3
-
42
PS 083 C - 67.52 200x19 -...
083
-
-
-
-
-
-
70
-
-
-
12
6
-
37
60
-
19
-
40
106
-
190
383
-
-
207
180
107
218
170
112.5
-
-
M12x20
14
44
200
-
41
20
21.8
-
-
43.3
-
42
PS 102 C - 8.06 200x19 - ...
102
-
-
-
-
-
-
70
-
-
-
14
6
-
36.5
70
-
19
-
50
137
-
275
426
-
-
217.5
210
119
278
180
130
-
-
M16x26
22
50
200
-
50
20
21.8
-
-
53.8
-
50
PS 103 C - 74.18 200x19 -...
103
-
-
-
-
-
-
70
-
-
-
14
6
-
36.5
70
-
19
-
50
137
-
275
426
-
-
217.5
210
119
278
180
130
-
-
M16x26
22
50
200
-
50
20
21.8
-
-
53.8
-
50
PS 122 C - 8.48 350x42 - ...
122
-
-
-
-
-
-
148
-
-
-
18
12
-
43
100
-
42
-
60
165
-
310
549
-
-
257
240
157
346
235
165
-
-
M16x30
22
50
350
-
62
26
45.3
-
-
64.4
-
70
PS 123 C - 71.07 250x28 -...
123
-
-
-
-
-
-
76
-
-
-
18
8
-
43
100
-
28
-
60
165
-
310
549
-
-
257
240
157
346
235
165
-
-
M16x30
22
50
250
-
62
26
31.3
-
-
64.4
-
70
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성