您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
português
русский
中文
中文
PP-S - PP螺栓型旋转吊点-吊钩连接
RUD
Lifting Points / Hoist Rings
螺栓型吊点
Powered by
CAD模型選擇
{rud/anschlagpunkte_hebeoesen/anschlagpunkte_schraubbar/pps_assmtab.prj},{NB=PP-S-8t-M36 7989077(0-0)},{BEZEICH=PP-S-8t-M36},{BA=Betriebsanleitungen},{ANMERKUNG=Anmerkung},{ROT=0},{ROT1=0},{WLL=8.0},{WLLX=10.0},{GEW=9.20},{T=310},{A=49},{B=208},{C=48},{D=100},{E=90},{F=54},{G=102},{M=M36},{ANZ=410},{BESTNR=7989077},{BESTNR2=-},{VAR=Standard},{TEXT=pp_},{G1=20.0},{H=76},{M1=36.000},{M2=31.093},{SW=90},{AM=Handfest mit Gabelschlüssel},{VERS=6},{PPATH=pps/pps_sbl.prj},{KUT=13.8},{XXX=0},{XX=1.000},{X=-},{VER=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
BEZEICH
描述
ⁿ/ₐ
WLL
Load-carrying capacity
[t]
GEW
大约重量
[kg]
T
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
M
螺纹直径Ø
ⁿ/ₐ
ANZ
Anzugsm.
[Nm]
BESTNR
标准型参考编号
ⁿ/ₐ
PP-S-0.63t-M12 7990719
PP-S-0.63t-M12
0.63
0.40
116
13
75
18
40
36
18
41
M12
10
7990719
PP-S-1.5t-M16 7989719
PP-S-1.5t-M16
1.5
0.90
146
20
97
25
46
41
24
49
M16
30
7989719
PP-S-2.5t-M20 7989075
PP-S-2.5t-M20
2.5
1.80
187
28
126
30
61
55
30
61
M20
70
7989075
PP-S-4t-M24 7989076
PP-S-4t-M24
4.0
3.50
227
36
150
35
78
70
36
77
M24
150
7989076
PP-S-5t-M30 7989720
PP-S-5t-M30
5.0
7.50
267
37
174
40
95
85
45
93
M30
225
7989720
PP-S-8t-M36 7989077
PP-S-8t-M36
8.0
9.20
310
49
208
48
100
90
54
102
M36
410
7989077
PP-S-0.63t-1/2''-13UNC 86...
PP-S-0.63t-1/2''-13UNC
0.63
0.40
116
13
75
18
40
36
18
41
1/2"-13UNC
10
8600581
PP-S-1.5t-5/8''-11UNC 860...
PP-S-1.5t-5/8''-11UNC
1.5
0.90
146
20
97
25
46
41
24
49
5/8"-11UNC
30
8600582
PP-S-2.5t-3/4''-10UNC 860...
PP-S-2.5t-3/4''-10UNC
2.5
1.70
187
28
126
30
61
55
30
61
3/4"-10UNC
70
8600583
PP-S-2.5t-7/8''-9UNC 8600...
PP-S-2.5t-7/8''-9UNC
2.5
1.75
187
28
126
30
61
55
30
61
7/8"-9UNC
70
8600583
PP-S-4t-1''-8UNC 8600584
PP-S-4t-1''-8UNC
4.0
3.50
227
36
150
35
78
70
36
77
1"-8UNC
150
8600584
PP-S-5t-1 1/4''-7UNC 8600...
PP-S-5t-1 1/4''-7UNC
5.0
7.50
267
37
174
40
95
85
45
93
1 1/4"-7UNC
225
8600585
PP-S-8t-1 1/2''-6UNC 8600...
PP-S-8t-1 1/2''-6UNC
8.0
9.20
310
49
208
48
100
90
54
102
1 1/2''-6UNC
410
8600526
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
PP-B - PP螺栓型旋转吊点-吊环连接
RUD
02.02.2022
VRS-F - 螺栓型星形吊环
RUD
28.10.2022
WPP-S - PP螺栓型旋转吊点-吊钩连接
RUD
02.02.2022
PP-VIP - PowerPoint direct VIP chain connection
RUD
25.01.2022
VWBG-V - 旋转吊环-WBG
RUD
02.02.2022
WPPH-S - PP焊接吊点-吊钩连接
RUD
02.02.2022
SO-PP-S - SO-PP-S POWER-POINT universal connection
RUD
25.01.2022
B-ABA - Anschlagpunkt
RUD
24.01.2022
VABH-B - 吊架钩
RUD
02.02.2022
07791 - 吊钩,强度等级 10
norelem
30.05.2024
WPP-B - PP螺栓型旋转吊点-吊环连接
RUD
02.02.2022
VLBG - 承重环
RUD
29.02.2024
SO-PP-B - SO-PP-B POWER-POINT ring connection
RUD
25.01.2022
2131.36. - 双向旋转吊钩
FIBRO
18.04.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表