피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
polski
русский
Türkçe
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
MPI-15 - Position indicator with magnetic sensor
Elesa+Ganter
Rotary controls
MPI-15
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/rotary_controls/mpi_15/mpi_15_asmtab.prj},{NB=Position indicator with magnetic sensor MPI-15-10},{PARTNUMBER=CE.99901-10},{DESCRIPTION=MPI-15-10},{DIM01=1000},{WEIGHT=239},{PPATH=mpi_15_asmtpl.prj},{INFOEG=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
PARTNUMBER
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
Cable length
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
Position indicator with m...
CE.99901-02
MPI-15-02
200
228
Position indicator with m...
CE.99901-03
MPI-15-03
300
229
Position indicator with m...
CE.99901-04
MPI-15-04
400
230
Position indicator with m...
CE.99901-05
MPI-15-05
500
232
Position indicator with m...
CE.99901-06
MPI-15-06
600
233
Position indicator with m...
CE.99901-07
MPI-15-07
700
235
Position indicator with m...
CE.99901-08
MPI-15-08
800
236
Position indicator with m...
CE.99901-09
MPI-15-09
900
238
Position indicator with m...
CE.99901-10
MPI-15-10
1000
239
Position indicator with m...
CE.99901-11
MPI-15-11
1100
241
Position indicator with m...
CE.99901-12
MPI-15-12
1200
242
Position indicator with m...
CE.99901-13
MPI-15-13
1300
244
Position indicator with m...
CE.99901-14
MPI-15-14
1400
245
Position indicator with m...
CE.99901-15
MPI-15-15
1500
247
Position indicator with m...
CE.99901-16
MPI-15-16
1600
248
Position indicator with m...
CE.99901-17
MPI-15-17
1700
250
Position indicator with m...
CE.99901-18
MPI-15-18
1800
251
Position indicator with m...
CE.99901-19
MPI-15-19
1900
252
Position indicator with m...
CE.99901-20
MPI-15-20
2000
254
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
MPI-15 - Magnetic band
Elesa+Ganter
28.03.2024
PA11-PA12 - Positive drive indicators
Elesa+Ganter
28.03.2024
DD50 - Direct drive digital position indicators
Elesa+Ganter
28.03.2024
3100C Exd Series - Weighing Indicator With Explosion-Proof Box
Alfa Instrumentos
23.06.2020
EN 9053 - Position indicators, electronic, with LCD-Display (digital indica...
JW Winco
02.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성