您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
Deutsch
Type L - COMAX - Reinforcement connections
ANCOTECH
Bewehrungsboxen
COMAX
Powered by
CAD模型選擇
{ancotech/bewehrungsboxen/comax/type_l.prj},{NB=Pos. L16-12/15-15(400)},{TYP=L},{ARTNR=Pos. L16-12/15-15},{POS=L166},{G=10.40},{P=160},{S=12},{E=150},{A=130},{B=150},{Z=0},{L=1250},{LOG=400},{X=8},{Y=80}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
明細表
TYP
Type
ⁿ/ₐ
ARTNR
Art. Nr.
ⁿ/ₐ
POS
Pos
ⁿ/ₐ
G
Weight
[kg/m]
P
Dimension p
[mm]
S
Steel ø
[mm]
E
Teilung e
[mm]
A
Mass a
[mm]
B
Mass b
[mm]
LB
Mass lb
[mm]
Z
Dimension z
[mm]
L
Box length
[mm]
Pos. L11-10/15-15
L
Pos. L11-10/15-15
L112
5.65
110
10
150
80
150
440
0
1250
Pos. L11-10/20-15
L
Pos. L11-10/20-15
L113
7.18
110
10
200
80
150
500
0
1250
Pos. L14-10/15-15
L
Pos. L14-10/15-15
L142
6.63
140
10
150
110
150
500
0
1250
Pos. L14-10/20-15
L
Pos. L14-10/20-15
L143
7.98
140
10
200
110
150
500
0
1250
Pos. L14-12/15-15
L
Pos. L14-12/15-15
L146
8.81
140
12
150
110
150
600
0
1250
Pos. L14-12/20-15
L
Pos. L14-12/20-15
L147
11.19
140
12
200
110
150
600
0
1250
Pos. L16-10/15-15
L
Pos. L16-10/15-15
L162
6.72
160
10
150
130
150
500
0
1250
Pos. L16-10/20-15
L
Pos. L16-10/20-15
L163
8.21
160
10
200
130
150
500
0
1250
Pos. L16-12/15-15
L
Pos. L16-12/15-15
L166
10.40
160
12
150
130
150
600
0
1250
Pos. L16-12/20-15
L
Pos. L16-12/20-15
L167
11.35
160
12
200
130
150
600
0
1250
Pos. L16-12/15-20
L
Pos. L16-12/15-20
L169
10.56
160
12
150
130
200
600
0
1250
Pos. L16-12/15-25
L
Pos. L16-12/15-25
L168
11.36
160
12
150
130
250
600
0
1250
Pos. L19-10/15-15
L
Pos. L19-10/15-15
L192
7.77
190
10
150
160
150
500
0
1250
Pos. L19-10/20-15
L
Pos. L19-10/20-15
L193
9.38
190
10
200
160
150
500
0
1250
Pos. L19-10/15-25
L
Pos. L19-10/15-25
L194
8.32
190
10
150
160
250
500
0
1250
Pos. L19-12/15-15
L
Pos. L19-12/15-15
L196
11.68
190
12
150
160
150
600
0
1250
Pos. L19-12/20-15
L
Pos. L19-12/20-15
L197
12.67
190
12
200
160
150
600
0
1250
Pos. L19-12/15-20
L
Pos. L19-12/15-20
L199
12.00
190
12
150
160
200
600
0
1250
Pos. L19-12/15-25
L
Pos. L19-12/15-25
L198
12.48
190
12
150
160
250
600
0
1250
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Typ A - COMAX - Bewehrungsanschlüsse
ANCOTECH
10.04.2024
euro RSH Typ H
RUWA
19.04.2024
Typ G - COMAX - Bewehrungsanschlüsse
ANCOTECH
10.04.2024
Typ Q - COMAX - Bewehrungsanschlüsse
ANCOTECH
10.04.2024
ebea BEWA Typ H
RUWA
19.04.2024
Typ C - COMAX - Bewehrungsanschlüsse
ANCOTECH
10.04.2024
Typ B - COMAX - Bewehrungsanschlüsse
ANCOTECH
10.04.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表