피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
SK Angular gearbox - SK..50 - 100
PARKER AUTOMATION DIVISION EUROPE
Actuators
Rodless electric drives
Accessories for OSPE
gear
Powered by
CAD모델 선택
{parker_origa/aktorik/electricactuator/zubehoerospe/getriebe/skgetriebe.prj},{NB=HO-SK 075-M01-3-111/...},{S1=22.000},{S2=36.000},{S3=34.900},{S4=2.500},{S5=17.500},{S6=70.000},{S7=7.000},{S8=74.000},{S9=15.880},{S10=92.000},{S11=5.930},{S12=53.390},{S13=37.900},{S14=14.500},{S15=5.000},{S16=2.690},{S17=71.000},{S18=7.000},{S19=3.000},{S20=4.000},{S21=10.000},{S22=36.000},{S23=0.000},{S24=0.000},{S25=0.000},{S26=109.500},{S27=43.200},{LKD1=84.000},{S28=0.000},{F1=76.000},{F2=66.000},{F3=5.000},{F4=6.600},{G1=8.000},{G2=6.650},{G3=25.000},{G4=3.000},{G5=8.500},{W1=13.000},{W4=4.140},{W5=2.710},{W6=91.000},{W7=2.500},{W8=3.140},{W9=0.500},{W10=148.710},{W11=103.210},{W12=10.000},{W13=53.610},{W14=70.500},{W15=6.890},{W16=3.000},{W17=40.000},{W18=25.000},{TYPE=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
TYPE2
Version
ⁿ/ₐ
VERSION
Number of stages
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
BT
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
ZE
[mm]
F
[mm]
FB
ⁿ/ₐ
G
[mm]
L
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
U
[mm]
V
[mm]
MC
[mm]
MF
[mm]
MG
[mm]
ML
[mm]
MS
[mm]
MT
[mm]
MU
[mm]
PO-SK 060-M01-3-111/...
SK 060
1-stufig
68.000
5.500
6.000
62.000
20.000
2.000
16.000
M5 x 12.5
48.000
133.000
42.000
43.000
75.000
10.000
70.000
14.000
17.000
116.000
16.000
28.000
68.000
PO-SK 060-M02-25-111/...
SK 060
2-stufig
68.000
5.500
6.000
62.000
20.000
2.000
16.000
M5 x 12.5
48.000
133.000
42.000
43.000
75.000
10.000
60.000
11.000
14.000
148.000
13.000
23.000
70.000
PO-SK 075-M01-3-111/...
SK 075
1-stufig
85.000
6.600
7.000
76.000
20.000
2.500
22.000
M8 x 19
56.000
158.000
48.700
53.500
92.000
13.000
90.000
19.000
26.000
129.000
17.900
33.000
91.000
PO-SK 075-M02-25-111/...
SK 075
2-stufig
85.000
6.600
7.000
76.000
20.000
2.500
22.000
M8 x 19
56.000
158.000
48.700
53.500
92.000
13.000
70.000
14.000
17.000
159.000
16.000
28.000
94.500
PO-SK 100-M01-3-111/...
SK 100
1-stufig
120.000
9.000
10.000
101.000
30.000
3.000
32.000
M12 x 28
88.000
209.500
60.000
61.500
116.000
17.000
120.000
28.000
17.000
161.500
23.000
40.000
115.000
PO-SK 100-M02-25-111/...
SK 100
2-stufig
120.000
9.000
10.000
101.000
30.000
3.000
32.000
M12 x 28
88.000
209.500
60.000
61.500
116.000
17.000
90.000
19.000
23.000
202.000
17.800
33.000
118.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성