PKW Spacer plate - for KWH/KBH
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
klemmungen
Adapter
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/klemmungen/adapter/adaptpla_pkw.prj},{NB=PKW45-18_NBK},{BESTELLNUM=PKW45-18},{ARTIKEL=PKW45-18},{A=120.0},{A1=100.0},{A2=MIN},{B1=155.0},{B2=80.0},{B3=60.0},{GG1=12},{T=18.0},{G1=12.5},{G2=M12},{KLEMTYP=PKWS1},{ZZA=U},{ZZB=U},{ZZC=J},{AKTIV=J},{VERFUEGBARKEIT=standard},{SELEKTION=PKW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
ARTIKEL
item number Spacer plate
ⁿ/ₐ
A
width
[mm]
A1
fixing holes/width
[mm]
B1
length of casing
[mm]
B2
fixing holes/length
[mm]
B3
fixing holes/length
[mm]
T
thickness
[mm]
G1
Durchmesser Befestigungsbohrungen
[mm]
G2
for fastening screw thread
ⁿ/ₐ
PKW25-4
PKW25-4
70.0
57.0
92.0
45.0
40.0
4.0
8.5
M8
PKW30-3
PKW30-3
90.0
72.0
103.5
52.0
44.0
3.0
10.5
M10
PKW35-4
PKW35-4
100.0
82.0
120.5
62.0
52.0
4.0
10.5
M10
PKW35-7
PKW35-7
100.0
82.0
120.5
62.0
52.0
7.0
10.5
M10
PKW35-11
PKW35-11
100.0
82.0
120.5
62.0
52.0
11.0
10.5
M10
PKW45-8
PKW45-8
120.0
100.0
155.0
80.0
60.0
8.0
12.5
M12
PKW45-10
PKW45-10
120.0
100.0
155.0
80.0
60.0
10.0
12.5
M12
PKW45-18
PKW45-18
120.0
100.0
155.0
80.0
60.0
18.0
12.5
M12
PKW45-2-01
PKW45-2-01
86.0
60.0
155.0
80.0
2.0
10.5
M10
PKW55-7
PKW55-7
140.0
116.0
184.0
95.0
70.0
7.0
14.5
M14
PKW55-10
PKW55-10
140.0
116.0
184.0
95.0
70.0
10.0
14.5
M14
PKW55-17
PKW55-17
140.0
116.0
184.0
95.0
70.0
17.0
14.5
M14
PKW65-4-01
PKW65-4-01
126.0
76.0
227.0
120.0
4.0
16.5
M16
PKW65-14-01
PKW65-14-01
126.0
76.0
227.0
120.0
14.0
16.5
M16
PKW65-14
PKW65-14
126.0
76.0
227.0
120.0
14.0
16.5
M16
PKW85-8
PKW85-8
165.0
140.0
184.0
95.0
8.0
12.5
M12
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
XBW
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
XGT-CS - Rubber - type Flexible Coupling
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
DFSN-H - Lockable Hinge
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
08.04.2022
KQC - Quick Clamp Knob
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
MJC-CSK
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
KWH active hydraulic clamping with diaphragm - closed with pressure
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
MDW
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
LKP active pneumatic clamping - closed with pressure
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
PBC - Ball Chains
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
MJT-K
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
SSCPS - Phillips Cross Recessed Pan Head Machine Captive Screw
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
SPE-P (INCH) - Plastic Screw PEEK / Phillips Recessed Pan Head Screw / Inch...
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
DPB - Mounting Bracket - Round Pipe Mounting
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
25.04.2022
MJT
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성