您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
中文
中文
PKW Spacer plate - for KWH/KBH
NBK (锅屋百迪株式会社)
导轨库浪霸
Adapter
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/klemmungen/adapter/adaptpla_pkw.prj},{NB=PKW45-18_NBK},{BESTELLNUM=PKW45-18},{ARTIKEL=PKW45-18},{A=120.0},{A1=100.0},{A2=MIN},{B1=155.0},{B2=80.0},{B3=60.0},{GG1=12},{T=18.0},{G1=12.5},{G2=M12},{KLEMTYP=PKWS1},{ZZA=U},{ZZB=U},{ZZC=J},{AKTIV=J},{VERFUEGBARKEIT=standard},{SELEKTION=PKW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
ARTIKEL
item number Spacer plate
ⁿ/ₐ
A
width
[mm]
A1
fixing holes/width
[mm]
B1
length of casing
[mm]
B2
fixing holes/length
[mm]
B3
fixing holes/length
[mm]
T
thickness
[mm]
G1
Durchmesser Befestigungsbohrungen
[mm]
G2
for fastening screw thread
ⁿ/ₐ
PKW25-4
PKW25-4
70.0
57.0
92.0
45.0
40.0
4.0
8.5
M8
PKW30-3
PKW30-3
90.0
72.0
103.5
52.0
44.0
3.0
10.5
M10
PKW35-4
PKW35-4
100.0
82.0
120.5
62.0
52.0
4.0
10.5
M10
PKW35-7
PKW35-7
100.0
82.0
120.5
62.0
52.0
7.0
10.5
M10
PKW35-11
PKW35-11
100.0
82.0
120.5
62.0
52.0
11.0
10.5
M10
PKW45-8
PKW45-8
120.0
100.0
155.0
80.0
60.0
8.0
12.5
M12
PKW45-10
PKW45-10
120.0
100.0
155.0
80.0
60.0
10.0
12.5
M12
PKW45-18
PKW45-18
120.0
100.0
155.0
80.0
60.0
18.0
12.5
M12
PKW45-2-01
PKW45-2-01
86.0
60.0
155.0
80.0
2.0
10.5
M10
PKW55-7
PKW55-7
140.0
116.0
184.0
95.0
70.0
7.0
14.5
M14
PKW55-10
PKW55-10
140.0
116.0
184.0
95.0
70.0
10.0
14.5
M14
PKW55-17
PKW55-17
140.0
116.0
184.0
95.0
70.0
17.0
14.5
M14
PKW65-4-01
PKW65-4-01
126.0
76.0
227.0
120.0
4.0
16.5
M16
PKW65-14-01
PKW65-14-01
126.0
76.0
227.0
120.0
14.0
16.5
M16
PKW65-14
PKW65-14
126.0
76.0
227.0
120.0
14.0
16.5
M16
PKW85-8
PKW85-8
165.0
140.0
184.0
95.0
8.0
12.5
M12
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
XBW
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
XGT-CS - Rubber - type Flexible Coupling
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
DFSN-H - Lockable Hinge
NBK (锅屋百迪株式会社)
08.04.2022
KQC - 快旋紧滚花旋钮
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
MJC-CSK
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
KWH active hydraulic clamping with diaphragm - closed with pressure
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
MDW
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
LKP active pneumatic clamping - closed with pressure
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
PBC - 锁销链
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
MJT-K
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
SSCPS - 十字槽防脱落盘头小螺钉
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
SPE-P (INCH) - Plastic Screw PEEK / Phillips Recessed Pan Head Screw / Inch...
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
DPB - Mounting Bracket - Round Pipe Mounting
NBK (锅屋百迪株式会社)
25.04.2022
MJT
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表