피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
中文
English
Standard Type
ORIENTALMOTOR Co.,Ltd.
Make a Selection from the Product Tree.
Stepping Motors
Stepping Motors
5-Phase PK series
CVK Series
Powered by
CAD모델 선택
{oriental/selction_from_product_tree/stepping_motors/spepping_motors/5_phase_pk_series/cvk_series/standard_type_asmtab.prj},{NB=PKP564FN24A2cvk},{CNSORDERNO=PKP564FN24A2},{SM=60.0},{LC=44.0},{TYPE=Standard Type},{SHAFT=Single Shaft},{VERS=8},{VER=1},{L1=44.000},{X=0},{L=0.000},{PPATH=standard_type/standard_type_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Product Name
ⁿ/ₐ
SM
Frame Size
[mm]
LC
Motor Case Length
[mm]
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
SHAFT
Shaft Type
ⁿ/ₐ
PKP523N12A
PKP523N12A
28.0
32.0
Standard Type
Single Shaft
PKP523N12B
PKP523N12B
28.0
32.0
Standard Type
Double Shaft
PKP525N12A
PKP525N12A
28.0
51.5
Standard Type
Single Shaft
PKP525N12B
PKP525N12B
28.0
51.5
Standard Type
Double Shaft
PKP543N18A2
PKP543N18A2
42.0
33.0
Standard Type
Single Shaft
PKP543N18B2
PKP543N18B2
42.0
33.0
Standard Type
Double Shaft
PKP544N18A2
PKP544N18A2
42.0
39.0
Standard Type
Single Shaft
PKP544N18B2
PKP544N18B2
42.0
39.0
Standard Type
Double Shaft
PKP545N18A2
PKP545N18A2
42.0
47.0
Standard Type
Single Shaft
PKP545N18B2
PKP545N18B2
42.0
47.0
Standard Type
Double Shaft
PKP546N18A2
PKP546N18A2
42.0
59.0
Standard Type
Single Shaft
PKP546N18B2
PKP546N18B2
42.0
59.0
Standard Type
Double Shaft
PKP543N18A2-R2GL
PKP543N18A2-R2GL
42.0
46.5
Standard Type
With Encoder / Line drive...
PKP544N18A2-R2GL
PKP544N18A2-R2GL
42.0
52.5
Standard Type
With Encoder / Line drive...
PKP545N18A2-R2GL
PKP545N18A2-R2GL
42.0
60.5
Standard Type
With Encoder / Line drive...
PKP546N18A2-R2GL
PKP546N18A2-R2GL
42.0
72.5
Standard Type
With Encoder / Line drive...
PKP564N28A2
PKP564N28A2
56.4
39.0
Standard Type
Single Shaft
PKP564N28B2
PKP564N28B2
56.4
39.0
Standard Type
Double Shaft
PKP566N28A2
PKP566N28A2
56.4
54.0
Standard Type
Single Shaft
PKP566N28B2
PKP566N28B2
56.4
54.0
Standard Type
Double Shaft
PKP568N28A2
PKP568N28A2
56.4
76.0
Standard Type
Single Shaft
PKP568N28B2
PKP568N28B2
56.4
76.0
Standard Type
Double Shaft
PKP564N28A2-R2GL
PKP564N28A2-R2GL
56.4
55.5
Standard Type
With Encoder / Line drive...
PKP566N28A2-R2GL
PKP566N28A2-R2GL
56.4
70.5
Standard Type
With Encoder / Line drive...
PKP568N28A2-R2GL
PKP568N28A2-R2GL
56.4
92.5
Standard Type
With Encoder / Line drive...
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성