您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
PJLRS, PJHRS - 弹簧柱塞 - 六角销型
Misumi
FA工厂自动化
15_定位导向零件/柱塞
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/15_locating_components/pjlrs_asmtab.prj},{NB=PJLRS10-5},{TS=L},{MATMB=1045 Steel},{HARDMB=29~35HRC},{STMB=Electroless Nickel Plating},{OT=-30-80},{M=10},{S=5},{S0=5,10},{MP=10x1.5},{P=1.50},{H=4},{R=2.2},{B=3},{PPATH=pjlr_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
MATMB
主体材质
ⁿ/ₐ
HARDMB
主体硬度
ⁿ/ₐ
STMB
主体表面处理
ⁿ/ₐ
MATP
销部材质
ⁿ/ₐ
HARDP
销硬度
ⁿ/ₐ
MATS
弹簧材质
ⁿ/ₐ
OT
动作温度(℃)
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
MP
M X P
ⁿ/ₐ
H
[mm]
R
[mm]
LL
l
[mm]
L
[mm]
B
[mm]
LOMIN
最大负载
[N{kgf}]
LOMAX
最小负载
[N{kgf}]
PJLRS10-5
PJLRS10-5
S45C
29~35HRC
无电解镀镍
SUS440C
55HRC~
SUS631J1
-30-80
10
10x1.5
4
2.2
30
30
3
5.9 {0.6}
14.7 {1.5}
PJLRS12-5
PJLRS12-5
S45C
29~35HRC
无电解镀镍
SUS440C
55HRC~
SUS631J1
-30-80
12
12x1.75
5
2.9
30
30
4
5.9 {0.6}
14.7 {1.5}
PJLRS16-10
PJLRS16-10
S45C
29~35HRC
无电解镀镍
SUS440C
55HRC~
SUS631J1
-30-80
16
16x2.0
7
4.1
35
60
5
5.9 {0.6}
39.2 {4.0}
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
CVTAK - 定位块 V形槽型 平底型 V形槽70度型
Misumi
02.06.2021
RBPJ, RBSJ - 滚轮柱塞-螺栓类型
Misumi
30.06.2021
FSWNF, FSWJF - 方形挡块 自由加工型
Misumi
31.05.2023
UNSTH - 冲击吸收挡块-带低弹性橡胶内六角头螺栓
Misumi
30.06.2021
JJPPN - 固定销
Misumi
30.06.2021
PJLTP, PJHTP - 弹簧柱塞 - 前端带螺纹型
Misumi
30.06.2021
PXKL, SXPKL,PMXKL,SMXPKL - 旋钮柱塞 - 加长型-螺帽
Misumi
21.04.2022
ANL221, ANL222, ANL366, ANL367, ANL406, ANL407, ANL411, ANL412 - NC块 - L形 -...
Misumi
02.06.2021
APR050M, APR051M, APR070M, APR071M, APR077M, APR078M, APR241M, APR242M, APR...
Misumi
30.06.2021
RGH, RGHN, RGHS - 普通导件-标准型
Misumi
30.06.2021
UKSHT, UKCHT, UKUHT, UKS2HT, UKC2HT, UKU2HT - 支承块(横向斜面) R/L组件 - 双孔型 -
Misumi
02.06.2021
ARL075LP, ARL100LP, ARL125LP, ARL150LP, ARL175LP, ARL200LP, ARL225LP, ARL25...
Misumi
30.06.2021
PXSKN,PXSKS - 旋钮柱塞-铝合金旋钮型-复位型-螺帽
Misumi
21.04.2022
PXVBK, SPXVBK - 旋钮柱塞 - 细牙螺纹-把手型-螺帽
Misumi
30.06.2021
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表