피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Funken
생성됨: 17.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Funken
Pipe 10 mm - HoKa Pipe made of sheets, 10 mm
Funken
Ventilation fittings
Tube
Powered by
CAD모델 선택
{funken/hoka/rohr/rohr_10mm.prj},{NB=Rohr 10 PP, Innendurchmesser = 1200 - 10009999(LOD=M-300)},{CNSORDERNO=10009999},{CNSPRICE=500.00},{CNSMASSEXACT=0},{DA=1200},{L=3000},{S=10},{T=5.0},{MCODE=3.rpn:1200x10},{ART=mtr. PP Rohr aus Platten Ø 1200 x 10 mm, a 3 mtr.},{ARTE=mtr. PP pipe from sheet Ø 1200 x 10 mm, a 3 mtr.},{ARTF=mtr. PP tubes chaudronnés avec des plaques Ø 1200 x 10 mm, a 3 mtr.},{CNSMAT=PP},{FAR=RAL 7032},{INFO=Info text},{INFO1=pp},{LODDEST=M},{LODLEVEL=300}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
CNSORDERNO
Article number
ⁿ/ₐ
ART
Article
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
CNSMAT
Material
ⁿ/ₐ
FAR
Color
ⁿ/ₐ
DA
Diameter
[mm]
L
Length
[mm]
S
Thickness
[mm]
T
Tolerance Ø
[mm]
ASTEXT
Specification
ⁿ/ₐ
HINT
Remark
ⁿ/ₐ
Pipe 10 PVC, inside diame...
10005586
mtr. PVC pipe from sheet ...
45
PVC
RAL 7011
1000
1000
10
3.0
HOKA PVC pipe of sheet ma...
The specified dimensions ...
Pipe 10 PE, inside diamet...
10001310
mtr. PE pipe from sheet Ø...
0
PE
black
800
3000
10
4.5
HOKA PE pipe of sheet mat...
The specified dimensions ...
Pipe 10 PE, inside diamet...
10001312
mtr. PE pipe from sheet Ø...
0
PE
black
900
3000
10
4.5
HOKA PE pipe of sheet mat...
The specified dimensions ...
Pipe 10 PE, inside diamet...
10001314
mtr. PE pipe from sheet Ø...
0
PE
black
1000
3000
10
5.0
HOKA PE pipe of sheet mat...
The specified dimensions ...
Pipe 10 PP, inside diamet...
10009243
mtr. PP pipe from sheet Ø...
0
PP
RAL 7032
800
3000
10
4.5
HOKA PP-H pipe of sheet m...
The specified dimensions ...
Pipe 10 PP, inside diamet...
10009245
mtr. PP pipe from sheet Ø...
0
PP
RAL 7032
900
3000
10
4.5
HOKA PP-H pipe of sheet m...
The specified dimensions ...
Pipe 10 PP, inside diamet...
10009247
mtr. PP pipe from sheet Ø...
0
PP
RAL 7032
1000
3000
10
5.0
HOKA PP-H pipe of sheet m...
The specified dimensions ...
Pipe 10 PP, inside diamet...
10009999
mtr. PP pipe from sheet Ø...
0
PP
RAL 7032
1200
3000
10
5.0
HOKA PP-H pipe of sheet m...
The specified dimensions ...
Pipe 10 PP, inside diamet...
10010080
mtr. PP pipe from sheet Ø...
0
PP
RAL 7032
1250
3000
10
5.0
HOKA PP-H pipe of sheet m...
The specified dimensions ...
Pipe 10 PPs, inside diame...
10008204
mtr. PPs pipe from sheet ...
0
PPs
RAL 7037
800
3000
10
4.5
HOKA PP (flame resistant)...
The specified dimensions ...
Pipe 10 PPs, inside diame...
10008206
mtr. PPs pipe from sheet ...
0
PPs
RAL 7037
900
3000
10
4.5
HOKA PP (flame resistant)...
The specified dimensions ...
Pipe 10 PPs, inside diame...
10011290
mtr. PPs pipe from sheet ...
0
PPs
RAL 7037
1000
3000
10
5.0
HOKA PP (flame resistant)...
The specified dimensions ...
Pipe 10 PPs, inside diame...
10008463
mtr. PPs pipe from sheet ...
0
PPs
RAL 7037
1200
3000
10
5.0
HOKA PP (flame resistant)...
The specified dimensions ...
Pipe 10 PPs, inside diame...
10008464
mtr. PPs pipe from sheet ...
0
PPs
RAL 7037
1250
3000
10
5.0
HOKA PP (flame resistant)...
The specified dimensions ...
Pipe 10 PP-EL-s, inside d...
10011091
mtr. PP-EL-s pipe from sh...
0
PP-EL-s
black
1000
3000
10
5.0
HOKA PP-EL-s pipe of shee...
The specified dimensions ...
Pipe 10 PP-EL-s, inside d...
10011092
mtr. PP-EL-s pipe from sh...
0
PP-EL-s
black
1200
3000
10
5.0
HOKA PP-EL-s pipe of shee...
The specified dimensions ...
Pipe 10 PP-EL-s, inside d...
10014238
mtr. PP-EL-s pipe from sh...
0
PP-EL-s
black
1250
3000
10
5.0
HOKA PP-EL-s pipe of shee...
The specified dimensions ...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Pipe 12 mm - HoKa Pipe made of sheets, 12 mm
Funken
02.01.2024
Catnic SSR2 - Roof Sheet Only
Tata Steel
24.03.2023
6.15 - BALL VALVE TYPE: DIL
VDL
08.03.2023
CALPEX PUR-KING DUO pipe - Local heating and heat pump pipe system
BRUGG Pipes
21.02.2024
Pipe 6 mm - HoKa Pipe made of sheets, 6 mm
Funken
02.01.2024
BN 56 - Hex head screws fully threaded (DIN 933; ISO 4017), cl. 8.8, zinc p...
Bossard Catalog
31.10.2023
PVCT, PVCH - PVC Pipes
Misumi
29.05.2023
LL Form 8 BlueKote - Conduit Bodies
ABB Installation Products
09.03.2023
1754 - SST Balkenschuh Stahl feuerverzinkt BSNN
SFS Group Schweiz AG
25.09.2023
Pipe, Aluminium acc. to ASME SB241, WP 5083-0, seamless, acc. to ASME SB241
Huelsen
14.08.2019
FLEXSTAR DUO pipe - Local heating and heat pump pipe system
BRUGG Pipes
21.02.2024
ISO 7380 - Hexagon socket button head screws
Chinese Manufacturers
27.05.2014
BR PP-RCT Pressure-Pipe ECONTEC-CT
Bänninger
29.09.2022
Pipe 8 mm - HoKa Pipe made of sheets, 8 mm
Funken
02.01.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성