Turcon® Glyd Ring®Hz Kolben - Piston, double actions sealing elements from Turcon® and Zurcon® material
Trelleborg
Industrial Sealing Systems
Fluid Sealing Systems
Piston seals
Turcon® Glyd Ring® Hz
Powered by
CAD모델 선택
{trelleborg_sealing_solutions/industrial_sealing_systems/fluid-dichtsysteme/kolbendichtungen/turcon_glyd_ring_hz/turcon_glyd_ring_hz_asmtab.prj},{NB=PGS301150-M12N (011)},{IDNR=},{PARTNO=PGS301150},{DN=115.0},{D1=99.5},{L1=6.3},{NUT=0},{DRUCK=1},{MC=M12},{OM=N},{AUS=1},{SNO=3},{ORS=97.79 x 5.33},{PPATH=turcon_glyd_ring_hz_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNO
Part. No
ⁿ/ₐ
DN
Bore Diameter H9
[mm]
D1
Groove Diameter h9
ⁿ/ₐ
L1
Groove Width +0.2
[mm]
R1
Radius
[mm]
MD
Pressure in MPa
ⁿ/ₐ
S
Radial clearance S max.
[mm]
PGS000080-M12N
PGS000080
8.0
3.0
2.2
0.400
0-30
0.250
PGS000100-M12N
PGS000100
10.0
5.0
2.2
0.400
0-30
0.250
PGS000120-M12N
PGS000120
12.0
7.0
2.2
0.400
0-30
0.250
PGS000140-M12N
PGS000140
14.0
9.0
2.2
0.400
0-30
0.250
PGS000160-M12N
PGS000160
16.0
11.0
2.2
0.400
0-30
0.250
PGS000180-M12N
PGS000180
18.0
13.0
2.2
0.400
0-30
0.250
PGS000200-M12N
PGS000200
20.0
15.0
2.2
0.400
0-30
0.250
PGS000220-M12N
PGS000220
22.0
17.0
2.2
0.400
0-30
0.250
PGS000250-M12N
PGS000250
25.0
20.0
2.2
0.400
0-30
0.250
PGS000254-M12N
PGS000254
25.4
20.4
2.2
0.400
0-30
0.250
PGS000320-M12N
PGS000320
32.0
27.0
2.2
0.400
0-30
0.250
PGS100150-M12N
PGS100150
15.0
7.5
3.2
0.600
0-30
0.400
PGS100180-M12N
PGS100180
18.0
10.5
3.2
0.600
0-30
0.400
PGS100190-M12N
PGS100190
19.0
11.5
3.2
0.600
0-30
0.400
PGS100200-M12N
PGS100200
20.0
12.5
3.2
0.600
0-30
0.400
PGS100210-M12N
PGS100210
21.0
13.5
3.2
0.600
0-30
0.400
PGS100220-M12N
PGS100220
22.0
14.5
3.2
0.600
0-30
0.400
PGS100240-M12N
PGS100240
24.0
16.5
3.2
0.600
0-30
0.400
PGS100250-M12N
PGS100250
25.0
17.5
3.2
0.600
0-30
0.400
PGS100280-M12N
PGS100280
28.0
20.5
3.2
0.600
0-30
0.400
PGS100300-M12N
PGS100300
30.0
22.5
3.2
0.600
0-30
0.400
PGS100320-M12N
PGS100320
32.0
24.5
3.2
0.600
0-30
0.400
PGS100350-M12N
PGS100350
35.0
27.5
3.2
0.600
0-30
0.400
PGS100360-M12N
PGS100360
36.0
28.5
3.2
0.600
0-30
0.400
PGS100380-M12N
PGS100380
38.0
30.5
3.2
0.600
0-30
0.400
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성