PFS94 & PFA94 - Precision Spur Gears - 0.5 Module 8mm Bore 3mm Face Pin Hub Style - 20° Pressure Angle
WMBerg
METRIC
Gears
Pin Hub Spur Gears
Powered by
CAD模型選擇
{wmberg/m2001/m_gears/pin_hub_spur_gears/mb25.prj},{NB=PFS94-192 High},{PN=PFS94-192},{LOD=High},{DES=PIN HUB SPUR GEAR},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=B25},{MAT=Stainless Steel DIN 1.4305},{QC=DIN 7/AGMA 10},{MOD=0.5},{PA=20},{N=192},{LOD2='High','Low'},{PD=96.00},{OD=97.00},{HD=12},{B=8},{FW=3},{FW1=3.0000},{SL=1/4},{HS=pin hub},{PSTOL=0.0100},{B1=12.0000},{B2=3.5000},{H=10.0000},{MM=0.700}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
PN
Product No.
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
CN
Catalog Name
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
QC
Quality Class
ⁿ/ₐ
MOD
Module
ⁿ/ₐ
PA
Pressure Angle
[°]
N
Number of Teeth
ⁿ/ₐ
PD
Pitch Diameter
[mm]
OD
Outside Diameter
[mm]
HD
Hub Diameter
[mm]
B
Bore
[mm]
FW
Face Width
[mm]
HS
Hub Style
ⁿ/ₐ
PFS94-23 High
PFS94-23
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.5
20
23
11.50
12.50
12
8
3
pin hub
PFS94-24 High
PFS94-24
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.5
20
24
12.00
13.00
12
8
3
pin hub
PFS94-25 High
PFS94-25
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.5
20
25
12.50
13.50
12
8
3
pin hub
PFS94-26 High
PFS94-26
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.5
20
26
13.00
14.00
12
8
3
pin hub
PFS94-28 High
PFS94-28
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.5
20
28
14.00
15.00
12
8
3
pin hub
PFS94-30 High
PFS94-30
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.5
20
30
15.00
16.00
12
8
3
pin hub
PFS94-32 High
PFS94-32
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.5
20
32
16.00
17.00
12
8
3
pin hub
PFS94-35 High
PFS94-35
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.5
20
35
17.50
18.50
12
8
3
pin hub
PFS94-36 High
PFS94-36
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.5
20
36
18.00
19.00
12
8
3
pin hub
PFS94-40 High
PFS94-40
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.5
20
40
20.00
21.00
12
8
3
pin hub
PFS94-42 High
PFS94-42
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.5
20
42
21.00
22.00
12
8
3
pin hub
PFS94-44 High
PFS94-44
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.5
20
44
22.00
23.00
12
8
3
pin hub
PFS94-45 High
PFS94-45
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.5
20
45
22.50
23.50
12
8
3
pin hub
PFS94-46 High
PFS94-46
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.5
20
46
23.00
24.00
12
8
3
pin hub
PFS94-48 High
PFS94-48
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.5
20
48
24.00
25.00
12
8
3
pin hub
PFS94-50 High
PFS94-50
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.5
20
50
25.00
26.00
12
8
3
pin hub
PFS94-54 High
PFS94-54
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.5
20
54
27.00
28.00
12
8
3
pin hub
PFS94-55 High
PFS94-55
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.5
20
55
27.50
28.50
12
8
3
pin hub
PFS94-56 High
PFS94-56
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.5
20
56
28.00
29.00
12
8
3
pin hub
PFS94-60 High
PFS94-60
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.5
20
60
30.00
31.00
12
8
3
pin hub
PFS94-64 High
PFS94-64
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.5
20
64
32.00
33.00
12
8
3
pin hub
PFS94-65 High
PFS94-65
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.5
20
65
32.50
33.50
12
8
3
pin hub
PFS94-70 High
PFS94-70
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.5
20
70
35.00
36.00
12
8
3
pin hub
PFS94-72 High
PFS94-72
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.5
20
72
36.00
37.00
12
8
3
pin hub
PFS94-75 High
PFS94-75
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.5
20
75
37.50
38.50
12
8
3
pin hub
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
FFS103 & FFA103 - Precision Spur Gears - 0.5 Module 10mm Bore 3mm Face Hubl...
WMBerg
06.06.2023
PBS86 - Precision Spur Gears - 1.25 Module 10mm Bore 10mm Face 20° Pressure...
WMBerg
06.06.2023
PFS95 & PFA95 - Precision Spur Gears - 0.5 Module 8mm Bore 5mm Face Pin Hub...
WMBerg
06.06.2023
PFS80 & PFA80 - Precision Spur Gears - 0.5 Module 3mm Bore 3mm Face Pin Hub...
WMBerg
06.06.2023
PFS82 & PFA82 - Precision Spur Gears - 0.5 Module 5mm Bore 3mm Face Pin Hub...
WMBerg
06.06.2023
PFS83 & PFA83 - Precision Spur Gears - 0.5 Module 5 Bore 5 Face Pin Hub Sty...
WMBerg
06.06.2023
PCS86 - Precision Spur Gears - 1.0 Module 10mm Bore 10mm Face Pin Hub Style...
WMBerg
06.06.2023
PHS103 & PHA103 - Precision Spur Gears - 0.3 Module 10mm Bore 3mm Face Flat...
WMBerg
06.06.2023
15mm
KANA (Katayama Chain)
27.06.2023
FCS106 - Precision Spur Gears - 1.0 Module 10mm Bore 6mm Face Hubless Style...
WMBerg
06.06.2023
AC96A, AC96N, AP96A & A96N - Anti-Blacklash Gears - 96 Pitch - 1/8" Bore - ...
WMBerg
06.06.2023
CCS64 & CCA64 - Precision Spur Gears - 1.0 Module 8mm Bore 3mm Face Clamp H...
WMBerg
06.06.2023
PHS82 & PHA82 - Precision Spur Gears - 0.3 Module 5mm Bore 3mm Face Pin Hub...
WMBerg
06.06.2023
C-TTPA__T10150, C-TTPA__10200, C-TTPA__10250, C-TTPA__10300, C-TTPA__10400,...
Misumi
29.05.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表