피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
PFS94 & PFA94 - Precision Spur Gears - 0.5 Module 8mm Bore 3mm Face Pin Hub Style - 20° Pressure Angle
WMBerg
METRIC
Gears
Pin Hub Spur Gears
Powered by
CAD모델 선택
{wmberg/m2001/m_gears/pin_hub_spur_gears/mb25.prj},{NB=PFS94-192 High},{PN=PFS94-192},{LOD=High},{DES=PIN HUB SPUR GEAR},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=B25},{MAT=Stainless Steel DIN 1.4305},{QC=DIN 7/AGMA 10},{MOD=0.5},{PA=20},{N=192},{LOD2='High','Low'},{PD=96.00},{OD=97.00},{HD=12},{B=8},{FW=3},{FW1=3.0000},{SL=1/4},{HS=pin hub},{PSTOL=0.0100},{B1=12.0000},{B2=3.5000},{H=10.0000},{MM=0.700}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Product No.
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
CN
Catalog Name
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
QC
Quality Class
ⁿ/ₐ
MOD
Module
ⁿ/ₐ
PA
Pressure Angle
[°]
N
Number of Teeth
ⁿ/ₐ
PD
Pitch Diameter
[mm]
OD
Outside Diameter
[mm]
HD
Hub Diameter
[mm]
B
Bore
[mm]
FW
Face Width
[mm]
HS
Hub Style
ⁿ/ₐ
PFS94-23 High
PFS94-23
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.5
20
23
11.50
12.50
12
8
3
pin hub
PFS94-24 High
PFS94-24
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.5
20
24
12.00
13.00
12
8
3
pin hub
PFS94-25 High
PFS94-25
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.5
20
25
12.50
13.50
12
8
3
pin hub
PFS94-26 High
PFS94-26
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.5
20
26
13.00
14.00
12
8
3
pin hub
PFS94-28 High
PFS94-28
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.5
20
28
14.00
15.00
12
8
3
pin hub
PFS94-30 High
PFS94-30
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.5
20
30
15.00
16.00
12
8
3
pin hub
PFS94-32 High
PFS94-32
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.5
20
32
16.00
17.00
12
8
3
pin hub
PFS94-35 High
PFS94-35
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.5
20
35
17.50
18.50
12
8
3
pin hub
PFS94-36 High
PFS94-36
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.5
20
36
18.00
19.00
12
8
3
pin hub
PFS94-40 High
PFS94-40
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.5
20
40
20.00
21.00
12
8
3
pin hub
PFS94-42 High
PFS94-42
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.5
20
42
21.00
22.00
12
8
3
pin hub
PFS94-44 High
PFS94-44
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.5
20
44
22.00
23.00
12
8
3
pin hub
PFS94-45 High
PFS94-45
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.5
20
45
22.50
23.50
12
8
3
pin hub
PFS94-46 High
PFS94-46
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.5
20
46
23.00
24.00
12
8
3
pin hub
PFS94-48 High
PFS94-48
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.5
20
48
24.00
25.00
12
8
3
pin hub
PFS94-50 High
PFS94-50
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.5
20
50
25.00
26.00
12
8
3
pin hub
PFS94-54 High
PFS94-54
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.5
20
54
27.00
28.00
12
8
3
pin hub
PFS94-55 High
PFS94-55
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.5
20
55
27.50
28.50
12
8
3
pin hub
PFS94-56 High
PFS94-56
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.5
20
56
28.00
29.00
12
8
3
pin hub
PFS94-60 High
PFS94-60
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.5
20
60
30.00
31.00
12
8
3
pin hub
PFS94-64 High
PFS94-64
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.5
20
64
32.00
33.00
12
8
3
pin hub
PFS94-65 High
PFS94-65
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.5
20
65
32.50
33.50
12
8
3
pin hub
PFS94-70 High
PFS94-70
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.5
20
70
35.00
36.00
12
8
3
pin hub
PFS94-72 High
PFS94-72
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.5
20
72
36.00
37.00
12
8
3
pin hub
PFS94-75 High
PFS94-75
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.5
20
75
37.50
38.50
12
8
3
pin hub
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
FFS103 & FFA103 - Precision Spur Gears - 0.5 Module 10mm Bore 3mm Face Hubl...
WMBerg
06.06.2023
PBS86 - Precision Spur Gears - 1.25 Module 10mm Bore 10mm Face 20° Pressure...
WMBerg
06.06.2023
PFS95 & PFA95 - Precision Spur Gears - 0.5 Module 8mm Bore 5mm Face Pin Hub...
WMBerg
06.06.2023
PFS80 & PFA80 - Precision Spur Gears - 0.5 Module 3mm Bore 3mm Face Pin Hub...
WMBerg
06.06.2023
PFS82 & PFA82 - Precision Spur Gears - 0.5 Module 5mm Bore 3mm Face Pin Hub...
WMBerg
06.06.2023
PFS83 & PFA83 - Precision Spur Gears - 0.5 Module 5 Bore 5 Face Pin Hub Sty...
WMBerg
06.06.2023
PCS86 - Precision Spur Gears - 1.0 Module 10mm Bore 10mm Face Pin Hub Style...
WMBerg
06.06.2023
PHS103 & PHA103 - Precision Spur Gears - 0.3 Module 10mm Bore 3mm Face Flat...
WMBerg
06.06.2023
15mm
KANA (Katayama Chain)
27.06.2023
FCS106 - Precision Spur Gears - 1.0 Module 10mm Bore 6mm Face Hubless Style...
WMBerg
06.06.2023
AC96A, AC96N, AP96A & A96N - Anti-Blacklash Gears - 96 Pitch - 1/8" Bore - ...
WMBerg
06.06.2023
CCS64 & CCA64 - Precision Spur Gears - 1.0 Module 8mm Bore 3mm Face Clamp H...
WMBerg
06.06.2023
PHS82 & PHA82 - Precision Spur Gears - 0.3 Module 5mm Bore 3mm Face Pin Hub...
WMBerg
06.06.2023
C-TTPA__T10150, C-TTPA__10200, C-TTPA__10250, C-TTPA__10300, C-TTPA__10400,...
Misumi
29.05.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성