您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
italiano
English
QA認證資訊
目錄: CA-BE
Created: 26.01.2016
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
CA-BE
PD15 - Clamp plate width salient
CA-BE
Tecnostar
Plates
Powered by
CAD模型選擇
{ca_be/tecnostar/piastre/pd15.prj},{NB=PD15-396x446x27-1730},{TIPO=PD15},{B=396.000},{BCOD=346},{L=446.000},{LCOD=446},{S=27},{SX=27},{L1=374.000},{L2=280.000},{B1=274.000},{D=42.000},{D1=17.000},{DF=25.000},{S1=17.000},{FB=17.500},{FL=17.500},{MAT=1730}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
SERIE
ⁿ/ₐ
B
Total width
[mm]
BCOD
ⁿ/ₐ
L
Total length
[mm]
LCOD
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
PD15-206x156x22-1730
156x156
206.000
156
156.000
156
1730
PD15-206x196x22-1730
156x196
206.000
156
196.000
196
1730
PD15-246x196x27-1730
196x196
246.000
196
196.000
196
1730
PD15-246x246x27-1730
196x246
246.000
196
246.000
246
1730
PD15-246x296x27-1730
196x296
246.000
196
296.000
296
1730
PD15-246x346x27-1730
196x346
246.000
196
346.000
346
1730
PD15-296x246x27-1730
246x246
296.000
246
246.000
246
1730
PD15-296x296x27-1730
246x296
296.000
246
296.000
296
1730
PD15-296x346x27-1730
246x346
296.000
246
346.000
346
1730
PD15-296x396x27-1730
246x396
296.000
246
396.000
396
1730
PD15-346x296x27-1730
296x296
346.000
296
296.000
296
1730
PD15-346x346x27-1730
296x346
346.000
296
346.000
346
1730
PD15-346x396x27-1730
296x396
346.000
296
396.000
396
1730
PD15-346x446x27-1730
296x446
346.000
296
446.000
446
1730
PD15-346x496x27-1730
296x496
346.000
296
496.000
496
1730
PD15-396x346x27-1730
346x346
396.000
346
346.000
346
1730
PD15-396x396x27-1730
346x396
396.000
346
396.000
396
1730
PD15-396x446x27-1730
346x446
396.000
346
446.000
446
1730
PD15-396x496x27-1730
346x496
396.000
346
496.000
496
1730
PD15-396x546x36-1730
346x546
396.000
346
546.000
546
1730
PD15-396x596x36-1730
346x596
396.000
346
596.000
596
1730
PD15-446x396x36-1730
396x396
446.000
396
396.000
396
1730
PD15-446x446x36-1730
396x446
446.000
396
446.000
446
1730
PD15-446x496x36-1730
396x496
446.000
396
496.000
496
1730
PD15-446x546x36-1730
396x546
446.000
396
546.000
546
1730
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表