피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
slovenčina
English
PD/PS-ZK/LZK - Swivel castor
Rollenbau
Heavy Duty Castors
Series PD up to max. 800 kg
PD-Z
Powered by
CAD모델 선택
{rollenbau/2_heavy_duty_castors/series_pd/pd_z/pd_ps_zk_lzk_asmtab.prj},{NB=PD 127 ZK},{ORDERNO=PD 127 ZK},{WDAB=125x50},{LC=450},{H=164},{TP=135x110},{HS=105x80},{HD=10.5},{SR=104.5},{WB=Ball bearing},{WHEEL=127 ZK 20},{VER=6},{PPATH=assemblies/pd_ps_zk_lzk_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
ORDERNO
Article-number
ⁿ/ₐ
WDAB
Wheel-Ø A x width B
[mm]
LC
Load capacity
[kg]
H
Overall height H
[mm]
TP
Dimension of top plate
[mm]
HS
Hole spacing
[mm]
HD
Hole-Ø
[mm]
SR
Swivel radius
[mm]
WB
Wheel bearing
ⁿ/ₐ
PD 80x50 ZK
PD 80x50 ZK
80x50
450
128
105x85
80x60
8.5
82.0
Ball bearing
PD 101 ZK
PD 101 ZK
100x40
350
138
105x85
80x60
8.5
92.0
Ball bearing
PD 102 ZK
PD 102 ZK
100x50
450
138
105x85
80x60
8.5
92.0
Ball bearing
PD 125 ZK
PD 125 ZK
125x30
300
164
135x110
105x80
10.5
104.5
Ball bearing
PD 126 ZK
PD 126 ZK
125x40
400
164
135x110
105x80
10.5
104.5
Ball bearing
PD 127 ZK
PD 127 ZK
125x50
450
164
135x110
105x80
10.5
104.5
Ball bearing
PD 150 ZK
PD 150 ZK
150x40
450
195
135x110
105x80
10.5
125.0
Ball bearing
PS 151 ZK
PS 151 ZK
150x50
700
203
135x110
105x80
12.5
138.0
Ball bearing
PD 175 ZK
PD 175 ZK
175x40
650
238
135x110
105x80
12.5
152.5
Ball bearing
PD 200 LZK
PD 200 LZK
200x40
800
250
135x110
105x80
12.5
165.0
Ball bearing
PD 200 ZK
PD 200 ZK
200x50
850
250
135x110
105x80
12.5
165.0
Ball bearing
PD 250 LZK
PD 250 LZK
250x50
800
305
135x110
105x80
12.5
196.0
Ball bearing
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
PD/PS-TLK/TLB - Swivel castor
Rollenbau
12.01.2024
PDT/PST-ZK/LZK - Swivel castor with total lock
Rollenbau
12.01.2024
PD-TLBA - Swivel castor
Rollenbau
12.01.2024
PD/PS-PK/PB/P - Swivel castor
Rollenbau
12.01.2024
PDF/PSF-ZK/LZK - Fixed castor
Rollenbau
12.01.2024
2727, 2728 - Position Floor Locks
80/20
09.11.2023
PD/PS-TLSK - Swivel castor
Rollenbau
12.01.2024
330 LXP-TP - Swivel castor
Rollenbau
27.09.2017
XRT/XRST-A/ABX - Swivel castor with total lock
Rollenbau
27.09.2017
PD/PS-TLELK - Swivel castor
Rollenbau
12.01.2024
XD/XS/XSS-AELK - Swivel castor
Rollenbau
27.09.2017
IPT/IPST-ABX/A - Swivel castor with total lock
Rollenbau
27.09.2017
QX-PEK - Swivel castor
Rollenbau
27.09.2017
INV/IN-PSBX - Swivel castor
Rollenbau
27.09.2017
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성