피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
한국어
PCKULD14 - Manually Operated Linear Motion Units - Double Acting Vertical Type,Small Frame
Misumi
誘명꽣
단축 로봇 /액츄에이터
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/08_linear_motion_units/pckuld_asmtab.prj},{NB=PCKULD14-220-A},{TYPE=PCKULD},{TD=14},{L=220},{HT=A},{ALT1=},{ALT13=},{ALT2=},{ALT5=},{ALT11=},{ALT6=},{ALT6Q=0},{ALT10=},{PPATH=pckuld/pckuld_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
TD
Thread Diameter
[mm]
PCKULD14-220-A
PCKULD14-220-A
PCKULD
14
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Diameter 25 mm - Ball Screw
Unimotion
23.02.2023
07000115000 - Aluminum adjustment slide with handwheel and digital position...
SToxxparts
31.05.2022
GunJet® 중간 압력 - 스프레이 건
Spraying Systems
14.05.2024
GunJet® 중간 압력 - 스프레이 건 - 미터법
Spraying Systems
14.05.2024
BT1_001_101 - Tapered roller bearings, single row
SKF
02.05.2024
HAS51
VIPDO
26.01.2024
GunJet® 중간 압력 - 스프레이 건 - 미터법
Spraying Systems
14.05.2024
Diameter 20 mm - Ball Screw
Unimotion
28.03.2024
RSTHC - 标准压轧滚珠丝杠-标准螺帽型
A&T-3D Gallery
24.04.2024
DIN103-TR-2GG-C15-RF - Metric ISO-Trapezoidal-Thread Spindles DIN 103, Stee...
MÄDLER
26.04.2024
KUED - 수동 유닛 좌우 열림
Misumi
30.11.2021
KUEHS - 수동유닛 -고속전송타입-
Misumi
30.11.2021
C-TBSE2005, C-TBSE2010, C-TBSE2020, C-TBSB2005, C-TBSB2010, C-TBSB2020 - Ec...
Misumi
21.09.2022
PCKUL14, PCKUL14SS - Manually Operated Linear Motion Units - Vertical Type ...
Misumi
24.11.2022
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성