피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
Rubber Fabric Compact Polypac® DUOPAC Type DPS - Piston, double acting rubbi fabric reinrorced NBR and POM material
Trelleborg
Industrial Sealing Systems
Fluid Sealing Systems
Piston seals
Compact Seals
DUOPAC POLYPAC Type DPS
Powered by
CAD모델 선택
{trelleborg_sealing_solutions/industrial_sealing_systems/fluid-dichtsysteme/kolbendichtungen/kompakt-dichtungen/dps/kd_dps_tab.prj},{NB=PCE100800-N00OC (0)},{IDNR=},{DN=80.0},{D1=66.0},{L1=22.5},{L2=5.2},{D2=76.0},{D3=79.4},{NUT=0},{MC=Gummigewebeverstärktes NBR},{OM=POM},{SNO=1},{PRNX=8066},{PPATH=kompakt_dichtung_dps_tpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNO
Part No.
ⁿ/ₐ
DN
Bore Diameter H11
[mm]
D1
Groove Diameter h9
[mm]
L1
Groove Width +0.2
[mm]
L2
Groove width +0.1
[mm]
D2
Groove Diameter h9
[mm]
D3
Piston Diameter h11
[mm]
MC
Seal ring material
ⁿ/ₐ
PRN
Description
ⁿ/ₐ
PCE000250-N00OC
PCE000250
25.0
17.0
10.0
4.0
22.0
24.0
Rubbi fabric reinforced N...
DPS 2517/1
PCE000320-N00OC
PCE000320
32.0
24.0
15.5
3.2
28.0
31.4
Rubbi fabric reinforced N...
DPS 3224
PCE100320-N00OC
PCE100320
32.0
24.0
10.0
4.0
29.0
31.0
Rubbi fabric reinforced N...
DPS 3224/1
PCE000350-N00OC
PCE000350
35.0
27.0
15.5
3.2
31.0
34.4
Rubbi fabric reinforced N...
DPS 3527
PCE000400-N00OC
PCE000400
40.0
32.0
15.5
3.2
36.0
39.4
Rubbi fabric reinforced N...
DPS 4032
PCE100400-N00OC
PCE100400
40.0
32.0
10.0
4.0
37.0
39.0
Rubbi fabric reinforced N...
DPS 4032/1
PCE000450-N00OC
PCE000450
45.0
37.0
15.5
3.2
41.0
44.4
Rubbi fabric reinforced N...
DPS 4537
PCE000500-N00OC
PCE000500
50.0
38.0
20.5
4.2
46.0
49.4
Rubbi fabric reinforced N...
DPS 5038
PCE100500-N00OC
PCE100500
50.0
40.0
12.5
4.0
47.0
49.0
Rubbi fabric reinforced N...
DPS 5040/1
PCE000550-N00OC
PCE000550
55.0
43.0
20.5
4.2
51.0
54.4
Rubbi fabric reinforced N...
DPS 5543
PCE000600-N00OC
PCE000600
60.0
48.0
20.5
4.2
56.0
59.4
Rubbi fabric reinforced N...
DPS 6048
PCE000630-N00OC
PCE000630
63.0
51.0
20.5
4.2
59.0
62.4
Rubbi fabric reinforced N...
DPS 6351
PCE100630-N00OC
PCE100630
63.0
53.0
12.5
4.0
60.0
62.0
Rubbi fabric reinforced N...
DPS 6353/1
PCE000650-N00OC
PCE000650
65.0
53.0
20.5
4.2
61.0
64.4
Rubbi fabric reinforced N...
DPS 6553
PCE000700-N00OC
PCE000700
70.0
58.0
20.5
4.2
66.0
69.4
Rubbi fabric reinforced N...
DPS 7058
PCE000750-N00OC
PCE000750
75.0
63.0
20.5
4.2
71.0
74.4
Rubbi fabric reinforced N...
DPS 7563
PCE000800-N00OC
PCE000800
80.0
65.0
20.0
5.0
76.0
78.5
Rubbi fabric reinforced N...
DPS 8065/1
PCE100800-N00OC
PCE100800
80.0
66.0
22.5
5.2
76.0
79.4
Rubbi fabric reinforced N...
DPS 8066
PCE000850-N00OC
PCE000850
85.0
71.0
22.5
5.2
81.0
84.4
Rubbi fabric reinforced N...
DPS 8571
PCE000900-N00OC
PCE000900
90.0
76.0
22.5
5.2
86.0
89.4
Rubbi fabric reinforced N...
DPS 9076
PCE001000-N00OC
PCE001000
100.0
85.0
20.0
5.0
96.0
98.5
Rubbi fabric reinforced N...
DPS 10085/1
PCE101000-N00OC
PCE101000
100.0
86.0
22.5
5.2
96.0
99.4
Rubbi fabric reinforced N...
DPS 10086
PCE001100-N00OC
PCE001100
110.0
96.0
22.5
5.2
106.0
109.4
Rubbi fabric reinforced N...
DPS 11096
PCE001200-N00OC
PCE001200
120.0
106.0
22.5
5.2
116.0
119.4
Rubbi fabric reinforced N...
DPS 120106
PCE001250-N00OC
PCE001250
125.0
105.0
25.0
6.3
120.0
123.0
Rubbi fabric reinforced N...
DPS 125105/1
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Rubber Fabric Compact Polypac® DUOPAC Type DPC - Piston, double acting rubb...
Trelleborg
21.07.2023
POLYPAC® Selemaster DSM - Piston, double acting sealing elements from NBR+ ...
Trelleborg
21.07.2023
Scraper WRM - Single acting Scraper from NBR material
Trelleborg
21.07.2023
780
Hallite
02.06.2023
O-Ring Dynamic Application Internal Sealing (Rod) - Basic Seals
Trelleborg
01.02.2018
POLYPAC® - Balsele with Back-up Ring - Single acting compact seal with back...
Trelleborg
01.02.2018
Zurcon® U-Cup RU9 - Rod seal, single acting sealing element from Turcon® an...
Trelleborg
21.07.2023
Scraper WSA - Single acting Scraper with Metal Case for open Groove Assembl...
Trelleborg
01.02.2018
DIN 6885-1 A - Parallel keys, deep pattern
Fabory
13.02.2023
O-Ring Dynamic Application External Sealing (Bore) - Basic Seals
Trelleborg
21.07.2023
DIN ≈471 - Retaining rings for shafts
Fabory
13.02.2023
Turcite® und Zurcon® Slydring® - Slydring® - Turcite® and Zurcon® Slydring®...
Trelleborg
21.07.2023
P35 (Metric) - Heavy-Duty, Four-Piece Piston Seal - Series 235 (Metric)
System Seals
19.10.2020
POLYPAC® - Balsele - Single acting compact seal without back-up ring from f...
Trelleborg
01.02.2018
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성