피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
한국어
PBT, PBR, PBRS, PBRSX x - 베어링유닛 - 필로타입
Misumi
誘명꽣
베어링 홀더 /베어링
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/12_bearing_holders/pbt.prj},{NB=PBT15x},{TS=T},{MAT=},{PRECISION=JIS B 1558/JIS B 1559},{OT=-10 ~+ 80},{D=15},{H=22},{L=80},{L1=63},{A=16},{DD=7},{TX1=7},{TX2=6},{H11=43},{H12=42.0},{B1=18.500},{B2=16.500},{S=4.5},{CR1=5600},{CR2=4750},{COR1=2800},{COR2=2250},{W1=120},{W2=125},{W3=129},{D1=22.000},{D2=13.000},{D3=42.000},{D4=45.000},{D5=32.500},{M1=M4 x 0.5},{M2=M4 x 0.7},{TT1=1.47},{TT2=1.5},{ALC1=0.43},{ALC2=0.88},{MMIN1=3.459},{MMIN2=3.242},{MMAX1=4.000},{MMAX2=4.000},{DS1=4.000},{LS1=4.000},{DS2=4.000},{LS2=4.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATH
하우징 (1) 재질
ⁿ/ₐ
MATB
베어링 (2) 재질
ⁿ/ₐ
MATRS
고무씰 (3) 재질
ⁿ/ₐ
MATSS
고정나사 (4) 재질
ⁿ/ₐ
MATER
편심 링 (5) 재질
ⁿ/ₐ
STER
편심링표면처리
ⁿ/ₐ
PRECISION
정밀도
ⁿ/ₐ
OT
사용온도(℃)
ⁿ/ₐ
D
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
A
[mm]
DD
d
[mm]
TT
t
[mm]
H1
[mm]
H11
h1
[mm]
H12
h1
[mm]
B
[mm]
S
[mm]
MASS
질량
[g]
CR
기본정격하중 Cr(동)
[N]
COR
기본정격하중 Cor(정)
[N]
M
ⁿ/ₐ
T
권장체결토크
[Ncm]
ALC
엑시얼 부하능력
[N]
PBT10x
PBT
아연합금다이캐스트
SUJ2
니트릴 고무 (NBR)
SCM435
-
-
JIS B 1558/JIS B 1559
-10 ~+ 80
10
18
67
53
16
7
6
35.0
35
34.0
14.0
4.0
70
4600
2000
M3 x 0.35
0.59
0.35
PBT12x
PBT
아연합금다이캐스트
SUJ2
니트릴 고무 (NBR)
SCM435
-
-
JIS B 1558/JIS B 1559
-10 ~+ 80
12
19
71
56
16
7
6
38.0
38
37.0
14.5
4.0
80
5100
2400
M3 x 0.35
0.59
0.35
PBT15x
PBT
아연합금다이캐스트
SUJ2
니트릴 고무 (NBR)
SCM435
-
-
JIS B 1558/JIS B 1559
-10 ~+ 80
15
22
80
63
16
7
7
43.0
43
42.0
16.5
4.5
120
5600
2800
M4 x 0.5
1.47
0.43
PBT17x
PBT
아연합금다이캐스트
SUJ2
니트릴 고무 (NBR)
SCM435
-
-
JIS B 1558/JIS B 1559
-10 ~+ 80
17
24
85
67
18
7
7
47.0
47
46.0
17.5
5.0
140
6000
3300
M4 x 0.5
1.47
0.43
PBT20x
PBT
아연합금다이캐스트
SUJ2
니트릴 고무 (NBR)
SCM435
-
-
JIS B 1558/JIS B 1559
-10 ~+ 80
20
28
100
80
20
10
9
55.0
55
53.5
21.0
6.0
210
9350
5100
M5 x 0.5
2.94
0.72
PBT25x
PBT
아연합금다이캐스트
SUJ2
니트릴 고무 (NBR)
SCM435
-
-
JIS B 1558/JIS B 1559
-10 ~+ 80
25
32
112
90
20
10
10
62.0
62
60.5
22.5
6.0
270
10100
5800
M5 x 0.5
2.94
0.72
PBT30x
PBT
아연합금다이캐스트
SUJ2
니트릴 고무 (NBR)
SCM435
-
-
JIS B 1558/JIS B 1559
-10 ~+ 80
30
36
132
106
26
13
11
70.0
70
0.0
24.5
6.5
410
13200
8300
M5 x 0.5
2.94
0.72
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
PBT, PBR, PBRS, PBRSX - 베어링유닛 - 필로타입
Misumi
21.04.2022
PBTP_part1 - 강판제베어링유닛-필로타입
Misumi
30.06.2021
PDRCP - 베어링유닛 - 주조제필로타입
Misumi
30.06.2021
HDF,HDFN - 베어링유닛 - 원통홀/주물타입-사각플랜지타입
Misumi
30.06.2021
CPDR - 베어링유닛(에코노미타입) -주물제필로타입-
Misumi
30.06.2021
PBTP - 강판제베어링유닛-필로타입
Misumi
30.06.2021
HBT, HBR, HBRS, HBRSX - 베어링유닛 - 마름모형플랜지타입
Misumi
21.04.2022
HBTP - 강판제베어링유닛-플랜지타입-축용엔드캡
Misumi
30.06.2021
C-HDF - C-VALUE【중정밀도】볼베어링 유닛-주물제 플랜지 타입-각형 플랜지 타입
Misumi
28.04.2022
SBC6 _ _ _ ZZ - 저발진그리스봉입베어링 홀더 세트
Misumi
30.06.2021
HDH,HDHN - 베어링유닛 - 원통홀/주물타입-마름모형플랜지타입
Misumi
30.06.2021
C-NASTZ - C-VALUE【중정밀도】롤러팔로워-분리 타입-씰 붙이-크라운 타입
Misumi
31.05.2023
CMFBF, CMFF, CMFSF, CMFBU, CMFU, CMFSU - 브라켓붙이캠팔로워 -블록형타입-
Misumi
30.06.2021
C-NASTR - C-VALUE【중정밀도】롤러팔로워-분리 타입-씰 없음-크라운 타입
Misumi
31.05.2023
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성