피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
português
English
품질보증 정보
카탈로그: Boteco
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Boteco
P901CIN - PLASTIC MOUNTING FEET WITH STAINLESS STEEL STUD TYPE A R. 12,5 AND NON-SLIP BASE
Boteco
MOUNTING FEET
Powered by
CAD모델 선택
{boteco/piedini_di_appoggio/p901cin.prj},{NB=P90150.TM10X4501CIN},{SHA256=CmTr4f8IqG4IFAY1rQaUA8jcdbowjbLeVSBOmJc4pDM=},{INAME=p901502etm10x4501cin},{NAME=p90150.tm10x4501cin},{NNCUSTOM=P901CIN},{NTCUSTOM=PLASTIC MOUNTING FEET WITH STAINLESS STEEL STUD TYPE A R. 12,5 AND NON-SLIP BASE},{NBCUSTOM=P90150.TM10X4501CIN},{LINACUSTOM=P90150.TM10X4501CIN},{STEPFILE=P90150TM10X4501CIN.step},{PNGFILE=P901CIN.png},{DWGFILE=P901CIN.dwg},{CODE=P90150.TM10X4501CIN},{MIS01=40},{MIS02=34},{MIS03=17},{MIS04=24},{MIS05=27},{MIS06=13},{MIS07=5},{MIS08=12.5},{MIS09=M10},{MIS10=45},{MIS11=76},{MIS12=10000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
SHA256
ⁿ/ₐ
INAME
Internal name
ⁿ/ₐ
CODE
Art.
ⁿ/ₐ
MIS01
D
[mm]
MIS02
D2
[mm]
MIS03
H
[mm]
MIS04
H1
[mm]
MIS05
H3
[mm]
MIS06
E
[mm]
MIS07
s
[mm]
MIS08
R
[mm]
MIS09
d1
[mm]
MIS10
Q
[mm]
MIS11
Weight
[g]
MIS12
F1
[N]
P90140.TM08X4501CIN
A+VCmaFpr1+VZOCyTcPM7eKDd...
p901402etm08x4501cin
P90140.TM08X4501CIN
40
34
17
23
26
13
5
12.5
M08
45
44
10000
P90140.TM08X7001CIN
JYgmA7E6kfasrychvfke1XCDw...
p901402etm08x7001cin
P90140.TM08X7001CIN
40
34
17
23
26
13
5
12.5
M08
70
51
10000
P90140.TM10X10001CIN
TZZ5xRpWA71ZKz6D0AZrNqNwe...
p901402etm10x10001cin
P90140.TM10X10001CIN
40
34
17
23
26
13
5
12.5
M10
100
79
10000
P90140.TM10X4501CIN
LDQaEa9xNN2znbbPRFefOLX2L...
p901402etm10x4501cin
P90140.TM10X4501CIN
40
34
17
23
26
13
5
12.5
M10
45
52
10000
P90140.TM10X7001CIN
Zp12pkFyJ4n+wNCzn1NpiXQJc...
p901402etm10x7001cin
P90140.TM10X7001CIN
40
34
17
23
26
13
5
12.5
M10
70
64
10000
P90140.TM12X10001CIN
wwT3Ny+3YVAmNT5DcyRE+PDsU...
p901402etm12x10001cin
P90140.TM12X10001CIN
40
34
17
23
26
13
5
12.5
M12
100
101
10000
P90140.TM12X4501CIN
WAOEwvZiI1EkjW++ZUUTJG8Ba...
p901402etm12x4501cin
P90140.TM12X4501CIN
40
34
17
23
26
13
5
12.5
M12
45
62
10000
P90140.TM12X7001CIN
Q4ECIvwBDGIrvfuBczMbtHNmg...
p901402etm12x7001cin
P90140.TM12X7001CIN
40
34
17
23
26
13
5
12.5
M12
70
79
10000
P90150.TM08X4501CIN
X0JCdcxA6/JhFhmLf6aKFIC7Z...
p901502etm08x4501cin
P90150.TM08X4501CIN
40
34
17
24
27
13
5
12.5
M08
45
66
10000
P90150.TM08X7001CIN
PYMZaJPolZuO0hLtImDkVWXUv...
p901502etm08x7001cin
P90150.TM08X7001CIN
40
34
17
24
27
13
5
12.5
M08
70
74
10000
P90150.TM10X10001CIN
QMVdSqqcGB4V10sGDCaJtRdcT...
p901502etm10x10001cin
P90150.TM10X10001CIN
40
34
17
24
27
13
5
12.5
M10
100
103
10000
P90150.TM10X4501CIN
CmTr4f8IqG4IFAY1rQaUA8jcd...
p901502etm10x4501cin
P90150.TM10X4501CIN
40
34
17
24
27
13
5
12.5
M10
45
76
10000
P90150.TM10X7001CIN
2FDuLRwMV3R/88DrLg54uoLDf...
p901502etm10x7001cin
P90150.TM10X7001CIN
40
34
17
24
27
13
5
12.5
M10
70
88
10000
P90150.TM12X10001CIN
EQyk8xdrLzRnNmpWzHHxydYlV...
p901502etm12x10001cin
P90150.TM12X10001CIN
40
34
17
24
27
13
5
12.5
M12
100
125
10000
P90150.TM12X4501CIN
+W1eDaFM5VnLVaF7S/hiq5vCu...
p901502etm12x4501cin
P90150.TM12X4501CIN
40
34
17
24
27
13
5
12.5
M12
45
86
10000
P90150TM12X7001CIN
1iBIzeCbNyz1uyNipzlMNGGp4...
p90150tm12x7001cin
P90150TM12X7001CIN
40
34
17
24
27
13
5
12.5
M12
70
104
10000
P90160.TM08X4501CIN
Hxu/5U4Y4zOQ/fqpzcnSGKJFm...
p901602etm08x4501cin
P90160.TM08X4501CIN
40
34
17
26
29
13
5
12.5
M08
45
52
10000
P90160.TM08X7001CIN
nVgjiauitgQ1zD/eCGJ7xNDdt...
p901602etm08x7001cin
P90160.TM08X7001CIN
40
34
17
26
29
13
5
12.5
M08
70
59
10000
P90160.TM10X10001CIN
FTwhfvpcpzEjkska2xzp+qqa+...
p901602etm10x10001cin
P90160.TM10X10001CIN
40
34
17
26
29
13
5
12.5
M10
100
83
10000
P90160.TM10X4501CIN
IC/yfXllXyZW3qwegyovq60RX...
p901602etm10x4501cin
P90160.TM10X4501CIN
40
34
17
26
29
13
5
12.5
M10
45
60
10000
P90160.TM10X7001CIN
kPbH59lNRLkcrecTjFLrCQ0x3...
p901602etm10x7001cin
P90160.TM10X7001CIN
40
34
17
26
29
13
5
12.5
M10
70
69
10000
P90160.TM12X10001CIN
8fnI8lFAWK+kAAi8ISeloomQz...
p901602etm12x10001cin
P90160.TM12X10001CIN
40
34
17
26
29
13
5
12.5
M12
100
105
10000
P90160.TM12X4501CIN
NLU4z6UfK+xEAh2+F/ADEjAPA...
p901602etm12x4501cin
P90160.TM12X4501CIN
40
34
17
26
29
13
5
12.5
M12
45
70
10000
P90160TM12X7001CIN
zb7l8krEroaa5B/C8kyuPWdZP...
p90160tm12x7001cin
P90160TM12X7001CIN
40
34
17
26
29
13
5
12.5
M12
70
84
10000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
P820 - SMAAL SOLID MOUNTING FEET
Boteco
17.11.2021
G733 - 4-LOBE HANDWHEEL WITH SMOOTH HOLE INSERT
Boteco
17.11.2021
P900CIN - PLASTIC MOUNTING FEET WITH STAINLESS STEEL STUD TYPE A R. 12,5
Boteco
17.11.2021
BK38.1200 - Machine levelling feet with adjustment, movable
Bäcker
04.08.2022
Medium load - Solid base Ø60
MOVET
30.09.2020
G731 - 4-LOBE HANDWHEEL WITH THREADED THROUGH INSERT
Boteco
17.11.2021
P901 - MOUNTING FOOT WITH NON-SLIP BASE
Boteco
17.11.2021
BK38.1202 - Machine levelling feet with adjustment, movable, non-slip
Bäcker
04.08.2022
Vulcanized steel M14, Ø50
MOVET
21.11.2019
Plastic line base Ø65
MOVET
31.03.2020
GN 37 - Machine feet with central fastening hole, Type B, with rubber under...
JW Winco
02.04.2024
Heavy Metal Fixed Hoor Feet - Foot Supports Series
Aluminium Profiles - Langle
13.09.2022
SFBCML - 重载型防滑支脚--固定调节型.无橡胶垫/带橡胶垫
A&T-3D Gallery
24.04.2024
Stainless Steel Vulcanized
MOVET
03.08.2020
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성