피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: EGE-Elektronik
생성됨: 05.03.2020
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Following languages are included:
german, english
English as original or default language
ERP Mappings for PARTupdate available
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 10.1
EGE-Elektronik
Serie MDV 3220 - Metal detectors
EGE-Elektronik
Metal detectors
Powered by
CAD모델 선택
{ege_elektronik/p8_metal_detectors/mdv_3220_asmtab.prj},{NB=P81060MDV 3220 WR2},{AF=},{BF=},{AG=},{L=MIN},{BESTNR=P81060},{TYP=MDV 3220 WR2},{BS=},{SAN=},{SAG=},{LWS=},{SCHS=},{VS=},{MGK=MIN},{UB=},{UT=},{MT=},{AK=},{SA=},{GHWS=},{WS=},{DW=},{DFK=},{AN=},{ZUB=},{WWW=HTTP},{V=1},{PRA=1},{PPATH=assemblies/mdv_asmtpl.prj},{EGEPS=MDV 3220},{AUSF=MDV 3220},{BSPNW1=230},{BSPNE1=VAC},{BSPTNW=10},{BSPTNE=%},{BSPTPW=10},{BSPTPE=%},{AUSG=CO, Relais},{SSPACW=250},{SSPACE=VAC},{SSPDCMAXW1=220},{SSPDCE1=VDC},{UGTEMMINW=-25},{UGTEMMINE=°C},{UGTEMMAXW=70},{UGTEMMAXE=°C},{SAEN60529=IP 67},{ANZ=LED},{GW=Aluminium},{ANS=Klemmanschlüsse}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
BESTNR
ID-No.
ⁿ/ₐ
TYP
Type-sensorlength L
ⁿ/ₐ
EGEPS
EGE-Serie
ⁿ/ₐ
AUSF
Design
ⁿ/ₐ
BSPNW1
Betriebsspannung_nom_1_Wert
ⁿ/ₐ
BSPNE1
Betriebsspannung_nom_1_Einheit
ⁿ/ₐ
BSPTNW
Betriebsspannung_Tol_neg_Wert
ⁿ/ₐ
BSPTNE
Betriebsspannung_Tol_neg_Einheit
ⁿ/ₐ
BSPTPW
Betriebsspannung_Tol_pos_Wert
ⁿ/ₐ
BSPTPE
Betriebsspannung_Tol_pos_Einheit
ⁿ/ₐ
AUSG
Ausgang_Beschreibung 1
ⁿ/ₐ
SSPACW
Schaltspannung_AC_Wert
ⁿ/ₐ
SSPACE
Schaltspannung_AC_Einheit
ⁿ/ₐ
SSPDCMAXW1
Schaltspannung_DC_Max_Wert
ⁿ/ₐ
SSPDCE1
Schaltspannung_DC_Max_Einheit
ⁿ/ₐ
UGTEMMINW
Umgebungstemperatur_Min_Wert
ⁿ/ₐ
UGTEMMINE
Umgebungstemperatur_Min_Einheit
ⁿ/ₐ
UGTEMMAXW
Umgebungstemperatur_Max_Wert
ⁿ/ₐ
UGTEMMAXE
Umgebungstemperatur_Max_Einheit
ⁿ/ₐ
SAEN60529
Schutzart EN 60529
ⁿ/ₐ
ANZ
Anzeige
ⁿ/ₐ
GW
Housing material
ⁿ/ₐ
ANS
Connection
ⁿ/ₐ
P81060MDV 3220 WR2
P81060
MDV 3220 WR2
MDV 3220
MDV 3220
230
VAC
10
%
10
%
CO, Relais
250
VAC
220
VDC
-25
°C
70
°C
IP 67
LED
Aluminium
Klemmanschlüsse
P81061MDV 3220 GR
P81061
MDV 3220 GR
MDV 3220
MDV 3220
24
VDC
10
%
10
%
CO, Relais
250
VAC
220
VDC
-25
°C
70
°C
IP 67
LED
Aluminium
Klemmanschlüsse
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Serie MDS - Metal detectors
EGE-Elektronik
06.05.2022
cmse_dmse_series - Sensor switch
AirTAC
17.01.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성