피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: EGE-Elektronik
생성됨: 05.03.2020
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Following languages are included:
german, english
English as original or default language
ERP Mappings for PARTupdate available
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 10.1
EGE-Elektronik
Serie MDS - Metal detectors
EGE-Elektronik
Metal detectors
Powered by
CAD모델 선택
{ege_elektronik/p8_metal_detectors/mds.prj},{NB=P81055MDS 3065-SB},{AF=},{EB=},{AG=},{L1=650},{L2=700},{L3=670},{BESTNR=P81055},{TYP=MDS 3065-SB},{BS=},{SAN=MIN},{SCHS=},{UT=},{MT=},{TG=MIN},{BSZ=},{RZ=},{DFK=MIN},{SWS=},{GHWS=},{AS=},{SA=},{AN=},{ZUB=},{WWW=},{PRA=1},{EGEPG1=P8},{EGEPS=MDS 3065},{AUSF=MDS 3065-S},{ABML1W=650},{ABML1E=mm},{ABML2W=700},{ABML2E=mm},{ABML3W=670},{ABML3E=mm},{SPT=B},{UGTEMMINW=-25},{UGTEMMINE=°C},{UGTEMMAXW=70},{UGTEMMAXE=°C},{SAEN60529=IP 67},{GW=PBT/Aluminium-Platte},{ANS=3 m PUR-Kabel mit Kabelstecker}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
BESTNR
ID-No.
ⁿ/ₐ
TYP
Typ
ⁿ/ₐ
EGEPG1
Produktgruppe
ⁿ/ₐ
EGEPS
EGE-Serie
ⁿ/ₐ
AUSF
Design
ⁿ/ₐ
ABML1W
Abmessungen_L1_Wert
ⁿ/ₐ
ABML1E
Abmessungen_L1_Einheit
ⁿ/ₐ
ABML2W
Abmessungen_L2_Wert
ⁿ/ₐ
ABML2E
Abmessungen_L2_Einheit
ⁿ/ₐ
ABML3W
Abmessungen_L3_Wert
ⁿ/ₐ
ABML3E
Abmessungen_L3_Einheit
ⁿ/ₐ
SPT
Spulen-Typ
ⁿ/ₐ
UGTEMMINW
Umgebungstemperatur_Min_Wert
ⁿ/ₐ
UGTEMMINE
Umgebungstemperatur_Min_Einheit
ⁿ/ₐ
UGTEMMAXW
Umgebungstemperatur_Max_Wert
ⁿ/ₐ
UGTEMMAXE
Umgebungstemperatur_Max_Einheit
ⁿ/ₐ
SAEN60529
Schutzart EN 60529
ⁿ/ₐ
GW
Housing material
ⁿ/ₐ
ANS
Connection
ⁿ/ₐ
P81054MDS 3065-SA
650
700
670
P81054
MDS 3065-SA
P8
MDS 3065
MDS 3065-S
650
mm
700
mm
670
mm
A
-25
°C
70
°C
IP 67
PBT/Aluminium-Platte
3 m PUR-Kabel mit Kabelst...
P81055MDS 3065-SB
650
700
670
P81055
MDS 3065-SB
P8
MDS 3065
MDS 3065-S
650
mm
700
mm
670
mm
B
-25
°C
70
°C
IP 67
PBT/Aluminium-Platte
3 m PUR-Kabel mit Kabelst...
P81056MDS 3095-SA
950
1000
970
P81056
MDS 3095-SA
P8
MDS 3095
MDS 3095-S
950
mm
100
mm
970
mm
A
-25
°C
70
°C
IP 67
PBT/Aluminium-Platte
3 m PUR-Kabel mit Kabelst...
P81057MDS 3095-SB
950
1000
970
P81057
MDS 3095-SB
P8
MDS 3095
MDS 3095-S
950
mm
100
mm
970
mm
B
-25
°C
70
°C
IP 67
PBT/Aluminium-Platte
3 m PUR-Kabel mit Kabelst...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
cmse_dmse_series - Sensor switch
AirTAC
17.01.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성