您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
Series P1P-G Compact - D20-100mm - According to ISO 21287
PARKER AUTOMATION DIVISION EUROPE
Actuators
Standard cylinder
Series P1P Compact according to ISO 21287- 20-100mm
Powered by
CAD模型選擇
{parker_origa/aktorik/kompaktzylinder/p1p/p1pg_asm.prj},{NB=P1PG040DS7G0000(00)bg},{ZYL=40},{XD=77.00},{AF=12.00},{BG=16.00},{C=6.00},{D=12.00},{D2=5.00},{D3=33.00},{E=56.00},{E1=28.00},{E2=28.50},{FP=50.00},{G=15.25},{ME=10.00},{N=10.00},{PL=8.00},{RR=5.1},{RT1=6.00},{RT2=4.92},{TG=38.00},{TT=8.00},{WH=7.00},{ZA=45.00},{ZB=52.00},{AM=19.00},{KK1=10.00},{KK2=8.16},{D11=5.00},{D12=4.13},{EE1=9.728},{EE2=8.57},{KF1=8.00},{KF2=6.65},{Z1=55.00},{R1=9.00},{R2=9.00},{S=0.00},{M1=5.00},{M2=16.00},{M3=10.00},{R3=12.00},{R4=13.00},{R5=6.00},{P1=34.00},{P2=9.20},{P3=8.00},{P4=5.00},{P5=15.00},{N1=11.50},{SW1=13.00},{SW2=1.00},{SW3=5.00},{SW4=4.00},{D1=M5},{EE=G1/8},{KF=M8},{RT=M6},{KK=M10 x 1,25},{STROKE=0},{SEAL=0},{CONNECT2=0},{CONNECT4=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
ZYL
Cylinder diameter
[mm]
XD
[mm]
AF
[mm]
BG
min
[mm]
C
[mm]
D
Piston rod diameter
[mm]
D1
ⁿ/ₐ
D2
H8
[mm]
D3
[mm]
EE
Air connection
ⁿ/ₐ
E
[mm]
E1
[mm]
E2
[mm]
FP
[mm]
G
[mm]
KF
ⁿ/ₐ
ME
[mm]
N
h14
[mm]
PL
[mm]
RR
min
ⁿ/ₐ
RT
ⁿ/ₐ
TG
[mm]
TT
[mm]
WH
[mm]
ZA
+/-0.3
[mm]
ZB
+/-0.6
[mm]
AM
+0 / -0.5
[mm]
KK
ⁿ/ₐ
P1PG020DS7G0000
20
63.00
10.00
15.00
6.00
10.00
M4
4.00
17.00
M5
38.00
19.00
19.10
35.00
11.60
M6
8.00
8.00
7.60
4.1
M5
22.00
4.00
6.00
37.00
43.00
16.00
M8 x 1,25
P1PG025DS7G0000
25
65.00
10.00
15.00
6.00
10.00
M5
5.00
22.00
M5
41.00
20.50
20.60
38.00
11.90
M6
8.00
8.00
7.50
4.1
M5
26.00
5.50
6.00
39.00
45.00
16.00
M8 x 1,25
P1PG032DS7G0000
32
73.00
12.00
16.00
6.00
12.00
M5
5.00
28.00
G1/8
49.40
24.70
24.90
45.00
15.25
M8
10.00
10.00
7.80
5.1
M6
32.50
6.50
7.00
44.00
51.00
19.00
M10 x 1,25
P1PG040DS7G0000
40
77.00
12.00
16.00
6.00
12.00
M5
5.00
33.00
G1/8
56.00
28.00
28.50
50.00
15.25
M8
10.00
10.00
8.00
5.1
M6
38.00
8.00
7.00
45.00
52.00
19.00
M10 x 1,25
P1PG050DS7G0000
50
80.00
16.00
16.00
8.00
16.00
M6
6.00
42.00
G1/8
67.00
33.50
33.70
60.00
14.30
M10
12.00
13.00
7.70
6.4
M8
46.50
11.00
8.00
45.00
53.00
22.00
M12 x 1,25
P1PG063DS7G0000
63
89.00
16.00
16.00
8.00
16.00
M6
6.00
50.00
G1/8
79.00
39.50
39.80
70.00
16.30
M10
12.00
13.00
8.00
6.4
M8
56.50
16.00
8.00
49.00
57.00
22.00
M12 x 1,25
P1PG080DS7G0000
80
100.00
20.00
17.00
10.00
20.00
M8
8.00
65.00
G1/8
96.00
48.00
48.20
90.00
17.70
M12
14.00
17.00
10.50
8.4
M10
72.00
20.00
10.00
54.00
64.00
28.00
M16 x 1,5
P1PG100DS7G0000
100
118.00
20.00
17.00
10.00
25.00
M10
10.00
80.00
G1/8
115.00
57.50
57.70
110.00
23.00
M12
14.00
21.00
12.00
8.4
M10
89.00
24.00
10.00
67.00
77.00
28.00
M16 x 1,5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表