您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
QA認證資訊
目錄: EGE-Elektronik
Created: 05.03.2020
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Following languages are included:
german, english
English as original or default language
ERP Mappings for PARTupdate available
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 10.1
EGE-Elektronik
Serie ST 400 - Strömungssensor ohne integrierte Auswerteelektronik
EGE-Elektronik
Flow sensors
Powered by
CAD模型選擇
{ege_elektronik/p1_flow_sensors/stk_412_421.prj},{NB=P10436 STK 421 KH-A4},{BESTNR=P10436},{V=9},{ERFW=MIN},{ERFO=MIN},{L=MIN},{TEMPG=MIN},{BZMM=MIN},{RMM=MIN},{DFB=MIN},{DFP=MIN},{AN=MIN},{X=27.000},{AF=},{TYP=STK 421 KH-A4},{SUPPV=},{SUPPVT=},{STRAUF=},{OUTP1=},{OUTP2=},{STRSCH=},{UMGT=},{MEDT=},{BZT=},{RZT=},{SENWD=},{SENWA=},{GEHWD=},{GEHWA=},{ANZS=},{SCHUTZ=},{REF1=},{REF2=},{ZUBLU1=},{ZUBLU2=},{ZUB1=},{ZUB2=},{ZUB3=},{ZUB4=},{AUSWE1=},{AUSWE2=},{AUSWE3=},{AUSWE4=},{AUSWE5=},{AUSWE6=},{AUSWE7=},{AUSWE8=},{EGEPS=STK 400},{EGEPG1=P1},{EGEPK1=für flüssige Medien},{EGEPG2=Strömungssensor},{EGEPF1=ohne integrierte Auswerteelektronik},{SBA1=Einschraubgewinde G1/2},{SBA2=31 mm},{MONT=Schraubmontage},{PROZAN=G1/2},{ERFBWMINW1=1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
明細表
BESTNR
ID-No.
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
EGEPS
EGE-Serie
ⁿ/ₐ
EGEPK1
Produktkategorie_1
ⁿ/ₐ
EGEPG2
Produktgruppe_Ober_Beschreibung
ⁿ/ₐ
P10402 STK 412 K-A4
P10402
STK 412 K-A4
STK 400
für flüssige Medien
Strömungssensor
P10404 STK 412-SA4
P10404
STK 412-SA4
STK 400
für flüssige Medien
Strömungssensor
P10408 STK 421 K-A4
P10408
STK 421 K-A4
STK 400
für flüssige Medien
Strömungssensor
P10410 STK 421 S-A4
P10410
STK 421 S-A4
STK 400
für flüssige Medien
Strömungssensor
P10412 ST 421 K-A4
P10412
ST 421 K-A4
ST 400
für flüssige Medien
Strömungssensor
P10414 ST 421 S-A4
P10414
ST 421 S-A4
ST 400
für flüssige Medien
Strömungssensor
P10431 ST 421 K-F
P10431
ST 421 K-F
ST 400
für flüssige Medien
Strömungssensor
P10435 STK 412 KH-A4
P10435
STK 412 KH-A4
STK 400
für flüssige Medien
Strömungssensor
P10436 STK 421 KH-A4
P10436
STK 421 KH-A4
STK 400
für flüssige Medien
Strömungssensor
P10437 ST 421 KH-A4
P10437
ST 421 KH-A4
ST 400
für flüssige Medien
Strömungssensor
P10438 ST 431 KH-A4
P10438
ST 431 KH-A4
ST 400
für flüssige Medien
Strömungssensor
P10622 STA 421 S-B3
P10622
STA 421 S-B3
STA 400
für flüssige Medien
Strömungssensor
P10623 STA 421 K-B3
P10623
STA 421 K-B3
STA 400
für flüssige Medien
Strömungssensor
P10625 STA 421 K-HB2
P10625
STA 421 K-HB2
STA 400
für flüssige Medien
Strömungssensor
P10901 ST 421 K-L80
P10901
ST 421 K-L80
ST 400
für flüssige Medien
Strömungssensor
P10902 ST 421 K-L120
P10902
ST 421 K-L120
ST 400
für flüssige Medien
Strömungssensor
P10904 ST 421 S-L80
P10904
ST 421 S-L80
ST 400
für flüssige Medien
Strömungssensor
P10905 ST 421 S-L120
P10905
ST 421 S-L120
ST 400
für flüssige Medien
Strömungssensor
P11159 STA 421 K-HC22
P11159
STA 421 K-HC22
STA 400
für flüssige Medien
Strömungssensor
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
ST 500 - Ex-Strömungssensor ohne integrierte Auswerteelektronik
EGE-Elektronik
06.05.2022
Serie ST 521 - Strömungssensor ohne integrierte Auswerteelektronik
EGE-Elektronik
06.05.2022
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表