피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Funken
생성됨: 17.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Funken
Outlet cowl socket - HoKa PVC outlet cowl with socket
Funken
Ventilation fittings
Outlet Cowl
Powered by
CAD모델 선택
{funken/hoka/regenhaube/regenhaube_muffe.prj},{NB=Regenhaube PE, Innendurchmesser = 450 - 10015768(LOD=M-300)0},{CNSORDERNO=10015768},{CNSPRICE=393.80},{CNSMASSEXACT=0},{KNG=450},{DA=450},{L1=85.000},{S1=5.000},{L=55},{H=353},{H1=225},{B=650},{S=10},{T=3.5},{AK=4},{MCODE=2.rhm:mu.0450},{ARTD=HoKa PE Regenhaube mit Muffe Ø 450 mm},{ARTE=HoKa PE outlet cowl with socket Ø 450 mm},{ARTF=HoKa PE chapeaux pare-pluie avec manchon Ø 450 mm},{CNSMAT=PE},{FAR=schwarz},{INFO=Info text},{INFO1=pe},{LODDEST=M},{LODLEVEL=300},{Y=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Article number
ⁿ/ₐ
ART
Article
ⁿ/ₐ
KNG
KatalogNG
ⁿ/ₐ
CNSMAT
Material
ⁿ/ₐ
FAR
Color
ⁿ/ₐ
DA
Diameter
[mm]
L
Length
[mm]
H
Height
[mm]
H1
Height
[mm]
B
Diameter
[mm]
S
Thickness
[mm]
T
Tolerance Ø
[mm]
AK
Number of nodes
ⁿ/ₐ
ASTEXT
Specification
ⁿ/ₐ
HINT
Remark
ⁿ/ₐ
Outlet cowl PVC, inner di...
10002573
HoKa PVC outlet cowl with...
110
PVC
RAL 7011
110
40
173
55
231
8
0.3
3
HOKA PVC outlet cowl with...
The specified dimensions ...
Outlet cowl PVC, inner di...
10002860
HoKa PVC outlet cowl with...
125
PVC
RAL 7011
125
40
181
63
231
8
0.3
3
HOKA PVC outlet cowl with...
The specified dimensions ...
Outlet cowl PVC, inner di...
10000876
HoKa PVC outlet cowl with...
140
PVC
RAL 7011
140
40
188
70
256
8
0.4
3
HOKA PVC outlet cowl with...
The specified dimensions ...
Outlet cowl PVC, inner di...
10002861
HoKa PVC outlet cowl with...
160
PVC
RAL 7011
160
40
198
80
256
8
0.4
3
HOKA PVC outlet cowl with...
The specified dimensions ...
Outlet cowl PVC, inner di...
10002923
HoKa PVC outlet cowl with...
180
PVC
RAL 7011
180
40
208
90
286
8
0.4
3
HOKA PVC outlet cowl with...
The specified dimensions ...
Outlet cowl PVC, inner di...
10002924
HoKa PVC outlet cowl with...
200
PVC
RAL 7011
200
40
218
100
321
8
0.4
3
HOKA PVC outlet cowl with...
The specified dimensions ...
Outlet cowl PVC, inner di...
10002925
HoKa PVC outlet cowl with...
225
PVC
RAL 7011
225
40
231
113
361
8
0.5
3
HOKA PVC outlet cowl with...
The specified dimensions ...
Outlet cowl PVC, inner di...
10003732
HoKa PVC outlet cowl with...
250
PVC
RAL 7011
250
40
243
125
406
8
0.5
3
HOKA PVC outlet cowl with...
The specified dimensions ...
Outlet cowl PVC, inner di...
10003733
HoKa PVC outlet cowl with...
280
PVC
RAL 7011
280
50
258
140
450
10
0.6
3
HOKA PVC outlet cowl with...
The specified dimensions ...
Outlet cowl PVC, inner di...
10003734
HoKa PVC outlet cowl with...
315
PVC
RAL 7011
315
50
276
158
500
10
0.6
4
HOKA PVC outlet cowl with...
The specified dimensions ...
Outlet cowl PVC, inner di...
10003735
HoKa PVC outlet cowl with...
355
PVC
RAL 7011
355
50
296
178
550
10
0.7
4
HOKA PVC outlet cowl with...
The specified dimensions ...
Outlet cowl PVC, inner di...
10003736
HoKa PVC outlet cowl with...
400
PVC
RAL 7011
400
50
318
200
600
10
0.7
4
HOKA PVC outlet cowl with...
The specified dimensions ...
Outlet cowl PVC, inner di...
10014251
HoKa PVC outlet cowl with...
450
PVC
RAL 7011
450
55
353
225
650
10
0.8
4
HOKA PVC outlet cowl with...
The specified dimensions ...
Outlet cowl PE, inner dia...
10012754
HoKa PE outlet cowl with ...
110
PE
black
110
40
173
55
231
8
1.0
3
HOKA PE outlet cowl with ...
The specified dimensions ...
Outlet cowl PE, inner dia...
10012205
HoKa PE outlet cowl with ...
125
PE
black
125
40
181
63
231
8
1.2
3
HOKA PE outlet cowl with ...
The specified dimensions ...
Outlet cowl PE, inner dia...
10010680
HoKa PE outlet cowl with ...
140
PE
black
140
40
188
70
256
8
1.3
3
HOKA PE outlet cowl with ...
The specified dimensions ...
Outlet cowl PE, inner dia...
10010866
HoKa PE outlet cowl with ...
160
PE
black
160
40
198
80
256
8
1.5
3
HOKA PE outlet cowl with ...
The specified dimensions ...
Outlet cowl PE, inner dia...
10010867
HoKa PE outlet cowl with ...
180
PE
black
180
40
208
90
286
8
1.7
3
HOKA PE outlet cowl with ...
The specified dimensions ...
Outlet cowl PE, inner dia...
10010920
HoKa PE outlet cowl with ...
200
PE
black
200
40
218
100
321
8
1.8
3
HOKA PE outlet cowl with ...
The specified dimensions ...
Outlet cowl PE, inner dia...
10002695
HoKa PE outlet cowl with ...
225
PE
black
225
40
231
113
361
8
1.9
3
HOKA PE outlet cowl with ...
The specified dimensions ...
Outlet cowl PE, inner dia...
10000124
HoKa PE outlet cowl with ...
250
PE
black
250
40
243
125
406
8
2.0
3
HOKA PE outlet cowl with ...
The specified dimensions ...
Outlet cowl PE, inner dia...
10000125
HoKa PE outlet cowl with ...
280
PE
black
280
50
258
140
450
10
2.2
3
HOKA PE outlet cowl with ...
The specified dimensions ...
Outlet cowl PE, inner dia...
10006052
HoKa PE outlet cowl with ...
315
PE
black
315
50
276
158
500
10
2.4
4
HOKA PE outlet cowl with ...
The specified dimensions ...
Outlet cowl PE, inner dia...
10006117
HoKa PE outlet cowl with ...
355
PE
black
355
50
296
178
550
10
2.7
4
HOKA PE outlet cowl with ...
The specified dimensions ...
Outlet cowl PE, inner dia...
10006118
HoKa PE outlet cowl with ...
400
PE
black
400
50
318
200
600
10
3.0
4
HOKA PE outlet cowl with ...
The specified dimensions ...
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성