피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
O-Ring Radial Application ISO Size, Internal Sealing (Rod) - Basic Seals
Trelleborg
Industrial Sealing Systems
O-Ring
O-Ring Radial Dynamic Application
O-Ring Radial Application ISO Size, Internal Sealing (Rod)
Powered by
CAD모델 선택
{trelleborg_sealing_solutions/industrial_sealing_systems/o-ringe/radial-dynamisch/stange_iso_groessen/stange_iso_groessen_asmtab.prj},{NB=ORAR00269-N5-(0 220)},{PARTNO=ORAR00269},{D5=220.0},{D10=220.0},{D6=225.4},{B1=5.0},{R=0.3},{ORM=221.84 x 3.53},{D1=221.84},{D2=3.53},{NUT=0},{MC=N5},{IDNR=0.000},{PPATH=stange_iso_groessen_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNO
Order Number
ⁿ/ₐ
D5
Rod-Ø d5 f7
[mm]
D10
Bore-Ø d10 H8
[mm]
D6
Groove-Ø d6 H9
[mm]
B1
Groove width b1 ± 0.25
[mm]
R
Radius O-Ring ±0.20
[mm]
ORM
O-Ring Dimensions (d1xd2)
[mm]
D1
Inside diameter
[mm]
D2
Cross section
[mm]
ORAR00016-N5
ORAR00016
16.0
16.0
18.7
2.8
0.3
15.6 x 1.78
15.60
1.78
ORAR00018-N5
ORAR00018
19.0
19.0
21.7
2.8
0.3
18.77 x 1.78
18.77
1.78
ORAR00019-N5
ORAR00019
21.0
21.0
23.7
2.8
0.3
20.35 x 1.78
20.35
1.78
ORAR00020-N5
ORAR00020
22.0
22.0
24.7
2.8
0.3
21.95 x 1.78
21.95
1.78
ORAR00021-N5
ORAR00021
24.0
24.0
26.7
2.8
0.3
23.52 x 1.78
23.52
1.78
ORAR00022-N5
ORAR00022
25.0
25.0
27.7
2.8
0.3
25.12 x 1.78
25.12
1.78
ORAR00023-N5
ORAR00023
27.0
27.0
29.7
2.8
0.3
26.7 x 1.78
26.70
1.78
ORAR00025-N5
ORAR00025
30.0
30.0
32.7
2.8
0.3
29.87 x 1.78
29.87
1.78
ORAR00026-N5
ORAR00026
32.0
32.0
34.7
2.8
0.3
31.47 x 1.78
31.47
1.78
ORAR00027-N5
ORAR00027
33.0
33.0
35.7
2.8
0.3
33.05 x 1.78
33.05
1.78
ORAR00028-N5
ORAR00028
35.0
35.0
37.7
2.8
0.3
34.65 x 1.78
34.65
1.78
ORAR00029-N5
ORAR00029
38.0
38.0
40.7
2.8
0.3
37.82 x 1.78
37.82
1.78
ORAR00030-N5
ORAR00030
41.0
41.0
43.7
2.8
0.3
41 x 1.78
41.00
1.78
ORAR00031-N5
ORAR00031
44.0
44.0
46.7
2.8
0.3
44.17 x 1.78
44.17
1.78
ORAR00032-N5
ORAR00032
47.0
47.0
49.7
2.8
0.3
47.35 x 1.78
47.35
1.78
ORAR00115-N5
ORAR00115
18.0
18.0
22.0
3.8
0.3
17.12 x 2.62
17.12
2.62
ORAR00117-N5
ORAR00117
21.0
21.0
25.0
3.8
0.3
20.3 x 2.62
20.29
2.62
ORAR00119-N5
ORAR00119
24.0
24.0
28.0
3.8
0.3
23.47 x 2.62
23.47
2.62
ORAR00120-N5
ORAR00120
26.0
26.0
30.0
3.8
0.3
25.07 x 2.62
25.07
2.62
ORAR00121-N5
ORAR00121
27.0
27.0
31.0
3.8
0.3
26.64 x 2.62
26.64
2.62
ORAR00122-N5
ORAR00122
29.0
29.0
33.0
3.8
0.3
28.24 x 2.62
28.24
2.62
ORAR00123-N5
ORAR00123
30.0
30.0
34.0
3.8
0.3
29.82 x 2.62
29.82
2.62
ORAR00124-N5
ORAR00124
32.0
32.0
36.0
3.8
0.3
31.42 x 2.62
31.42
2.62
ORAR00125-N5
ORAR00125
33.0
33.0
37.0
3.8
0.3
32.99 x 2.62
32.99
2.62
ORAR00126-N5
ORAR00126
35.0
35.0
39.0
3.8
0.3
34.59 x 2.62
34.59
2.62
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
O-Ring Radial Application ISO Size, External Sealing (Bore) - Basic Seals
Trelleborg
01.02.2018
O-Ring Static Application (External) - Basic Seals
Trelleborg
01.02.2018
O-Ring Axial Static Application - Basic Seals
Trelleborg
21.07.2023
O-Ring Static Application (Internal) - Basic Seals
Trelleborg
09.08.2018
PTFE O-Ring - Basic Seals
Trelleborg
21.07.2023
O-Ring Dynamic Application External Sealing (Bore) - Basic Seals
Trelleborg
21.07.2023
O-Ring Radial Dynamic Application (External) - Basic Seals
Trelleborg
01.02.2018
O-Ring Dynamic Application Internal Sealing (Rod) - Basic Seals
Trelleborg
01.02.2018
O-Ring Radial Dynamic Application (Internal) - Basic Seals
Trelleborg
01.02.2018
O-Ring Static Application External Sealing (Piston) - Basic Seals
Trelleborg
21.07.2023
TSS Type TRA (DIN 3760 Type A) - Radial Oil Seal TRA
Trelleborg
02.02.2018
OR - O-Ring
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
17.11.2023
O-Ring Static Application Internal Sealing (Rod) - Basic Seals
Trelleborg
01.02.2018
O-ring - Additional Products
Hallite
02.06.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성