피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
한국어
OPCP - 편각도어댑터 - 조정세트
Misumi
誘명꽣
스프링/쇼크 업소버/가스 스프링
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/29_springs/opcp_asmtab.prj},{NB=OPCP1410},{MATMB=SUM},{MATC=Polyacetal},{STMB=Electroless Nickel Plating},{NO=1410},{M1=M14x1.5},{L=51.0},{A=38.0},{C=3},{D=10},{E=7},{F=11},{M=M22x1.5},{H=27.7},{B=24},{J=19},{K=103.0},{PPATH=opcp_templ.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
M1
ⁿ/ₐ
L
[mm]
A
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
M
ⁿ/ₐ
H
참고(h)
[mm]
B
[mm]
J
[mm]
K
참고K
[mm]
OPCP0805
OPCP0805
0805
M8x0.75
28.0
21.0
2
5
4
6
M12x1.0
16.2
14
10
44.5
OPCP1005
OPCP1005
1005
M10x1.0
28.0
21.0
2
5
6
8
M16x1.5
20.0
19
13
44.5
OPCP1008
OPCP1008
1008
M10x1.0
38.0
28.0
2
8
6
8
M16x1.5
20.0
19
13
16.8
OPCP1210
OPCP1210
1210
M12x1.0
48.0
35.0
3
10
5
10
M18x1.5
24.3
21
14
21.8
OPCP1410
OPCP1410
1410
M14x1.5
51.0
38.0
3
10
7
11
M22x1.5
27.7
24
19
103.0
OPCP1612
OPCP1612
1612
M16x1.5
60.0
45.0
3
12
7
12
M22x1.5
27.7
24
19
129.0
OPCP2016
OPCP2016
2016
M20x1.5
68.0
49.0
3
16
10
14
M27x1.5
37.0
32
24
146.0
OPCP2530
OPCP2530
2530
M25x1.5
107.5
67.5
10
30
15
16
M36x1.5
53.1
46
32
212.0
OPCP2725
OPCP2725
2725
M27x1.5
97.0
62.0
10
25
15
16
M36x1.5
53.1
46
32
188.0
OPCP3035
OPCP3035
3035
M30x1.5
127.0
82.0
10
35
15
18
M40x1.5
57.7
50
36
255.0
OPCP3650
OPCP3650
3650
M36x1.5
167.0
107.0
10
50
15
20
M45x1.5
63.5
55
41
322.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
WSSB, WSSM, WSSS,WSSA,WSSAB - 금속와셔 -일반급 T치수 선택타입-
Misumi
07.06.2021
CB - 육각홀붙이볼트
Misumi
30.06.2021
B6_ _ _ZZ, SB6_ _ _ZZ - 깊은홈베어링 - 양씰타입
Misumi
30.06.2021
SFJ, SFU, SSFJ, SSFU, PSFJ, PSFU, PSSFJ, PSSFU, RSFJ, RSSFJ, PSFG, PSSFG, S...
Misumi
27.05.2023
LBNR, LBNL, SLBNR, SLBNL, KNTR, KNTL, SKNTR - 너트
Misumi
30.06.2021
AWA ,AUA ,AWY, BWY, AUY, BUY, AWU, BWU, AUU, BUU, AWS, BWS, AUS, BUSS, AWF...
Misumi
15.09.2021
CBSS, CBSM, CBSA, CBSR, CBSTS - 납작머리 육각홀붙이볼트
Misumi
29.05.2023
NEFS6-3030, NEFSB6-3030, NEFSY6-3030, EFS6-3030, EFSB6-3030, HFS6-3030, HFS...
Misumi
31.05.2024
NLSBG, LSBG, PLSBG, BLSBG, SLSBG, ALSBG, ABLSBG - 육각 지주 - 편단 수나사편단 암나사 - - ...
Misumi
29.05.2023
LHZR, LHFR-N, LHFR, LHFRF, LHFRR, LHFRM, LHFRM-N, LHFRMF, SLHFR, SLHFRS, LH...
Misumi
16.11.2023
CB - 육각홀붙이볼트
Misumi
30.06.2021
SFJW, SSFJW, PSFJW, PSSFJW, RSFJW, RSSFJW, SFUW, SSFUW, PSFUW, PSSFUW, PSFG...
Misumi
27.05.2023
LSBWRK, PLSBWRK, SLSBWRK - 육각 지주 - 편단 수나사편단 암나사 - - L치수 고정 -
Misumi
29.05.2023
HTPA__S5M100, HTPA__S5M150, HTPA__S5M200, HTPA__S5M250, HTPB__S5M100, HTPB_...
Misumi
13.01.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성