放大器纤维光学器件
Ipf Electronic
光纤传感器
Powered by
CAD模型選擇
{ipf_electronic/faseroptische20sensoren/verstaerker20lichtleiter20glasfaser.prj},{NB=OL400321},{IDNR=OL400321},{ARDTEEL_ANZAHLDERSCHALTAUSGAENGE=1},{ARDTEEL_POLZAHL=4},{DESCSHORT=Lichtleiter-Verstärker, 42x84x40mm, 10-35V DC, 1x PNP/NPN NC/NO, M12-Steckverbinder 4polig, IP65, Aluminium, Infrarotlicht}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
IDNR
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Langbeschreibung
ⁿ/ₐ
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
ⁿ/ₐ
DELTIME
Planlieferzeit
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_ANZEIGE
显示
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERSCHALTFUNKTION
开关功能的类型
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESALARMAUSGANGS
报警输出的类型
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
电气连接的类型
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSCHALTAUSGANGS
开关输出的类型
ⁿ/ₐ
ARDTEME_BAUFORM
设计
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_EINSTELLVERFAHREN
设置程序
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_KURZSCHLUSSFEST
短路保护
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_LICHTART
光源
ⁿ/ₐ
ARDTEME_SCHUTZARTIP
保护程度(IP)
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_TASTFUNKTION
扫描功能
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_VERPOLUNGSSICHER
反向极性保护
ⁿ/ₐ
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
外壳材料
ⁿ/ₐ
ARDTEME_AUSFUEHRUNGDESLICHTLEITERANSCHLUSSES
光纤连接的设计
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_ANPASSBAREAUSGANGSFUNKTIONEN
输出功能
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_ANSPRECHZEIT
响应/衰减时间
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_ANZAHLDERSCHALTAUSGAENGE
开关输出的数量
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_BEMESSUNGSSCHALTSTROM
额定开关电流
ⁿ/ₐ
ARDTEME_BREITE
宽度
ⁿ/ₐ
ARDTEME_HOEHE
高度
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_LEERLAUFSTROM
空载电流
ⁿ/ₐ
ARDTEME_LAENGE
长度
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_POLZAHL
引脚数量
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_RELATIVEHYSTERESE
相对滞后性
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_SCHALTFREQUENZ
开关频率
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_SPANNUNGSABFALL
电压下降
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_WELLENLAENGEDESSENSORS
传感器的波长
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
工作电压(DC)
ⁿ/ₐ
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
环境温度
ⁿ/ₐ
ISSUE_DATE
最后更新
ⁿ/ₐ
OL400321
OL400321
光纤放大器, 42x84x40mm, 10-35V...
光纤与适当的光纤放大器结合使用,可作为无接触和无磨...
OL400321
2
LED显示屏
常闭触点/常开触点
连接器M12
PNP/NPN
长方体
电位器
是
红外线光
IP65
光照/暗照模式
是
铝合金
螺丝配件M18
切换点
1ms
1
400mA
40mm
42mm
30mA
83.5mm
4
15%
500Hz
2V
880nm
10 - 35
-10 - 60
2023-11-02
OL400721
OL400721
光纤放大器,42x84x40mm,10-35V D...
光纤与适当的光纤放大器结合使用,可作为无接触和无磨...
OL400721
2
LED显示屏
常闭触点/常开触点
PNP/NPN
连接器M12
PNP/NPN
长方体
电位器
是
红外线光
IP65
光照/暗照模式
是
铝合金
螺丝配件M18
切换点
1.6ms
2
400mA
40mm
42mm
30mA
83.5mm
4
15%
1,000Hz
2V
880nm
10 - 35
-10 - 60
2023-11-02
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表