FEP encapsulated O-Ring (Internal) - Basic Seals
Trelleborg
Industrial Sealing Systems
O-Ring
O-Ring Groove Design according Cross Section
FEP encapsulated O-Rings
O-Ring FEP sheathed, Groove Design for Rod (Internal)
Powered by
CAD모델 선택
{trelleborg_sealing_solutions/industrial_sealing_systems/o-ringe/nut_geometrie/fep_o-ring/stange/fep_o_ring_stange_asmtab.prj},{NB=OF6010400-VZ00R-(00)},{PARTNO1=OR6010400},{PARTNO=OF6010400},{D1=104.00},{D2=6.00},{NUT=0},{AUS=0},{MC=VZ00R},{RND=-},{RNS=-},{PPATH=fep_o_ring_stange_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNO
Part No. Standard
ⁿ/ₐ
D1
Inside diameter
[mm]
D2
Cross section
[mm]
T
Groove depth +0.05
[mm]
B1
Groove width +0.2
[mm]
B2
Groove width +0.2
[mm]
B3
Groove width +0.2
[mm]
R1
Radius +-0.2
[mm]
DRUCK
Pressure
[MPa]
OFAR00011-VZ00R
OFAR00011
7.65
1.78
1.30
2.40
3.80
5.20
0.300
0 up to 25
OF1600800-VZ00R
OF1600800
8.00
1.60
1.20
2.10
3.10
4.10
0.300
0 up to 25
OF2000800-VZ00R
OF2000800
8.00
2.00
1.50
2.70
4.10
5.50
0.300
0 up to 25
OF1600810-VZ00R
OF1600810
8.10
1.60
1.20
2.10
3.10
4.10
0.300
0 up to 25
OF2000850-VZ00R
OF2000850
8.50
2.00
1.50
2.70
4.10
5.50
0.300
0 up to 25
OF2000900-VZ00R
OF2000900
9.00
2.00
1.50
2.70
4.10
5.50
0.300
0 up to 25
OF1600910-VZ00R
OF1600910
9.10
1.60
1.20
2.10
3.10
4.10
0.300
0 up to 25
OFAR00110-VZ00R
OFAR00110
9.19
2.62
2.00
3.60
5.00
6.40
0.300
0 up to 25
OFAR00012-VZ00R
OFAR00012
9.25
1.78
1.30
2.40
3.80
5.20
0.300
0 up to 25
OF2400930-VZ00R
OF2400930
9.30
2.40
1.80
3.20
4.60
6.00
0.300
0 up to 25
OF1600950-VZ00R
OF1600950
9.50
1.60
1.20
2.10
3.10
4.10
0.300
0 up to 25
OF2000950-VZ00R
OF2000950
9.50
2.00
1.50
2.70
4.10
5.50
0.300
0 up to 25
OF2400960-VZ00R
OF2400960
9.60
2.40
1.80
3.20
4.60
6.00
0.300
0 up to 25
OF2400980-VZ00R
OF2400980
9.80
2.40
1.80
3.20
4.60
6.00
0.300
0 up to 25
OF2001000-VZ00R
OF2001000
10.00
2.00
1.50
2.70
4.10
5.50
0.300
0 up to 25
OF2401000-VZ00R
OF2401000
10.00
2.40
1.80
3.20
4.60
6.00
0.300
0 up to 25
OF2501000-VZ00R
OF2501000
10.00
2.50
1.85
3.30
4.70
6.10
0.300
0 up to 25
OF3001000-VZ00R
OF3001000
10.00
3.00
2.30
4.00
5.40
6.80
0.600
0 up to 25
OF1601010-VZ00R
OF1601010
10.10
1.60
1.20
2.10
3.10
4.10
0.300
0 up to 25
OF2401030-VZ00R
OF2401030
10.30
2.40
1.80
3.20
4.60
6.00
0.300
0 up to 25
OF2401060-VZ00R
OF2401060
10.60
2.40
1.80
3.20
4.60
6.00
0.300
0 up to 25
OFAR00111-VZ00R
OFAR00111
10.77
2.62
2.00
3.60
5.00
6.40
0.300
0 up to 25
OF2401080-VZ00R
OF2401080
10.80
2.40
1.80
3.20
4.60
6.00
0.300
0 up to 25
OFAR00013-VZ00R
OFAR00013
10.82
1.78
1.30
2.40
3.80
5.20
0.300
0 up to 25
OF2001100-VZ00R
OF2001100
11.00
2.00
1.50
2.70
4.10
5.50
0.300
0 up to 25
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성