피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
中文 (繁體)
English
ODS - Oil Pressure Damper-Stretch type
STAMPINGMASTERS
Machinery Components
Gas Spring Components
Oil Pressure Damper
Powered by
CAD모델 선택
{tohatsu/machinery-components/gas_spring_components/oil_pressure_damper/ods_asmtab.prj},{NB=ODS-1580010-H1-H1(A)},{TYPE=ODS},{CO=0.30,0.35,0.36,0.00},{ROHS=YES},{N1=H1},{M1=H1},{DIM4=A},{B=15.0},{C=6.0},{M=6.0},{DIM1=100.0},{DIM2=100.0},{DIM3=10},{F1=800},{F2=<25},{LMAX=398.0},{WEIGHT=107},{PPATH=ods/ods_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
PN
Product No.
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
B
Cylinder diameter
[mm]
C
Shaft diameter
[mm]
M
Thread diameter
[mm]
DIM1
mechanical travel
[mm]
DIM2
Hydraulic stroke
[mm]
F1
tensile damping force
[N]
WEIGHT
weight
[g]
ODS-150753-H1-H1
ODS-150753-H1-H1
ODS
YES
15.0
6.0
6.0
30.0
30.0
75
57
ODS-153003-H1-H1
ODS-153003-H1-H1
ODS
YES
15.0
6.0
6.0
30.0
30.0
300
58
ODS-158003-H1-H1
ODS-158003-H1-H1
ODS
YES
15.0
6.0
6.0
30.0
30.0
800
59
ODS-150756-H1-H1
ODS-150756-H1-H1
ODS
YES
15.0
6.0
6.0
60.0
60.0
75
76
ODS-153006-H1-H1
ODS-153006-H1-H1
ODS
YES
15.0
6.0
6.0
60.0
60.0
300
78
ODS-158006-H1-H1
ODS-158006-H1-H1
ODS
YES
15.0
6.0
6.0
60.0
60.0
800
79
ODS-1507510-H1-H1
ODS-1507510-H1-H1
ODS
YES
15.0
6.0
6.0
100.0
100.0
75
105
ODS-1530010-H1-H1
ODS-1530010-H1-H1
ODS
YES
15.0
6.0
6.0
100.0
100.0
300
106
ODS-1580010-H1-H1
ODS-1580010-H1-H1
ODS
YES
15.0
6.0
6.0
100.0
100.0
800
107
ODS-246508-H3-H3
ODS-246508-H3-H3
ODS
YES
24.0
10.0
8.0
80.0
80.0
650
235
ODS-2415008-H3-H3
ODS-2415008-H3-H3
ODS
YES
24.0
10.0
8.0
80.0
80.0
1500
236
ODS-2450008-H3-H3
ODS-2450008-H3-H3
ODS
YES
24.0
10.0
8.0
80.0
80.0
5000
237
ODS-2465012-H3-H3
ODS-2465012-H3-H3
ODS
YES
24.0
10.0
8.0
120.0
120.0
650
297
ODS-24150012-H3-H3
ODS-24150012-H3-H3
ODS
YES
24.0
10.0
8.0
120.0
120.0
1500
298
ODS-24500012-H3-H3
ODS-24500012-H3-H3
ODS
YES
24.0
10.0
8.0
120.0
120.0
5000
299
ODS-2465020-H3-H3
ODS-2465020-H3-H3
ODS
YES
24.0
10.0
8.0
200.0
200.0
650
423
ODS-24150020-H3-H3
ODS-24150020-H3-H3
ODS
YES
24.0
10.0
8.0
200.0
200.0
1500
424
ODS-24500020-H3-H3
ODS-24500020-H3-H3
ODS
YES
24.0
10.0
8.0
200.0
200.0
5000
425
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GSB22 - Gas Springs-Outer Dia. of Cylinder Ф22
SAMLO
10.01.2024
Gas pressure springs - with connection thread
Febrotec
16.05.2024
ODSS - Oil Pressure Damper-Compression type
STAMPINGMASTERS
15.04.2024
Motor Discontinued: End/9/2016
Panasonic Industry Co., Ltd. , Motors for FA & Industrial Application
18.01.2021
CPJLW - Couplings -Jaw & Spider Set Screw-
Misumi
30.06.2021
Motor
Panasonic Industry Co., Ltd. , Motors for FA & Industrial Application
01.06.2022
Gas springs
Bansbach easylift
21.11.2023
GAS-211 - Gas Spring End Fittings & Mounts - Fat Blade End Fitting
Essentra Components
19.04.2016
ADJ12
VIPDO
26.01.2024
NCF-08 - Nitrogen Baseball Type Bolts
STAMPINGMASTERS
20.06.2023
FGS - Gas Springs -Mounting Orientation Limited-
Misumi
03.06.2021
LOMS - Gas spring-safety sleeve
STAMPINGMASTERS
15.04.2024
ED-120 - Shock Absorbers - Adjustable Compression and Tension Mode
Essentra Components
19.04.2016
26200 - Gas springs
norelem
30.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성